Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Hållbar stadsdel i Perlen

Den massiva pappersmaskinen PM7 från Perlen Papier AG är utrustad med ett processtyrningssystem, kontroller och drivlösningar från Siemens, och producerar tidningspapper dagligen i en längd från Luzern till Kairo.

Läste du din favorittidning imorse? Det är mycket möjligt att papperet för det kommer från Perlen i kantonen Lucerne. Papper har tillverkats där i över 150 år. Företagets lokaler är omfattande med ett 13 km långt järnvägsnät, två vattenkraftverk, ett avloppsreningsverk (WTP), enorma lagringsanläggningar för pappersavfall, en verkstad och ett testlaboratorium för kvalitetskontroll.

Mycket investerat i hållbarhet

Pappersproduktion är resurskrävande. I hela anläggningen är 3 356 motorer i drift, vid topptider är strömförbrukningen 74 MW och är därmed lika hög som staden Luzern. PM7 ensam förbrukar 18 MW el vid full belastning. Tre 110 kV ledningar leder direkt in i anläggningen. Dessutom produceras 16 000 liter avloppsvatten per minut. Detta vatten bearbetas igen direkt i företagets egen WTP och släpps ut i verkskanalen som är grenad från Reuss.

Tidigare måste denna värme genereras med eldningsolja och gas; tack vare processångan sparar vi 30 miljoner kubikmeter naturgas årligen. Vårt koldioxidavtryck är 76% lägre än branschgenomsnittet.
Sandro Malzach, Teknikchef på Perlen Papier

Ett komplext samspel

För det sofistikerade samspelet mellan mekanik och elektroteknik litar Perlen Papier på Siemens: Digital Industries utrustade PM7 elektriskt 2010 på uppdrag av anläggningstillverkaren Voith Paper baserat på lösningsplattformen för pappers- och massaindustrin ”Sipapper”. Projektet omfattade driv- och elteknik, två valsfräsar och hjälpsystem, t.ex. för energiförsörjning. Särskild uppmärksamhet ägnades åt energieffektiv drivteknik: Den i stort sett kugghjulslösa designen och de vattenkylda motorerna med högt vridmoment säkerställer bättre effektivitet.

Perlen3819

Tekniken i korthet

Cirka 120 Sinamics frekvensomvandlare används i PM7 och de två lindningsmaskinerna. Sinamics S7-400 och det flexibla processtyrningssystemet PCS7 styr systemet. På Perlen installeras 14 branddetekteringssystem med över 1 800 branddetektorer och olika släcksystem. I PM7: s enorma hall förlitar sig företaget på byggnadsautomationssystemen Desigo PX och Desigo Insight.

Perlen3904

Smidig uppdatering tack vare digital tvilling

Den angränsande avfallsförbränningsanläggningen Renergia Zentralschweiz AG är det största kraftverket i kantonen Luzern och har också förlitat sig på Siemens sedan byggandet 2015. Med två linjer omvandlar de 280 000 ton avfall till energi årligen. De hanterar hela verksamheten med processtyrningssystemet PCS7 och Simatic-styrningarna — från ugnar som bränner avfallet, via transportsystem, processångproduktion, ångturbiner för elproduktion, rökgas- och flygasbehandling samt värmeåtervinning och mycket mer.