Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Demand Flow®

Siemens Demand Flow® optimerar kylvattensystem för att förbättra komforten, sänka energikostnaderna och upprätthålla driftseffektiviteten. Denna patenterade, automatiserade lösning utnyttjar inbyggd analys för att minska den interna arbetsbelastningen och förlänga utrustningens livslängd för varaktigt värde.

Klara dina operativa utmaningar med Demand Flow

Ett system som arbetar under toppeffektivitet kommer sannolikt att orsaka energislöseri och öka dina kostnader. Dålig systemprestanda och fel kan orsakas av en bristfällig design eller av dålig drift och underhåll men också av globala vädertrender och oförutsägbara mönster. Oavsett orsak är effekten ökad energianvändning och kostnader och kan påverka passagerarnas komfort och produktivitet. Demand Flow för kylvattensystem (CHW) är en holistisk tillämpning av termodynamiska principer som snabbt löser driftproblem. Den utvecklades med hjälp av våra decennier av erfarenhet av att optimera kylvattensystem för att lösa dina utmaningar.

Ett holistiskt Demand Flow-tillvägagångssätt för att optimera ditt system

Demand Flow använder intelligenta, kraftfulla och beprövade metoder för att förbättra systemets prestanda, energieffektivitet och passagerarnas komfort.

Minimalistisk digital illustration av en hastighetsmätare med blågröna segment på en mörkblå abstrakt bakgrund. Grafiken innehåller en central nål, tre små nedåtpekande pilar ovanför mätaren och ett rutnät med små prickar till höger, vilket föreslår prestanda, mätvärden eller spårning av framsteg.

Minska stilleståndstiden

Minskar risken för oväntade driftstopp, sänker kostnaderna och förlänger utrustningens förväntade livslängd.

Abstrakt illustration av förgrenade pilar som delar sig från en enda bana, omgiven av små geometriska former på en mörkblå bakgrund, vilket tyder på dataflöde eller distribution.

Flexibel tillämpning

Kan installeras på alla BACnet-kompatibla byggnadsautomationssystem och kylaggregatsutrustning utan att systemet behöver stängas av.

Minimalistisk illustration av ett förstoringsglas med en eurosymbol i mitten på en mörk abstrakt bakgrund, vilket tyder på ekonomisk analys eller kostnadsinsikter.

Inga dolda kostnader

Siemens äger Demand Flow så kan garantera inga dolda licensavgifter.

Minimalistisk illustration av tre märkta horisontella staplar (”A”, ”B” och ”C”) ordnade i en lista, med nedåtpilar ovanför på en mörk abstrakt bakgrund, vilket tyder på ranking eller prioritering.

Minska energiförbrukningen

Ger omedelbar energibesparing på upp till 40% per år och återbetalningsperiod på cirka tre år.

Minimalistisk illustration av ett stoppur med ett stapeldiagram inuti, omgiven av små prickar och uppåtpilar på en mörk abstrakt bakgrund, vilket tyder på prestandaspårning eller effektivitet.

Förläng utrustningens livslängd

Ökat leveransbart tonnage från Demand Flow resulterar i mer redundans. Minskad körtid innebär mindre underhåll och slitage.

Minimalistisk illustration av ett vertikalt block med flytande våglinjer som sträcker sig utåt, på en mörk abstrakt bakgrund med små pilar och prickar, vilket tyder på rörelse eller energiflöde.

Förbättra inomhusmiljökvaliteten

Ökar passagerarnas komfort och ger effektivare luftfuktighetskontroll. Det kräver mindre energi för att leverera potentiellt kallare kylvattentemperaturer.

Minimalistisk illustration av en horisontell pil som passerar genom cirkulära former på en mörk abstrakt bakgrund, vilket tyder på kontinuerligt flöde eller strömlinjeformad process.

Förenkla systemdriften

Sekvenseringskylare i Siemens Demand Flow är vanligtvis ledning/fördröjning baserat på körtimmar, som kan anpassas för intuitiv sekvensering av utrustning och förbättrad systemtillförlitlighet och kontroll.

Fullt stöd under hela din hållbarhetsresa

Våra experter vägleder din energieffektivitet och utfasning av koldioxidutsläpp. IoT-baserad övervakning ökar processens transparens. Kontinuerliga datainsikter avslöjar besparingspotential och optimeringsåtgärder. Vår strategi i fyra steg säkerställer långsiktig effektivitet och hållbarhet.

Illustration av en arbetare i en jacka med hög synlighet som använder en bärbar dator, med anslutna instrumentpaneler som visar diagram, mätare och övervakningsdata på en mörk abstrakt bakgrund, vilket tyder på systemövervakning i realtid.

Övervaka

Kunskap om energi- och kostnadsbesparingspotential

Skrivbordsskärm som visar stigande linjediagram och prestandatrender, med anslutna ikoner och pilar på en mörk abstrakt bakgrund, vilket föreslår dataanalys och tillväxtspårning.

Diagnostisera

Detaljerat implementeringskoncept och affärsmodeller

Vertikala staplar med en stigande pil ovanför dem och en närliggande mätarikon på en mörk abstrakt bakgrund, vilket tyder på prestandaförbättring eller tillväxt.

Optimera

Ökad prestanda, lägre kostnader och risk

Växlar som omger industribyggnader, med en cirkulär pil och en liten infinity-symbolikon, vilket tyder på kontinuerlig optimering eller livscykelhantering.

Upprätthålla

Säkerställ högsta prestanda och maximera kostnadsbesparingar

Stiliserat fotocollage i en ”X” -form som visar två personer som går genom en modern korridor med böjda arkitektoniska linjer och lila-blå belysning.

Building X - Hoppa in i byggnadens framtid

Accelerera hastigheten med vilken du når dina mål med en uppsättning AI-aktiverade applikationer och en öppen plattform för att skapa maximal anslutning som kommer att framtidssäkra dina byggnader.

  • Förbättra användarupplevelsen
  • Förbättra din prestation
  • Skapa en hållbar framtid

Läs mer om Building X