Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Solpanel, EV-laddning och installation av värmepump

Läs mer om elsäkerhet och skydd vid installation av väggbox, solpaneler eller värmepump i nybyggnation, moderniseringsprojekt eller som en del av övergången till elektromobilitet. Om du är engagerad i förnybar energi hittar du vad du behöver veta här.

Installera och skydda en wallbox

Med en kompakt AC-väggbox kan du säkert uppnå tillståndsfria laddningshastigheter på upp till 11 kW i ditt eget garage. SENTRON-portföljen erbjuder alla skyddskomponenter som behövs för att implementera standardkompatibla wallbox-installationer och skydda dem mot restströmmar, blixtnedslag och överspänning.

Blixt över ett bostadsområde

Strömförsörjningslinjens storlek och skydd

Kabelstorleken beror på laddningseffekten:

  • 11 kW (3-fas, 16 A): Minsta tvärsnitt 5x2,5 mm²: Kan behöva vara större
  • 22 kW (3-fas, 32 A): Minsta tvärsnitt 5x6 mm²

För att säkra väggboxens strömförsörjningsledning:

  • Kretsskydd: SENTRON 5SL6 (3-polig, 16 A eller 32 A, B eller C karakteristik)
  • Jordfelsskydd: SENTRON 5SV3 Typ A/F + 6 mA DC restströmbrytare
  • SENTRON 5SV3 Typ B för maximal säkerhet

Om det installeras i en separat distributionslåda:

  • ALFA SIMBOX WP väggmonterad fördelningslåda (8 GB1) för standardkompatibel installation
  • Skydda matningsledningen med en SENTRON 5SU1 RCBO (4-polig, typ A, 16 A eller 32 A).

Siemens tips: För att uppfylla VDE-standarderna måste också en frånkopplingsanordning vara försedd, t.ex. med en huvudströmbrytare SENTRON 5SP3 (SHU).

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd rekommenderas starkt om du vill installera och ansluta en wallbox.

Siemens rekommenderar användning av följande för väggboxens överspänning och överspänningsskydd:

Siemens tips: Många nätoperatörer kräver installation av överspänningsskydd för wallbox-säkerhet så snart en wallbox registreras.

PV-säkerhet under installationen

En rad solpaneler på en grön gräsmatta.

RCD för solcellsskydd under installation

En jordfelsbrytare (RCD) typ B krävs för elektriskt skydd på växelströmssidan av solcellssystemet eftersom växelriktare kan generera jämna likströmsströmmar som en klassisk typ A jordfelsanordning (RCD) inte upptäcker.

Siemens rekommenderar SENTRON 5SV3 Typ B jordfelsbrytare (RCCB) för solcellsskydd under installationen, eftersom det:

  • Detekterar sinusformade växlande och pulserande likströmmar och jämna likströmsfelströmmar
  • Erbjuder en pålitlig skyddsanordning för personlig säkerhet

Överspänningsskydd för att skydda solcellsanläggningar mot skador

Enligt DIN EN 62305-3 Supplement 5 krävs en överspänningsskyddsåtgärd för solcellsinstallation om:

  • inget externt blixtskydd är närvarande
  • Solcellsanläggningen innehåller känsliga växelriktare eller andra elektroniska komponenter

Siemens erbjuder SENTRON 5SD7 överspänningsavledare för solcellsskydd:

  • för att skydda solmodulerna och DC-ledningarna (DC-sidan)
  • för AC-installationer (AC-sidan)

Dessa enheter minskar skador från blixtnedslag och störningar i nätet och ökar livslängden för solcellssystemet.

RCD och strömbrytare

Välj bland en mängd pålitliga enheter för vägglådsskydd inklusive alternativ för jordfelsskydd (RCD) och strömbrytare.

Siemens tips: Om väggboxen har ett uttag eller fordonskontakt krävs ytterligare skyddsåtgärder mot likströmsrestströmmar. SENTRON Type A/F jordfelsbrytare med 6 mA DC-detektering är ett optimalt val.

Krav på linjeskydd för solcellsanläggningar

Solcellsanläggningar måste skyddas mot överström och kortslutning i enlighet med DIN VDE 0100-712. Rätt effektbrytare (MCB) är avgörande för PV-skydd.

DC-sida (PV-generator — växelriktare):

  • SENTRON 3VA15 kompakt strömbrytare (upp till 1 000 V DC) för höga likströmmar
  • SENTRON 3NW7 DC säkring som ett alternativ för enskilda strängar

AC-sida (växelriktare - nätanslutning):

  • SENTRON 5SL6 miniatyrbrytare med lämpliga egenskaper för växelströmssidan
  • Huvudströmbrytare SENTRON 5SP3 (SHU) för selektivt skydd av PV-anslutningen

Dessa skyddsåtgärder säkerställer ett säkert och kompatibelt solcellsskydd och förhindrar skador från överbelastning eller kortslutning.

Installation och säkring av värmepumpar

Värmepumpar spelar en viktig roll i energiomställningen. Tillsammans med solpaneler levererar de en effektiv lösning för hållbar och kostnadseffektiv energi. Lär dig vad du behöver veta för att göra rätt val och skydda din värmepump före installationen.

Ett solpanelsystem installerat på ett bostadshus.

Nödvändiga restströmbrytare

Värmepumpar med inverterteknik kan generera jämna likströmsrestströmmar som en konventionell typ A jordfelsbrytare inte på ett tillförlitligt sätt kan detektera. Därför kräver DIN EN 62423 (VDE 0664-40) användning av en typ B jordfelsbrytare för att detektera sinusformad växelström, pulserande likström och jämna likströmsrestströmmar.

Om en typ A jordfelsbrytare (RCD) används för att skydda en värmepump istället för en typ B jordfelsbrytare kan likströmsströmmar blockera eller fördröja jordfelsbrytarens skyddsfunktion i händelse av ett fel.

Detta kan leda till farliga situationer, särskilt om felströmmar inte avbryts på ett tillförlitligt sätt. Felaktigt skydd kan också bryta mot gällande standarder och äventyra försäkringsskyddet.

Värmepumpskydd

Värmepumpskydd utförs enligt följande specifikationer:

• Värmeelement: 3-polig strömbrytare (MCB) B16
• Inomhusenhet: 1-polig LS B16
• Utomhusenhet: 1-polig LS B16

Dessutom, a selektiv huvudbrytare (SHU) rekommenderas för säker avstängning av elnätet vid installation av en värmepump.

Energiomställningen: Utmaningar och möjligheter

Värmepumpar och väggboxar ställer nya krav på elektrisk skyddsteknik. Läs mer om de utmaningar och möjligheter som energiomställningen medför inte bara för elproduktionen utan även för elinstallation och elhandel.

En person som bär skyddsutrustning arbetar på en elektrisk låda.

Kom igång med din resa