Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En solpanelgård med flera rader solpaneler under en klarblå himmel.

SION-brytare för Polens energiomställning

Polen arbetar intensivt för att diversifiera sin energiproduktion och minska sitt beroende av kol - och solenergi spelar en viktig roll i dessa ansträngningar. Tillförlitlig medelspänningsteknik från Siemens är avgörande för driften av Polens storskaliga solcellskraftverk.

Snabb expansion av solenergi

Snabb expansion av solenergi

Den polska regeringen strävar efter att utöka landets totala kapacitet för förnybar energi till mellan 23 och 25 gigawatt (GW) fram till 2030. (1) Insatserna fortskrider snabbt: Den installerade elproduktionen från fotoelektriska anläggningar hoppade från mindre än 0,3 GW 2018 till cirka 15 GW 2023. (2) Statliga subventioner stöder dessa ansträngningar.

  1. Regering Polen
  2. Europeisk energiomställning
A person is standing in front of a Siemens logo with a blue background.

Snabb idrifttagning för ett ledande företag

20

Endast 20 veckor mellan beställning och idrifttagning.

700

Lamel tillverkar och säljer för närvarande cirka 700 paneler per år.

300

Sedan 2018 har Lamel installerat över 300 Siemens sidobrytare.

SION-brytare i aktion

A Siemens power plant with a large electrical transformer and a metal structure.

Stationer för nätanslutningar

År 2023 byggde en investerare två solcellsfält i norra landet i Gdansk: ett med en installerad elektrisk effekt på 2 megawatt, det andra med 4 megawatt.

Båda fälten matar sin el till det allmänna nätet för att hjälpa till att förse hushåll och företag i området med klimatneutral el. Var och en av de två fälten har sin egen transformatorstation med transformatorer för att konvertera och mata den genererade elen till det allmänna nätet. Kretsbrytare i transformatorstationerna skyddar anslutningen mellan nätet och transformatorerna och stänger av dem vid fel eller för underhåll.

30 års erfarenhet av kraftöverföring

Investeraren gav Lamel, ett familjeägt företag som specialiserat sig på konstruktion och konstruktion av mellanspänningssystem, att bygga transformatorstationerna. Lamel grundades 1992 och sysselsätter cirka 170 personer och är baserat i Pępowo. Förutom tillverkning av mellanspänningsställverk bygger Lamel även lågspänningsväxlar och transformatorstationer. Företaget säljer cirka 700 paneler per år.

Endast 20 veckor behövdes mellan beställningen och idrifttagningen. Transformatorstationerna stod färdiga i maj 2023 strax innan solcellsfälten började kommersiell drift.

”Kombinationen av vår expertis inom elektrotekniska lösningar med en beprövad Siemens-produkt övertygade vår kund”, säger Sławomir Plichta, Vice President för Lamel.

A Siemens electrical switch with a label
Siemens power plant substation with electrical equipment and transformers.

Beprövad teknik från Berlin

Vid valet av effektbrytare för transformatorstationerna valde Lamel den internationellt erkända och ledande SION-modellserien från Siemens. 3AE6 vakuumbrytare kommer alla från Siemens mellanspänningsfabrik i Berlin. Strömbrytarna installeras var och en uppströms om en transformator med en utgång på 2 MVA.

Sedan samarbetet med Siemens inleddes 2018 har Lamel installerat över 300 sidobrytare från Siemens. Tack vare SION-enhetens kompakta dimensioner kan Lamel också designa mer kompakta paneler, vilket sparar värdefullt utrymme. Förutom sin kompakta konstruktion utmärker sig SION-brytare genom sin höga tillförlitlighet och underhållsfria drift under årtionden samt sin innovativa vakuumteknik.

Den avgörande faktorn var korta leveranstider och det faktum att vi kunde erbjuda en skräddarsydd lösning. Vår förmåga att kombinera ett polskt system med beprövad medelspänningsteknik från Siemens i Tyskland var också en viktig framgångsfaktor.
Slawomir Plichta, Vice President, Lamell

Börja din resa