Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Person i blå skjorta som står nära whiteboard med diagram och text, bär en ryggsäckPerson i blå skjorta som står nära whiteboard med diagram och text, bär en ryggsäck

SCE-tränarpaket konfigurerade för att optimera kostnaderna

Förkonfigurera industrikomponenter till specialpriser med våra 90-plus SCE-tränarpaket. Dessa flexibla hårdvaru-/mjukvarupaket, baserade på våra industriprodukter, inkluderar alla tillbehör och täcker produktions-/processautomation, vilket enkelt kan integreras i dina träningsaktiviteter.

Select...
Person i blå skjorta som står nära whiteboard med diagram och text, bär en ryggsäck

Höjdpunkter

  • Uppdatera tränarpaket med V21
  • Grundläggande styrenheter SIMATIC S7-1200 G2, CPU 1214C
  • Processautomation SIMATIC PCS 7 hårdvara och mjukvara uppdaterad inkl. PCS 7 neo programvara
  • Processinstrument SITRANS/SIPART

Läs mer om TIA Portal Version V21:
Teknisk

General

SCE-tränarpaket

Kort översikt V21

Översikt i detalj V21

Var steget före i utbildningen med SIMATIC IOT2000

Internet of Things förändrar vår värld. SIMATIC IOT2000 är den smarta gatewayen för molnanslutning.

Med detta erbjuder Siemens en lösning för open source-applikationer för utbildning — med SIMATIC kvalitet för drift dygnet runt. Du drar nytta av den öppna, utbyggbara hårdvaran, det Debian-baserade Linux-operativsystemet och det PCIe-kompatibla och Arduino Uno R3-kompatibla gränssnittet.