Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
RWE:s stora kraftverk

Ljudet slår larm i RWE:s stora kraftverk

På det ligniteldade kraftverket Niederaussem kan energiexperter nu arbeta ännu säkrare — tack vare röstlarmet och talsystemet Novigo från Siemens.

Kristallklar varning i det stora kraftverket

De fyra kvarvarande kraftverken i RWE:s ligniteldade kraftverk Niederaussem levererar 2 495 megawatt el — med sin enorma verkningsgrad på 43 procent håller reaktorn också ett världsrekord. Strax före den senaste översynen i kraftverksenhet K, där systemen och turbinerna underhålls, misslyckades hans larmsystem. Snabb och smidig ersättning krävdes.

Referens RWE Niederaußem Novigo

Rensa varning

Under en översyn arbetar upp till 2 000 anställda i pannhuset, som är upp till 167 meter högt och fullt av högpresterande teknik. Några av dem är bara i kraftverket en gång om året och vet inte sin väg runt. Därför måste de kunna lita på larmsystemet hela tiden. En fullständig modernisering av systemet och dess kringutrustning, till exempel högtalarna, skulle dock inte vara möjlig under den givna tiden. Lösningen: ett kraftfullt larmsystem som fortsätter att använda befintliga, fortfarande funktionella kringutrustning.

Reference 2 RWE Niederaußem Novigo

Optimal tillämpning för befintlig kringutrustning

Novigos röstlarm- och adresssystem övertygar RWE — det kan installeras direkt på befintlig kringutrustning och snabbt sättas i drift.

Kablar och högtalare kommer att behållas

Cirka 70 högtalare och många kilometer rör i kraftverksblock K fungerar fortfarande perfekt och kan enkelt integreras i det nya röstlarmet och högtalarsystemet. Experterna på Siemens utrustar högtalarna med lämpliga end-of-line-moduler som kontinuerligt kontrollerar kablarnas integritet och automatiskt rapporterar eventuella fel. Detta sparar ansträngning, tid och därmed pengar. Dessutom uppfyller det nya systemet kraven i standarderna DIN VDE 0833-4 och DIN EN 54-16 för tillförlitlighet. Ett team av Siemens tekniker kommer att installera systemet under översynen, vilket säkerställer denna omfattande process och normal drift i det stora kraftverket.

Kristallklar varning

De cirka 2 000 anställda som befinner sig i kraftverksenhet K under de återkommande besiktningarna måste kunna lita på larmsystemet hela tiden. Du måste höra ljudinformationen perfekt vid varje punkt i byggnaden och känna igen den som ett larm. Förutom larmtoner erbjuder systemet också möjlighet att spela definierade röstmeddelanden eller sända live-meddelanden. Tack vare sin kraftfulla konfigurationsprogramvara är Novigo lätt att konfigurera för att möta framtida behov - även utan omstart.

En bock inuti en ruta, som sannolikt indikerar en slutförd eller verifierad uppgift.

70 högtalare

kan återanvändas sömlöst med Novigo

En bock inuti en ruta, som sannolikt indikerar en slutförd eller verifierad uppgift.

Verkligen (framtida) säker

Novigo kan skalas och konfigureras efter behov

En bock inuti en ruta, som sannolikt indikerar en slutförd eller verifierad uppgift.

Otvetydig

larmljudet hörs i alla delar av byggnaden

Omfattande säkerhet — nu och i framtiden

Reparationen av larmsystemet vid RWE:s stora kraftverk i Niederaussem med Novigo röstlarm och talsystem från Siemens ger många fördelar för både operatörer och anställda. Den tydliga varningen och den snabba evakueringen av kraftverket i en nödsituation säkerställer inte bara den återkommande inspektionen utan också den normala driften av kraftverket. Samtidigt kan det modulära systemet snabbt integreras i befintliga kringutrustning och sparar mycket ansträngning tack vare sin enkla konfiguration. Och Novigo är framtidssäkrad: under många år framöver kommer reservdelar att finnas tillgängliga för alla komponenter som Siemens levererar som en del av ett underhålls- och serviceavtal — ett verkligt plus och en hållbar investering i byggsäkerhet.