Hösten 2020 slutförde Memphis Renasant Convention Center sin fleråriga omvandling på 200 miljoner dollar. I samarbete med integrationsexperten E|K Automation installerade de Desigo Optic programvara för öppen byggnadshantering för att sömlöst ansluta gammal och ny HVAC och mekanisk utrustning och system med nya enheter och kontroller. Desigo Optic erbjuder större insyn i utrustningens prestanda och ger de användbara insikter som Renasant Convention Center använder för att uppnå sina mål för effektivitet, hållbarhet, komfort och inomhusluftkvalitet (IAQ).
Renasant konferenscenter och E|K Automation
Det finns mycket på min tallrik, så jag är beroende av Desigo Optic för att lätta min belastning. Det sista jag vill oroa mig för är att kontrollera byggnaden, och tack och lov behöver jag inte längre.
Desigo Optic skapar en helhetssyn på verksamheten
Operatörer på Renasant Convention Center får bättre insyn i utrustningens prestanda

Bildkälla: Creation Studios
En kombination av uppmätta baslinjer och trendrapportering ger de användbara insikter som ger Renasant Convention Center vad de behöver för att optimera sin utrustning och ha en långsiktig, positiv inverkan på underhållet och gör det möjligt för driftsteamet att fokusera på strategiska projekt och annat fastighetsunderhåll som påverkar kundnöjdheten.
Lika viktigt är effekten på nytta och energiförbrukning. En aspekt av renoverings- och omvandlingsprojektet lade till betydande kvadratmeter till anläggningen, inklusive glasstängda gångvägar och fönster från golv till tak med utsikt över Mississippifloden. Medan dessa nya funktioner har ökat den termiska belastningen på byggnaden, har Renasant sett en minskning av kylvattenbehovet med 30% och dess elräkningar har förblivit ungefär desamma.

Bildkälla: Creation Studios
Fakta och siffror för Memphis' Renasant Convention Center
Förbättra effektiviteten samtidigt som kunderna blir nöjda

Varma/kalla samtal praktiskt taget eliminerade

Endast 15 minuter per dag
kontra 3 timmar för att hantera byggnadskontroller

30% minskning av kylvattenbehovet
trots att man lägger till kvadratmeter och termisk belastning
Desigo Optic programvara för öppen byggnadshantering skapar en helhetssyn på verksamheten för att glädja kunderna. ” Det handlar om enkel kontroll och enkel drift. Desigo Optic är den enklaste plattformen jag har använt; vem som helst kan lära sig det snabbt. Jag älskar det, säger Darrell Jones, verksamhetschef, Memphis Renasant Convention Center.
Se hur Memphis Renasant Convention Center förvandlade sin VVS-utrustning med Desigo automation genom att titta på vår projektinfografik.
Desigo Optic fördelar
- Fjärrfunktioner
- Synlighet + transparens
- Öppet ramverk
- Proaktiva underhållsstrategier
- Användarvänlighet
- Förbättrad drifttid för utrustning
På den gamla plattformen var allt vi kunde göra att få start/stopp och temperatur in/ut data. Men nu kan du dra upp grafiken och det är som om du står direkt framför kylaren. Du vet allt som händer, direkt från din surfplatta.
Om Desigo Optic-programvaran
Desigo Optic är en öppen, enkel och skalbar mjukvarulösning för byggnadshantering för visualisering och styrning av fastighetsautomationssystem. Det hjälper dig att få handlingsbara insikter från kraftfulla instrumentpaneler för en helhetsbild av kritiska tillgångar och möjliggör mer informerat beslutsfattande. Med Edge2Cloud är byggdata tillgängliga var som helst, när som helst för större kontroll och flexibilitet.