Hera-gruppen, ett ledande italienskt multiverktyg, hanterar komplexa nätverk för 7,5 miljoner användare. Den största utmaningen var teknisk fragmentering från över 15 olika SCADA-system. Det var nödvändigt att förena kontrollen av 11 000 anläggningar, övervinna heterogeniteten hos äldre kommunala system samtidigt som driftskompatibilitet och investeringsskydd säkerställdes.
Digitalisering av den integrerade vattencykeln
Agila, snabba och skalbara digitala lösningar
Integrera heterogena system
Förena över 15 olika SCADA-system till ett enda gränssnitt tack vare WinCC OA:s öppna och modulära karaktär.
Optimera investeringar
Integrera befintlig hårdvara från olika leverantörer utan ersättning, vilket maximerar värdet på de tillgångar som redan används.

Skala för framtiden
Implementera en flexibel och obegränsad plattform som kan stödja den ständiga tillväxten av vatten- och gasnät.
Hera Group: effektivitet och realtidskontroll

WinCC OA: Infrastrukturens digitala hjärta
Genom att välja Siemens WinCC OA skapades ett banbrytande fjärrkontrollcenter i Forlì för gas, vatten och fjärrvärme. Denna plattform går utöver traditionell SCADA genom att erbjuda modularitet skräddarsydd för verktygsbehov. Dess arkitektur gör det möjligt för Hera-teamet att anpassa komplex logik, vilket säkerställer detaljerad och pålitlig övervakning dygnet runt över ett nätverk som överstiger 50 000 km.
Integrerad förvaltning av 11 000 anläggningar
Att anta en maskinvaruagnostisk mjukvarulösning förvandlade operativ komplexitet till en konkurrensfördel. Idag hanterar systemet reningsverk och över 40 000 elektroniska soptunnor under en enda digital riktning. WinCC OAFörmågan att kommunicera med olika leverantörer säkerställer smidig nätverksutbyggnad samtidigt som höga säkerhets- och hållbarhetsstandarder upprätthålls.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Mot förutsägbart och motståndskraftigt underhåll
Det strategiska partnerskapet mellan Siemens och Gruppo Hera utvecklas genom kontinuerlig delning av innovationer. Detta tillvägagångssätt förutser marknadens behov och förbättrar nätverkets motståndskraft mot klimat- och operativa utmaningar. Systemets kraft säkerställer att det gemensamma värdet för regionen ständigt växer, vilket ger medborgarna effektivare tjänster och optimerad vattenresurshantering.
Ett viktigt inslag i samarbetet med Siemens var det kontinuerliga utbytet av innovationer på WinCC OA.
.png?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edge&w=2560&h=1440&q=60)