Digital teknik för att driva lägre LCOH (nivåiserad vätgaskostnad) genom integration av produktion med slutanvändning
Väte är avgörande för att minska koldioxidutsläppen i avancerade ekonomier, med växande intresse för hållbar väteproduktion och användningsteknik. Utmaningar som att skala upp, minska kostnaderna, integrera i bredare system och bygga förtroende kvarstår dock. Eftersom branschen strävar efter att hitta de bästa lösningarna på dessa utmaningar, med fokus på att minimera den nivåiserade kostnaden för väte (LCOH), undersöks flera områden, förutom förbättringar av produktionstekniken. Detta inkluderar att integrera produktion med slutanvändning och värdera det elektrolysproducerade syret, återvinna energi från spillvärmeströmmar eller hitta ytterligare användningsområden för överskott av förnybar energi för att förbättra den övergripande processekonomin.
Gå med Siemens på detta webbseminarium för att lära dig mer om den virtuella miljön som digitala tvillingar erbjuder för:
- Testning av systeminteraktioner
- Hjälpa till med processdesign
- Optimering i realtid
- Integration med hjälp av elektrolysproducerat syre, elektrisk energi från avfallsströmmar och driftsstrategier för processeffektivitet nedströms
Accelerera avkarbonisering med hjälp av en integrerad ingenjörsmetod för digital design av grönt väte- och CCUS-system
När övergången till koldioxidsnåla ekonomier accelererar, erkänns väte- och koldioxidfångst-, utnyttjande- och lagringstekniker (CCUS) alltmer för sina avgörande roller i strategier för avkarbonisering. Det ökade intresset för miljövänlig vätgasproduktion och koldioxidhanteringsalternativ belyser betydande utmaningar, inklusive skalbarhet, kostnadseffektivitet, systemintegration och bredare acceptans.
Denna presentation fördjupar sig i den transformativa kraften i ett integrerat digitalt designparadigm, underbyggt av digitala tvillingar med hög trovärdighet. Gå med Siemens för att utforska potentialen hos integrerade digitala designlösningar för att påskynda utbyggnaden av teknik för avkarbonisering som grön väteproduktion och CCUS-initiativ.
Utnyttja digitala processtvillingar för effektiv och flexibel vätgasproduktion: från design till drift
Väte har blivit en viktig ren energikälla mitt i globala ansträngningar för att minska koldioxidutsläpp och förbättra energisäkerheten. Den dynamiska karaktären hos förnybara energikällor som sol och vind, som ofta används i väteproduktion, innebär dock betydande utmaningar. För att hantera dessa utmaningar är det absolut nödvändigt att utforma vätgasproduktionsanläggningar för flexibilitet snarare än runt en enda driftspunkt. Dessutom, när den är i drift, beror maximering av kostnadseffektivitet på faktorer som tillgänglighet för förnybar energi, nätprissättning och vätgasbehov. I detta webbseminarium kommer vi att lyfta fram de betydande fördelarna med att anta en konsekvent modelleringsmetod under alla projektfaser. Följ med oss för att lära dig hur du kan bidra till branschens strävan efter effektiv, flexibel och hållbar vätgasproduktion.
Säker design och optimering av vätgaskondenseringssystem: Den kritiska rollen för noggrann termodynamisk modellering
Vätgaskondensering är en nyckelprocess för att lagra och transportera väte effektivt. Den höga energitätheten som flytande väte har ger fördelar till marknaden idag inom sektorer som bilindustrin, flyg- och flygindustrin bland andra. Med ett huvudmål övergången från petroleumbaserade bränslen till mer hållbara alternativ, står väte som en potentiell kandidat för att få detta att hända tack vare de termodynamiska fördelarna det har i flytande tillstånd. Digitala verktyg som processmodellering och simulering används i stor utsträckning för säker design och optimering av processer, inklusive kondensering och lagring av gaser. Ett viktigt krav för sådana modeller är behovet av noggrann termodynamisk modellering.I detta webinar diskuterar vi ortohydrogen, parahydrogen och komplexiteten i ortho-para-omvandlingen. Införandet av en termodynamisk och processmodell som tar hänsyn till orth-para-omvandlingsfaktorer möjliggör bättre design av komponentdimensionering och driftsstrategier för kondenseringsprocessen. Följ med oss för att lära dig mer om att förbättra noggrannheten hos traditionella simuleringsmodeller.