Förvandla risker till möjligheter — Upptäck fördelarna med våra utbildningar inom räddningsinsatser
För företag inom energisektorn är det viktigt att ha välutbildade anställda som är tillräckligt förberedda för nödsituationer. Att investera i SieMergy™ industrial Emergency Response training hjälper till att minimera driftstopp och spara pengar på lång sikt. Upptäck fördelarna med SieMergy™ själv.
Minimera stilleståndstiden på grund av mänskliga faktorer
Cirka 90% av hög- och lågspänningsincidenter beror på mänskliga eller organisatoriska faktorer, medan endast 10% orsakas av tekniska fel eller utrustningsfel. Våra utbildningslösningar bidrar på avgörande sätt till att minimera driftstopp på grund av mänskliga misstag.
Minska kostnaderna på grund av misstag
Driftstopp kan vara extremt kostsamt. Detta innebär att varje sekund som förloras på grund av misstag och stressrelaterade fel räknas. Tack vare våra utbildningslösningar minimerar du stilleståndstiden och sparar värdefull tid och pengar.
Maximera prestanda genom att minska mänskliga fel
SieMergy™ -utbildningen fokuserar på att minska mänskliga misstag genom att förbereda ditt team för verkliga nödsituationer. Vi vet att stress är en stor bidragsgivare till misstag och våra program är utformade för att minska stressåterhämtningstiden och förbättra beslutsnoggrannheten med minst 50%.