Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Utvecklingsväg för PLC-automationsingenjör

Hur man lär sig PLC-programmering och undviker misstag

En man med skägg och tatueringar arbetar intensivt på en bärbar dator vid ett bord, med en vit mugg och böcker bredvid honom.

Kan du lära dig PLC-programmering själv? Svaret är ja.

Många börjar på det här sättet. Att skriva ett arbetsprogram är bara början. Risken är att utan en strukturerad utvecklingsväg är det lätt att utveckla dåliga vanor som senare gör det svårt att arbeta med mer komplexa projekt.

I den här artikeln lär du dig:

  • Hur den verkliga utvecklingsvägen för PLC-automation ser ut
  • De vanligaste felen i PLC-programmering
  • Hur man effektivt lär sig att arbeta med Siemens lösningar
  • När ska man överväga PLC-utbildning (t.ex. SITRAIN).
Industriell automation grundläggande

Hur man börjar lära sig PLC

Först anger de flesta följande fraser i sin webbläsare:

  • ”PLC vad är det och hur fungerar det”
  • ”PLC-programmering från grunden”

Detta är en bra riktning. I detta skede lär du dig:

  • Grunderna i industriell automation
  • Kontrolllogik
  • PLC-programmeringsspråk som LAD eller FBD
  • Skapa första projekt, t.ex. i TIA Portal-miljön

Detta är ett mycket viktigt steg för en nybörjare automatiseringsingenjör. Det är dock vanligtvis fokuserat på ett mål: programmet måste fungera. Detta tillvägagångssätt är naturligt, men har konsekvenser.

Där fel uppstår

Första PLC-projekt

När du börjar arbeta med riktiga projekt - skriva logik för produktionslinjer, modernisera maskiner eller integrera system från olika tillverkare - det är då du börjar utveckla din egen arbetsstil och fatta dina egna designbeslut. Det är också här de första problemen uppstår.

Vanliga misstag hos nybörjare automationsingenjörer

Att enbart fokusera på att få maskinen igång leder till återkommande fel:

  • Brist på PLC-programstruktur
  • Kopiera kod istället för att organisera den
  • Frånvaro av namnstandarder
  • Brist på dokumentation
  • Projekt oordning

Som ett resultat fungerar programmen men är svåra att vidareutveckla. I praktiken innebär det längre driftsättningstider, svårare underhåll och högre risk för fel vid efterföljande modifieringar. Maskinen blir ofta en engångslösning. Varje försök att utöka det kräver en omanalys av hela programmet.

Det är just i detta skede som dåliga vanor slår rot - vanor som blir svåra att eliminera senare.

PLC-programmering med SIMATIC STEP7
Bästa praxis för PLC

Nästa steg i utvecklingen

Med tiden uppstår behovet av något mer än bara ett arbetsprogram.

Ett professionellt tillvägagångssätt för PLC-programmering inkluderar dessa är bästa praxis för PLC:

  • Skapa en programstruktur (FB, FC, DB)
  • Kodmodularitet
  • Konsekventa namnstandarder
  • Projektdokumentation
  • Återanvändbarhet av kod

TIA Portal-miljön är utformad för att underlätta deras tillämpning och stödja skapandet av organiserade, skalbara projekt.

55ab0c32-a66e-49fd-97ac-f2ea8bef8599-NOW-campaign-CNC-Automation-Systems-SITRAIN-VN-1280x720

Hur man lär sig PLC-programmering bra - inte bara effektivt

Många automationsingenjörer lär sig genom praktisk erfarenhet genom att arbeta med faktiska projekt. Det mänskliga sinnet utmärker sig vid mönsterigenkänning och erfarenhet möjliggör skapandet av allt bättre lösningar.

Detta är ett effektivt tillvägagångssätt, men det har också begränsningar.

Resultatet efter några år:

  • Inkonsekvens mellan projekt
  • Svårigheter med lagarbete
  • Problem med systemunderhåll.

Det är därför många slutar leta efter svar om:

  • Hur man organiserar PLC-kod
  • Hur man designar automationssystem
  • Vad är de bästa metoderna för en TIA Portal

Misstag som görs under projekt kan:

  • Kostnadstid
  • Generera stress
  • Ofta medför faktiska finansiella kostnader

Problemet med att lära sig ”på jobbet” är att du lär dig att lösa problem, men du lär dig inte alltid hur du gör jobbet korrekt.

Vad skiljer SITRAINS träningskurser ut

Det finns många PLC-kurser tillgängliga på marknaden. Det är dock värt att uppmärksamma källan till kunskapen.

SITRAINS utbildningar genomförs direkt av Siemens, tillverkaren av automationssystemen.

Vad betyder detta i praktiken?

  • Du lär dig enligt tillverkarens standarder
  • Du får insikt i rätt systemarkitektur
  • Du arbetar med uppdaterade verktyg (t.ex. TIA Portal)
  • Du förstår inte bara ”hur” utan också ”varför”

Utbildningskurser från andra företag finns också på marknaden. Dessa är ofta mycket praktiska och värdefulla. Men i många fall förlitar de sig på tränarnas egen erfarenhet och deras specifika metoder för att arbeta med Siemens system.

SITRAINS träningsprogram utvecklades av automationssystemtillverkaren själv. Följaktligen är det baserat på de standarder som tillämpas vid utformningen av dessa lösningar.

Siemens bästa praxis

Rätt genomförande

Om du vill utvecklas som PLC-automationsingenjör är det värt att implementera några regler som avsevärt förkortar arbetstiden och minskar fel. :

1. Skapa strukturen för PLC-programmet: Lägg inte all din logik i ett block.

2. Använd standarder: Projektnamn och organisation är avgörande.

3. Bygg återanvändbar kod: Skapa element som du kan använda i efterföljande projekt.

4. Dokumentera projektet: Inte bara för dig själv utan också för teamet.

Sammanfattning

Karriärväg för PLC-automationsingenjör

En praktisk utvecklingsväg kan delas upp i flera steg:

  • Lär dig grunderna i PLC
  • Inledande projekt
  • Få erfarenhet
  • Eliminera fel
  • Organisera och konsolidera kunskap
  • Gå vidare till nästa nivå.

De största framstegen inträffar när du börjar arbeta med avsikt. Det handlar inte om att skriva mer kod; det handlar om att skriva bättre kod.

Självstudier är givande, men det handlar ofta om att upprepa misstag som andra redan har löst. En välplanerad utvecklingsväg gör att du kan anta goda vanor snabbare och hantera allt mer krävande projekt med större självförtroende.

TIA-PRO-träningsserien från SITRAIN kombinerar ett praktiskt tillvägagångssätt (att skapa ett arbetsprogram) med principer för att bygga stabila, skalbara lösningar.

Istället för att söka efter och testa lösningar på egen hand kan du utnyttja kunskap baserad på systemtillverkarens erfarenhet. Detta sparar tid och påskyndar förvärvet av de färdigheter som behövs för att hantera allt mer komplexa projekt.

Ett klassrum med elever som sitter vid skrivbord, en lärare som står framför en whiteboard och en digital skärm på väggen.