Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Ökar hälsa och komfort

Pennsylvania kongresscenter

För Pennsylvania Convention Center har säkerställande av besökares säkerhet och komfort, samtidigt som hög hållbarhet upprätthålls, förvandlats från vision till verklighet.

Översikt

Pennsylvania Convention Center, beläget i hjärtat av Philadelphia, fungerar som en av stadens pelare för att stödja gästfrihetsindustrin. Med typisk besökstrafik som välkomnar över 1 miljon gäster per år, hjälper anläggningen på 2 miljoner kvadratmeter att driva affärsaktivitet till ett värde av 600 miljoner dollar i Philadelphia.

Med ett mål att modernisera anläggningen och minska den operativa miljöpåverkan, plus erbjuda besökarna en säker, bekväm och positiv kundupplevelse, investerade anläggningens intressenter klokt 15 miljoner dollar i infrastrukturuppgraderingar.

Den strategiska uppgraderingsplanen inkluderade implementering av toppmodern luftrening och ventilation, teknik som minskar vattenanvändningen, energieffektiv LED-belysning, nytt reflekterande tak, utökad återvinning och strömlinjeformad hantering av HVAC, belysning och ström.

Prestationer

dollar-tecken-ikon-640x360

686k Driftskostnadsbesparingar

kostnadsbesparings-ikon-640-360

4,5 miljoner kilowatttimmar (kWh) sparade

(värt $1,3 miljoner i monetära besparingar)

energieffektivitet-ikon-640x360

18% minskning av energiförbrukningen

En logotyp för certifieringar med ett blått och vitt färgschema.

2 Certifieringar uppnådda

LEED Gold och Global Biorisk Advisory Council (GBAC) STAR

Ytterligare höjdpunkter:

  • Reflekterande tak för att kyla byggnaden
  • Utökade metoder för återvinning av livsmedel och drycker för att minska avfallet
  • Toppmoderna luftrenings- och ventilationssystem
  • Individuellt övervakade rum som styr miljön i realtid
  • Allmänhetens tillgång till instrumentpaneler med ”grön skärm” med realtidsinformation
  • Integrering av de två centralvärme- och kylanläggningarna ökar redundansen
Pennsylvania Convention Center (PCC) Stadsdrönarbild

Portfölj

Select...

Siemens tillhandahöll programvara för behovsrespons och byggnadskontroll för att minska energikostnaderna och koldioxidutsläppen.

På den automatiska efterfrågesvarsidan kan kongresscentret nu interagera direkt med det lokala elföretaget för att bättre hantera energikostnaderna.

På byggnadskontrollsidan möjliggör en Siemens mjukvarufrontend (Desigo CC) integrerad feldetektering av fastighetsautomationssystem med avancerade algoritmer och maskininlärning för att förutsäga fel innan de inträffar.

Denna kontinuerliga automatiserade idrifttagningskapacitet förbättrar utrustningens drifttid, främjar förebyggande underhåll i rätt tid och förbättrar passagerarnas komfort.

Pennsylvania Convention Center (PCC) Siemens differentialtryckssensorbild.

Differenstrycksensor

Pennsylvania kongresscenter (PCC) Interiör.

Interiören i Pennsylvania Convention Center

Pennsylvania Convention Center (PCC) Grönt byggnadsråd.

LEED-guldcertifiering/U.S. Green Building Council

Kom igång med din resa