Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Pairi Daiza

Pairi Daiza

Djuren på Pairi Daiza och deras besökare njuter av skräddarsydd komfort tack vare Siemens teknik- och lösningspartner Thermia.

Komfort skräddarsydd för varje djur

Den belgiska djurparken Pairi Daiza rankas bland de bästa i världen. Dess 2 miljoner årliga besökare skulle hålla med. Parken är hem för mer än 800 djurarter på nästan 75 hektar och strävar efter att avslöja naturens skönhet och bräcklighet samtidigt som man arbetar för att skydda hotade arter. Allt är utformat för att erbjuda maximal komfort för varje djur (och besökare) tack vare Siemens teknik och vår certifierade lösningspartner, Thermia.

En miljö skräddarsydd för varje art

På Pairi Daiza ansvarar Thermia för integration och förvaltning av mer än 50 installationer i ordner för att säkerställa rätt klimat för varje art. Tack vare Siemens byggteknik kan temperatur, luftfuktighet och luftkvalitet kontrolleras perfekt utan att orsaka obehag för besökarna. Både människor och djur drar nytta av en optimal miljö hela tiden.

”Det långvariga samarbetet mellan Pairi Daiza, Thermia och Siemens ger den stabilitet som krävs för att genomföra dessa tekniska implementeringar, samtidigt som man tar hänsyn till effektivitet, miljöskydd, djurskydd och ekonomisk lönsamhet.”

Jean-François Hebert — Teknisk chef på Pairi Daiza

Pairi Daiza - ONE -4 Article - Right Container e8136c68-c28a-461e-a140-145bed01f768
Pairi Daiza - ONE - 4 Article - Left Container 45289d7c-832d-41b4-8f4d-fddc0ec0560b

”Detta projekt hade särskilt höga krav på luftkonditionering. Tack vare vårt långa samarbete med Siemens och dess sofistikerade erbjudande inom detta område kunde vi implementera en lämplig lösning med värmeåtervinning som förbrukar mycket lite energi.”

Frédéric Vandewiele — Managing Partner på Thermia

Ett optimalt klimat utan att slösa energi

Djurens och besökarnas komfort är av största vikt för Pairi Daiza. Klimatet måste vara perfekt överallt, både i inneslutningarna - inklusive de i Land of Cold - och på hotellen på Pairi Daiza Resort. Dessutom har ”Världens Trädgård” åtagit sig att minska sitt ekologiska fotavtryck så mycket som möjligt — en stor utmaning som teknikpartnerna Siemens och Thermia har bemästrat.

Anpassat klimat och minimalt ekologiskt fotavtryck

Arktiskt klimat, optimala inomhustemperaturer på hotellet, bekväm livsmiljö för hundratals djurarter... Oavsett vilken utmaning det är har Thermia, en erfaren specialist inom design och implementering av luftkonditionerings-, ventilations- och belysningssystem, lyckats lösa den. Företaget har varit partner till Pairi Daiza i många år och använder den senaste tekniken från Siemens.

Aktiv bidragsgivare till intressentupplevelse och framgång

Djuren på Pairi Daiza och deras besökare njuter av skräddarsydd komfort tack vare Siemens teknik- och lösningspartner Thermia.

Desigo CC

Denna byggnadshanteringsplattform styr, övervakar och optimerar alla discipliner i en byggnad, till exempel boende och hotell i Pairi Daiza. Lösningen är helt baserad på öppna standarder och förbättrar prestanda under en byggnads hela livscykel.

Intelligent ventil från Siemens maximerar flexibiliteten och effektiviteten hos HVAC-anläggningar

Intelligenta ventiler

Intelligenta ventiler från Siemens för VVS-system garanterar ett optimalt inomhusklimat samtidigt som de ökar energieffektiviteten och minskar driftskostnaderna. Lätt att planera, installera, ta i drift och driva.