Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En person simmar i en pool med hjälp av fjärilslaget.

Medium Voltage blå GIS

Dyk in i en hållbar framtid med innovativa, miljövänliga och digitala lösningar. Med vår blå GIS-portfölj för medelspänningsförsörjning kan du förbereda dig för energiomställningen och den digitala omvandlingen.

Är du redo för hållbarhet?

Siemens blå GIS hjälper övergången till hållbarhet genom innovativa lösningar som bidrar till att skydda vår planet. Ren luft är ett isolerande medium som härrör från gaser av naturligt ursprung och finns i omgivande luft. Som en F-gasfri isolering gör det möjligt för nät att bli mer hållbara genom att praktiskt taget eliminera negativ påverkan på miljön. Blue GIS hjälper dig att uppfylla de senaste lagstadgade standarderna och minska koldioxidutsläppen avsevärt.

Bli transparent med blå GIS

Siemens EcoTech-märkning förbättrar transparensen hos Siemens blå GIS-produkter genom att tillhandahålla omfattande miljöprestandadata. Denna transparens gör det möjligt för kunderna att förstå hållbarhetsegenskaperna för dessa produkter, inklusive användning av koldioxidsnåla material, återvinningsbarhet och övergripande miljöpåverkan. Denna transparens gör det möjligt för kunderna att fatta välinformerade beslut som överensstämmer med deras hållbarhetsmål.

A blue and white Siemens logo displayed on a white background.

Driva F-gasfri teknik

Läs mer om Siemens innovation med en kort inblick i hur innovativa simuleringar och samarbetsteknik skapar de SF6-fria ”blå” ställverkssystemen. Bevittna genombrotten som formar en hållbar framtid inom energi.

Uppnå en cirkulär ekonomi

Med ett ekodesigncentrerat tillvägagångssätt uppnår blå GIS en cirkulär ekonomi genom att använda mycket återvinningsbara material.

Följ föreskrifterna

Vi erbjuder en REACH-kompatibel materialdeklaration, en livscykelbedömning (LCA) och en miljöproduktdeklaration (typ II) enligt ISO 14021. Dessutom är en materialkonsekvensanalys en del av vårt designtänkande.

Välj en hållbarhetsledare

Blue GIS-produkter erbjuder underhållsfri drift under hela sin livslängd. Detta i kombination med deras användning av hållbar design och ren luft som isoleringsmedium gör dem till ledande inom hållbarhet.

Minska ditt koldioxidavtryck

Våra blå GIS-produkter baserade på Clean Air-isolering bibehåller samma dimensioner som våra konventionella gasisolerade ställverk, vilket ytterligare minskar produktens koldioxidavtryck.

Säg adjö till F-gaser

Ren luft som används som isoleringsmedium är gjord av gaser av naturligt ursprung och innehåller inte SF6 eller andra F-gaser, vilket säkerställer regelbundna blå GIS-produkter.

Njut av långvarig design

Under normala driftsförhållanden är den förväntade livslängden för blå GIS minst 40 år - vilket bevarar naturresurser.

Strömfördelning — digitalt optimerad

Med intelligent användning av förnybara energikällor och effektiv teknik kan vi minska energiförbrukningen och minimera vårt ekologiska fotavtryck. Det är dags att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att främja säkerhet, effektivitet och hållbarhet. blå GIS-produkter erbjuder fördelarna med innovativ teknik - från automatisering till skydd och övervakning.

Modern kontorsbyggnad i glas med gröna tonade fönster och krökt arkitektur mot en blå himmel

Automatisering

Ta automation och fjärrkontroll till nästa nivå med vår SICAM-portfölj, som riktar sig till fjärr- och automationsapplikationer inom kraftöverföring och distribution.

Skydd och mätning

Vår blå GIS-portfölj erbjuder utmärkta skydds- och mätanordningar från SIPROTEC- och SICAM-familjen.

Övervakning

Dra nytta av ökad tillförlitlighet genom kontinuerlig tillståndsövervakning av temperatur, luftfuktighet, partiell urladdning, gastäthet, lastflöde och strömbrytare.

IoT

Med den skalbara Xcelerator IoT SaaS-lösningen, Electrification X, hanterar vi de viktigaste utmaningarna i energiomställningen i en helt integrerad IoT-svit.

Börja din resa