Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Mecalux och Siemens robotiserade plocksystem i aktion.

Artificiell intelligens i Mecalux plockrobot

Denna lösning driver effektivitet och autonomi för plockning i lager tack vare implementeringen av SIMATIC Robot Pick AI-teknik från Siemens, visionsprogramvaran baserad på djupinlärningsalgoritmer.

Vårt mål: Optimera orderplockning och robotisk autonomi

Plockning har alltid varit en av de mest kostsamma och arbetsintensiva aktiviteterna inom lager- och produktionsprocesser. Mer än 90% av alla plockuppgifter utförs fortfarande manuellt, vilket utgör en betydande del av driftskostnaderna, medan bristen på arbetskraft, konsumenternas krav och konkurrens ökar.

Ett gediget partnerskap

Det nya robotiserade plocksystemet är resultatet av ett gediget samarbete mellan Mecalux och Siemens som kombinerar kunskap och erfarenhet från båda företagen inom industriell automationsteknik.

De två företagen har samarbetat i många år för att implementera tekniska lösningar som svarar på de utmaningar som logistiksektorn står inför.

The image shows a warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
The Mecalux and Siemens robotized picking system in action.

Nya standarder för drift och utförande vid plockning

Plocklösningen, utvecklad på Mecalux teknikcenter i Barcelona, var utformad för att fungera dygnet runt och slutföra upp till 1000 plockningar per timme. Samarbetsrobotarna kan hantera ett brett spektrum av artiklar, vilket innebär att denna teknik är tillämplig på företag inom alla sektorer som vill optimera sina plockprocesser.

Mecalux och Siemens bekräftar sitt åtagande

Mecalux och Siemens har åtagit sig att tillhandahålla avancerade tekniska lösningar som förbättrar deras kunders operativa effektivitet.

Den samarbetande plocklösningen, som styrs av Mecalux hanteringsprogramvara, kan ändra greppsystemet automatiskt beroende på produkttyp. När den får en ny låda identifierar visionssystemet och AI-algoritmen från Siemens objekten inuti och bestämmer den lämpligaste plockmetoden.

När objektet har valts placerar coboten det i plockboxen med precision, vilket optimerar det tillgängliga utrymmet. Mecalux har utvecklat en algoritm för att säkerställa att coboten placerar varorna på rätt plats.

A warehouse with a robot picking up a box from a pallet.
Det tekniska partnerskapet med Siemens har gjort det möjligt för oss att tillsammans skapa en robotlösning som är mycket flexibel, säker och enkel att använda och som täcker våra kunders specifika behov.
Javier Carrillo, CEO, Mecalux
En av de viktigaste aspekterna av denna lösning är att den inte behöver känna till 3D-modellen för objektet i fråga i förväg. Den avancerade artificiella intelligensalgoritmen fungerar som en hjärna, vilket möjliggör den smarta plockprocessen.
Jose Ramon Castro, CEO, Siemens Digital Industries Sverige

Börja din resa