Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Energiövervakning i lågspänningsdistribution

Transparenta förbrukningsdata är grunden för optimeringsåtgärder för att minska elförbrukningen i industriella verksamheter, byggnader och infrastrukturer. Energiövervakning gör att du kan vidta åtgärder i tider med höga elpriser och strängare riktlinjer för energieffektivitet.

Varför programvara för energiövervakning?

Identifiera toppbelastningar, identifiera potential för optimering och skapa energirapporter för att dokumentera energistatus och förbättrad energieffektivitet för energihantering: För att göra allt detta och mer behöver du som operatör eller tjänsteleverantör en intelligent energiövervakningsprogramvara (även kallad effektövervakning) som ger transparens om strömflöden och förbrukning i lågspänningsdistributionssystemet genom att analysera mätdata.

Viktiga fördelar

En ikon som symboliserar transparens.

Njut av transparens för strömflöden och förbrukning

  • Registrera all förbrukningsdata med hjälp av SENTRON-enheter med mät- och kommunikationsfunktioner
  • Visualisera och analysera strömflöden och förbrukning
  • Använd omfattande rapportering som synligt bevis på aktuell status och optimeringar
En ikon som symboliserar minskande kostnader.

Minska strömförbrukningen och kostnaderna

  • Identifiera optimeringspotential baserat på insamlade data
  • Definiera lämpliga åtgärder för att eliminera energislöseri och ineffektivitet
  • Minska energiförbrukningen genom att genomföra riktade åtgärder för att förbättra energieffektiviteten
En ikon som visar en bärbar datorskärm med data.

Stöd din operativa energihantering

  • Bedöma det aktuella tillståndet för energieffektivitet genom att analysera inspelade data
  • Demonstrera kontinuerliga förbättringar genom kontinuerlig övervakning och dokumentation
  • Följ föreskrifterna genom ett ISO 50001-certifierat energiövervakningssystem

Utvalda funktioner

Programvarubaserad energiövervakning gör dina energiflöden transparenta

Intelligenta SENTRON-programvarulösningar ger transparens i din energiförbrukning och flöden. Detta gör att du kan öka energieffektiviteten och tillförlitligheten i ditt eldistributionssystem och minska kostnaderna och koldioxidutsläppen. Hur? Det är enkelt: SENTRON Powercenter 3000 plug & operation-lösningen förbereder enhetsdata som effektvärden, ström, spänning, ström och mer. Du kan sedan utvärdera dessa, till exempel via ett webbgränssnitt eller med den PC-baserade programvaran SENTRON Powermanager lokalt i ditt företagsnätverk. Ett annat alternativ är att visualisera och analysera dem via Siemens molnapplikationer som Electrification X och Building X, samt via molnbaserade lösningar från tredjepartsleverantörer. Detta gör att du snabbt och tillförlitligt kan identifiera optimeringspotential — oavsett om det gäller enskilda byggnader och anläggningar, distribuerade campusstrukturer eller flera platser.

En skärm med SENTRON Powercenter
Exempel på konfiguration av digitaliserade lågspänningsställverk med SENTRON-enheter och SENTRON-programvarulösningar

Mätpunktskoncept för din energiövervakning: Vad mäter du, var och med vad?

Relevanta data för din energiövervakning tillhandahålls av kommunikationskompatibla mätanordningar — som SENTRON-mätinstrument — som registrerar din förbrukning extremt tillförlitligt. Mät- och kommunikationskompatibla skydds- och omkopplingsenheter som de från SENTRON-portföljen — som redan finns installerade i många anläggningar — kan registrera energidata utöver sina vanliga uppgifter. Detta innebär att befintlig hårdvara i dina system ofta kan fortsätta att användas kostnads- och resurseffektivt och integreras i ditt energihanteringssystem. Effektmätning måste integreras i kraftdistributionssystemet med hjälp av specifika metoder. Ett väl samordnat mätpunktskoncept är viktigt.

Läs mer:

Allmänna specifikationer: vad man ska mäta var

Mätpunktskoncept: SENTRON-mätinstrument Snabbvalsguide

Hur kan energiövervakning stödja EU:s energieffektivitetsdirektiv?

EU:s energieffektivitetsdirektiv, som ingår i EU:s gröna given, syftar till klimatneutralitet fram till 2050 och en minskning av utsläppen med 55% fram till 2030. Medlemsstaterna måste genomföra det nationellt — Tyskland gör det med energieffektivitetslagen (EnEFG), som ställer nya företagskrav.

Energiövervakning som grund för efterlevnad av EU:s energieffektivitetsdirektiv

Implementeringen av ett energihanteringssystem (EnMS) enligt ISO 50001 krävs enligt det tyska eNEFG eller EU:s energieffektivitetsdirektiv. Det innebär flera steg för ett företag — från att utveckla en operativ energipolicy till slutlig certifiering. För att säkerställa efterlevnad måste åtgärder inom energianskaffning, leverans och användning samordnas noggrant.

Energiövervakningssystem är viktiga verktyg för att uppnå målen i ISO 50001. Dessa system gör det möjligt för företag att fånga strömflöden över alla produktions- och hjälpsystem med hjälp av mjukvarubaserade lösningar, analysera energiförbrukning, identifiera potentiella besparingar och härleda optimeringsåtgärder. Detta stöder den nödvändiga processen för kontinuerlig förbättring.

Vitbok: Att uppnå energimål på ett enkelt sätt

Webinar: Det enkla sättet att uppnå en energihantering som uppfyller kraven

Hur implementerar jag energiövervakning som planerare, systemintegratör eller operatör?

För att skapa ett effektivt och hållbart energiövervakningssystem för operativ energihantering är det viktigt att alla intressenter involveras — från planerare och systemintegratörer till operatörer. Våra programvaruverktyg SIMARIS och SENTRON täcker hela processen från planering till drift. Ta reda på vad du behöver tänka på nedan - och kolla in vårt resursavsnitt på den här sidan för mer råd.

Solutions från plug-and-operate till expertnivå

Utforska resurser

Webinarier och videor

Webinarium | Strömövervakning

Videoklipp | Fördelar med SENTRON-övervakningsprogramvara i drift

Vitböcker

Vitbok | Att uppnå energimål på ett enkelt sätt

Vitbok | ISO 50003: Obligatorisk verifiering

Vitbok | Digitalisering inom kraftdistribution med SENTRON

Artiklar, guider och mer

Artikel | Energieffektivitet genom effektövervakning

Snabbvalsguide | SENTRON-komponenter för energiövervakning

Snabbvalsguide | SENTRON-programvara för energiövervakning

Anbudsspecifikationer: Energisystem och övervakning