Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Öka tillgängligheten inom lågspänningsdistribution

Elektriska fel blir snabbt kostsamma. Den största risken är inte elnätet utan den slutliga nivån på lågspänningsfördelningen — där fel antingen orsakar avbrott eller går obemärkt förbi. Operatörer måste fråga: hur många avbrott har vi råd med, och vilken tillgänglighet krävs?

När strömmen går sönder — vad händer egentligen

Ett kort avbrott kan ha mycket olika, men ändå alltid allvarliga konsekvenser. Datacenter behöver mycket hög systemtillgänglighet: 99,999%. Ett avbrott kan kosta över 500 000 euro — per timme. I köpcentra är siffran cirka 100 000 euro. Och på sjukhus kan ett strömavbrott till och med kosta liv. Den vanligaste orsaken till avbrott är problem med strömförsörjningen, och trenden stiger. Problemet: ungefär en fjärdedel av konventionella backup-system misslyckas första gången de startas efter ett avbrott. Verkligheten är att inte alla åtgärder fungerar som planerat. Men det behöver inte vara så: Vi finns här för att hjälpa dig att öka tillgängligheten för din strömfördelning.

Strömavbrott Tyskland

Sjukhusakut

Särskilt på sjukhus och kliniker kan ett strömavbrott snabbt bli kritiskt, särskilt om backupsystemet inte fungerar. På Berlin Charité-sjukhuset i maj 2023 måste patienter flyttas på akut basis.

Strömavbrott på JFK Airport

Flygstörningar på JFK

En liten brand i terminal 1 på New Yorks John F. Kennedy International Airport i februari 2023 ledde till ett strömavbrott som inte snabbt kunde tas under kontroll. Flyg måste omdirigeras eller till och med ställas in som ett resultat.

En hög vinkelvy som tittar ner på en gångväg i köpcentret, två nivåer synliga, människor som går i båda riktningarna eller står

Kassasystem fel

Om strömmen avbryts i en stormarknad eller köpcentrum, vilket orsakar kassasystemet att krascha, kan kostnaderna uppgå till 100 000 euro per timme, eftersom kunderna inte kommer att kunna slutföra sina inköp och kan ta sin verksamhet någon annanstans.

Millisekunder bestämmer mellan stillastående och utmatning

99,99% Systemtillgänglighet

Datacenter behöver mycket hög systemtillgänglighet. Den vanligaste orsaken till avbrott är problem med strömförsörjningen, och trenden stiger.

500 000€ Kostnad per timme av avbrott

Ett avbrott kan kosta över 500 000 euro per timme i datacenter. I köpcentra är siffran cirka 100 000 euro. Och på sjukhus kan ett strömavbrott till och med kosta liv.

25% Säkerhetskopieringssystemfel

Cirka en fjärdedel av konventionella backup-system misslyckas första gången de startas efter ett avbrott. Verkligheten är att inte alla åtgärder fungerar som planerat.

Grafen visar en ökning av problem med strömförsörjningen med 19% från 2020 till 2022.

Tillgänglighet börjar med design, inte misslyckande

Det är inte ovanligt att strömfördelningar körs i 20, 30 eller 40 år. Ett pålitligt strömförsörjningssystem Börjar i planeringsstadiet vid start av projektet. Planerare, operatörer och projektledare för elektrifiering måste fråga sig vilka viktiga systemfunktioner som måste hållas igång om strömmen går sönder, och var smärtan verkligen känns. Om till exempel kylningen i snabbköpet misslyckas kommer alla produkter att förstöras. Eller vilka avbrott kan tolereras, med tanke på tillåtna avbrottstider och överbryggningstider? Endast genom att besvara dessa frågor kan ett kostnadsoptimalt förhållande mellan tillgänglighet och avbrott uppnås. Kom ihåg att inte alla system behöver kostsam 100% tillgänglighet.

Planera tillgänglighet systematiskt med RAMS-metoden

Kritisk infrastruktur, industriella eller kommersiella anläggningar har alla olika tillgänglighetsbehov. EN systematiskt tillvägagångssätt baserat på RAMS-processen kan användas för att effektivt integrera behovsbaserad tillgänglighet i planeringsprocessen.

R — Tillförlitlighet: Fungerar systemet tillförlitligt?
A — Tillgänglighet: Finns det tillgängligt vid behov?
M - Underhållsbarhet: Hur snabbt kan det repareras?
S — SäkerhetÄr det säkert för människor och utrustning?

Organisatoriska, systemspecifika och konceptuella åtgärder minska riskerna för fel. Grunden är en behovsspecifik nätverksdesign och dimensionering.

Animerad grafik av organisatoriska åtgärder, systembaserade och designbaserade åtgärder kombinerade
Kvinnlig servertekniker står bredvid skåpet i datacenterkorridoren med rader av rackservrar.

Power quality för lågspänningsdistribution

Övervakning av Power quality är viktigt för att säkerställa att du har tillförlitlig och effektiv strömfördelning, vilket är viktigt för känslig utrustning i datacenter, sjukhus och andra kritiska industriella applikationer. Om strömkvaliteten är instabil kan du förlora utrustning och data, och det kommer att kosta mer att underhålla din utrustning. Ta reda på hur du mäter och analyserar elkvaliteten, vilka optimeringsåtgärder du kan vidta för kraftdistribution i enlighet med EN 50160 och hur ett systemtillvägagångssätt kan se ut.

Användningsfall Power quality för datacenter

Select...
Kvinna sitter vid skrivbordet med två datorskärmar med data framför henne

Som en elplanerare och rådgivare, bestämmer du säkerhetsnivån och effektiviteten hos en kraftfördelning. Vi hjälper dig att minska din ansträngning och integrera mervärde, som tillståndsövervakning, i dina koncept. SIMARIS Suite ger dig integrerade lösningar för planering, dimensionering, specifikation och dokumentation.

Helt integrerad Power: stöd vid elplanering

SIMARIS Suite programvara för elplanering

Anbudsspecifikationer för energi- och anläggningsövervakning

Det är enkelt att minska stilleståndstiderna

  • Organisatoriska åtgärder: Som operatör kan du själv säkerställa hög tillgänglighet genom att till exempel begränsa åtkomsten eller genomtänkta service- och reservdelskoncept (minimal tidsbesparing).
  • Systembaserade åtgärder: Upptäcka defekter och fel i ett tidigt skede med hjälp av tillståndsövervakning. Arc-felskydd och överspänningsskydd är å andra sidan viktiga för att säkerställa att inga avbrott inträffar i första hand.
  • Konceptuella designåtgärder: Redundanta system, om de är optimalt planerade, täcker det bredaste utbudet av fel. Om du också väljer utdragbar teknik och en modulär systemstruktur kan du snabbt och enkelt byta ut misslyckade komponenter (maximal tidsbesparing).
Animerad grafik av kombination av organisatoriska, systembaserade och konceptuella mått som visas som kolumner i olika höjd

Vanliga frågor

Ytterligare information för planering och genomförande

Videor

Videor (Youtube) | Hur planerar man högre tillgänglighet? # 1

Videor (Youtube) | Hur planerar man högre tillgänglighet? # 2

Videor (Youtube) | Hur planerar man högre tillgänglighet? # 3

Videor (Youtube) | Hur planerar man högre tillgänglighet? # 4

Vitböcker

Vitbok | Condition monitoring med 3VA strömbrytare

Vitbok | Skydda dig mot bågfel

Vitbok | Planering av inre bågfelsskydd

Vitbok | Digitalt stödd strömfördelning

Nedladdningar av programvara och tjänster

Software | SIMARIS Planeringsverktyg

Software | SENTRON Powerconfig

Industry Mall: Produktkatalog

Applikationsexempel | Förbättrad systemtillgänglighet genom tillståndsövervakning

Hemsida | Totally Integrated Power-nav