Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Vad energibesparing har att göra med läkning

Tillsammans med Siemens moderniserade kliniken Bremerhaven-Reinkenheide bygg- och anläggningstekniken — finansierad genom energiprestandakontrakt, vilket kompenserar investeringarna mot besparingarna.

Mycket helande framgång med lite energiförbrukning

Läkare, vårdpersonal och medicinsk teknik bidrar avgörande till framgången med läkning. Även bygg- och anläggningsteknik. Eftersom det står för säker vård och trevliga förhållanden för patienter och personal. Detta är också fallet på Bremerhaven Hospital. Det kommunala akutvårdsjukhuset med maximal vård har 14 kliniker, ett institut och ett vårdcenter. Omkring 1 900 anställda arbetar på sjukhuset med 723 bäddar. Klinikoperatören drar nytta av energiprestandaprojektet med Siemens.

Utmaning

Efter nästan 30 års drift motsvarade de tekniska systemen från 1970-talet inte längre den nuvarande tekniken. Till exempel beslutade Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH att modernisera företagets energieffektivitet i kombination med en energibesparande kontrakt. Höjdpunkten: Investeringskostnaderna refinansieras i en tolvårig huvudservicefas via energibesparingarna. Siemens garanterar detta och säkerställer samtidigt att systemen kontinuerligt optimeras.

Lösning

Efter en omfattande behovsanalys moderniserade eller förnyade Siemens bland annat värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, byggnadsledningssystem, säker strömförsörjning och steril- och köksteknik. Totalt genomfördes cirka 120 enskilda åtgärder och ett energidatahanteringssystem med mer än 100 meter inrättades. Många innovativa idéer bidrog till framgångsrik energibesparing. Exempel: Ett lasthanteringssystem i Desigos byggnadshanteringssystem flyttar belastningstopparna för el till lågtrafiktider.

Fördel

De mer än nio miljoner euro i initiala investeringar i energibesparande åtgärder refinansierades med de besparingar i energikostnader som Siemens kontraktsgaranterade. Totalt sparade det kommunala sjukhuset cirka 12,5 miljoner euro i energikostnader i huvudservicefasen. Därför har koldioxidutsläppen minskat med mer än 42 400 ton. En fördelaktig bieffekt: Tilldelningen av BUND med godkännandemärket ”Energisparande sjukhus” - och mer nöjda anställda och patienter.

Besparingarna har överträffat förväntningarna och prognoserna. Tack vare den kontinuerliga optimeringen i samband med energiprestandaavtal sparar vi nu 40 procent mer energi jämfört med moderniseringstiden.
Jürgen Breuer, Chef för teknik och konstruktion på kliniken

Entreprenad energiprestanda: din väg till besparingar

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tillgänglighet-djupblå-640x360

Refinansiering av investeringskostnader

Moderniseringen kostade mer än nio miljoner euro - under de 12 åren av huvudarbetsfasen refinansierades de helt.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tillgänglighet-djupblå-640x360

Förnyelse av hela tekniken

Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystemen, byggnadsledningssystemet, strömförsörjningen samt den sterila och kökstekniken förnyades.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tillgänglighet-djupblå-640x360

Permanent support och optimering

Entreprenad energiprestanda innebär kontinuerlig granskning och anpassning av systemen så att de fungerar optimalt och effektivt.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-tillgänglighet-djupblå-640x360

Hållbara energibesparingar

Totalt sparades 12,5 miljoner euro i energikostnader i huvudservicefasen. Koldioxidutsläppen minskade med mer än 42 400 ton.