Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Keppel datacenter, Frankfurt: Platinastandard

Keppel Data Centre Holdings Germany GmbH:s datacenter sätter standarder för tillförlitlighet och energieffektivitet. Detta kräver särskilt skydd.

Keppel Datacenter Holdings Germany GmbH i Frankfurt

Keppel Data Centres är ett företag som tillhör Keppel Group i Singapore. Företaget är en leverantör av anpassade datacenter och samlokaliseringscenter och är baserat i Frankfurt am Main, Tyskland, där det förvärvade ett datacenter med hög säkerhet våren 2018. Delvis tack vare Siemens-lösningarna som användes fick detta datacenter LEED-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design) på platinanivå.

Utmaning

Datacentret KDC FRAU 1 för Keppel Data Centers i Frankfurt am Main består av tre komplex: kontor på cirka 1 500 kvadratmeter, ett lager- och leveransområde på cirka 9 500 kvadratmeter och de tvåvåningar, 10 000 kvadratmeter stora datahallar med ytterligare 10 000 kvadratmeter tekniskt utrymme för luftkonditionering och elförsörjning.

Tillgänglighet och tillförlitlighet är de främsta prioriteringarna här — och därmed en avbrottsfri och redundant strömförsörjning, intelligent säkerhetsteknik och pålitlig fastighetsautomation. Rumsautomation måste koppla samman och styra kylning och luftkonditionering på ett intelligent sätt och enligt behov så att serveröverhettning inte uppstår.

Lösning

Siemens lösningar för byggnadsautomation, säkerhet och energiförsörjning installeras i själva byggnaden. Ett redundant utformat energiinmatningssystem från nätoperatören, kompletterat med två medel- och lågspänningsställverk med redundanta strömbrytare och samlingsskenor samt dubbla kylsystem, säkerställer maximal redundans och tillförlitlighet. Lösningen för åtkomstkontroll och brandskydd är också avgörande för datacentrets tillgänglighet och datasäkerhet.

Fördel

Om strömmen går sönder slås två oberoende, avbrottsfria strömförsörjningar (UPS) och nödgeneratorer på, som kan ta över strömförsörjningen i 72 timmar utan tankning. Detta gör det möjligt för datacentret att uppnå maximal redundans och 99,999% tillgänglighet, vilket är nivå III av standarden utfärdad av Uptime Institute.

Den höga energieffektiviteten och LEED-certifieringen beror till stor del på den sofistikerade tekniken i Desigo byggnadsautomationssystem från Siemens, som också möjliggör individuell styrning och kontinuerlig övervakning av värme-, ventilations- och kylsystemen.

Brandskydds- och säkerhetslösningar är också alltid uppdaterade: trots den ständigt ökande datamängden ökar inte energiförbrukningen i enlighet därmed. Förhållandet mellan den förbrukade energin och servrarnas energibehov har minskat avsevärt.

Högsta energieffektivitet och tillförlitlighet hos kritiska system är de viktigaste framgångsfaktorerna under denna tid - de säkerställer vår affärskontinuitet. Vi har ett pålitligt partnerskap med Siemens för framtiden.
Jens Peter Müller, Landschef Tyskland, Keppel Datacenter Holdings Germany GmbH

För att säkerställa att dina uppgifter alltid är säkra och tillgängliga:

Byggnadsautomation för serverrum

Desigo byggnadsautomation med 17 000 datapunkter och två driftsstationer säkerställer optimal kylning.

Tidig branddetektering skyddar servrar

Systemet skyddas av 1 600 branddetektorer med brandlarmspanel från Sintesos produktfamilj samt tillförlitlig detektering via röksugningssystem.

Security-konceptet skyddar mot inkräktare

Omkretsskydd plus ett inbrottslarmsystem med 168 dörrsensorer och ett hanteringssystem avrundar säkerhetspaketet.

99,999% strömförsörjning tillgänglig

Nedströms, dubbla medel- och lågspänningsfält med dubbla strömbrytare och samlingsskenor samt dubbel kylteknik säkrar strömförsörjningen.

Du kanske också är intresserad av

Datacenter

Omfattande lösningar för maximal drifttid, maximal energieffektivitet, full skalbarhet och maximal säkerhet.

Automation och byggnadskontroll

Vår omfattande portfölj av fastighetsautomationssystem gör att vi kan skräddarsy lösningar efter de specifika kraven i varje projekt. Öppenhet och flexibilitet är de grundläggande principerna bakom alla våra system.

Brandskydd

Skydda människor, tillgångar och byggnader — dygnet runt, 365 dagar om året. Med molnbaserad teknik och vår mångåriga erfarenhet inom brandskydd.

Säkerhet

Security-lösningar hjälper inte bara till att skydda din byggnad och dess användare, utan skapar också mervärde för ditt företag.