Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Främja cellodling genom innovation

”Shaken, not” är ett av de mest kända citaten i filmhistorien. Det som är standard för James Bond gäller även hos Adolf Kühner AG i Birsfelden. För den ledande tillverkaren av skakmaskiner för den internationella marknaden är dock fokus inte på martinis utan på odling av mikrober såväl som djur-, människa-, insekts- och växtceller. Skakmaskinerna används inom en mängd olika vetenskapliga och industriella områden och används ofta i renrum. Deras tillämpningsområde är brett och sträcker sig från livsmedelsteknik och medicin till industriell bioteknik. Beroende på applikation och kundens behov finns skakmaskinerna i olika storlekar — från bänkskakare och stapelbara inkubationsskakare till så kallade orbitalskakade bioreaktorer. I det senare - enkelt uttryckt - skapas och övervakas optimala förhållanden för odling av cellkulturer, med parametrar som temperatur, pH och syretillförsel regleras.

Enkel hantering tack vare engångspåsar

De orbitalt skakade bioreaktorsystemen från Adolf Kühner är idealiska för odling av alla typer av cellkulturer och finns i fyra storlekar för olika arbetsvolymer från 1,5 till 2500 liter. De anpassar sig således till skalan av mikrotiterplattor och skakflaskor och representerar en nyckelkomponent i den så kallade uppskalningsprocessen från laboratorium till pilot till stor industriell skala. En stor fördel med att kombinera mikrotiterplattor, skakkolvar och skakade bioreaktorer ligger i den konsekventa hydrodynamiken som förbinder dessa skakade system. Detta säkerställer reproducerbara odlingsförhållanden under hela skalningsprocessen och förenklar den.

Cellodling är en krävande process. Den tydligt strukturerade kontrollpanelen gör det möjligt att övervaka cellernas aktuella tillstånd när som helst.

Cellodling är en krävande process. Den tydligt strukturerade kontrollpanelen gör det möjligt att övervaka cellernas aktuella tillstånd när som helst.

Värdet på bioreaktorinnehållet kan lätt uppgå till flera hundra tusen schweiziska franc. Ett redundant kontrollsystem säkerställer ett framgångsrikt genomförande av flerdagars odlingsprocess.

Värdet på bioreaktorinnehållet kan lätt uppgå till flera hundra tusen schweiziska franc. Ett redundant kontrollsystem säkerställer ett framgångsrikt genomförande av flerdagars odlingsprocess.

Långsiktig tillgänglig kvalitet

Siemens står för långsiktig tillförlitlig kvalitet, som överensstämmer med Adolf Kühners värderingar. Av denna anledning, och eftersom kunder upprepade gånger begär maskiner med Siemens komponenter, har Adolf Kühner använt Siemens-produkter i många år. Hittills har Siemens paneler främst integrerats, eftersom maskinernas elektronik vanligtvis var interna utvecklingar.

För ett stort system som SB2500-Z-bioreaktorn, som kan väga över fem ton när den är fulladdad, beslutade företaget att förlita sig på standardkomponenter från Siemens för hela konstruktionsprocessen. Siemens komponenter är väletablerade och populära inom den krävande läkemedels- och livsmedelsindustrin, och tack vare TIA Portal är de också tillgängliga i ett sömlöst övergripande ekosystem.

Teknisk översikt

Det redundanta styrsystemet SIMATIC S7, kompletterat med flexibla Remote IO ET200SP kringutrustning, säkerställer en oavbruten process. Med SIMATIC WinCC OA är kundanpassad, tillverkare- och plattformsoberoende drift och övervakning av tekniska system möjlig, särskilt för applikationer med höga kundspecifika anpassningskrav. Detta gör det möjligt för WinCC OA att fullt ut visa sina styrkor även i Adolf Kühner AG:s maskiner i en industriell miljö.