Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Modernisering av brandsäkerhetssystem

Att säkerställa säkerheten för människor och tillgångar, liksom kontinuitet i verksamheten, är lika viktigt som att kunna reagera snabbt och flexibelt på föränderliga marknadskrav, kundbehov och nya risker.

Modernisera dina webbplatser: exempel på produkter och lösningar

Våra nästa generations system gör det möjligt för dina installationer att anpassa sig till nya krav samtidigt som de bibehåller förbättrade prestandanivåer för att säkerställa optimalt skydd av din anläggning. Tekniken utvecklas ständigt för att ge tidigast möjliga upptäckt och tillförlitlig brandsäkerhetshantering, vilket gör det möjligt att ersätta äldre system med ny utrustning. Med vår portfölj av lösningar för branddetektering, larm, evakuering, automatisk släckning och fastighetshantering kan vi erbjuda skräddarsydda moderniserings- och utbyggnadslösningar för att säkerställa överensstämmelse med dagens och morgondagens standarder.

Modernisering av STT11/MEA11-2 system

Våra Siemens-team kan uppgradera dina STT11/STT12 brandsäkerhetscentraler (CMSI) till STT20, vilket möjliggör fullständig modernisering av ditt brandsäkerhetssystem. CMSI är ansluten till adresserbara elektroniska moduler (MEA), som är avgörande för styrning av brandsäkerhetsanordningar (DCT) som branddörrar, spjäll, fönsterluckor, rökutsugningsfläktar etc. För att ge dig ett modernare system föreslår vi att du kompletterar din installation genom att introducera nya MEA20x-moduler kopplade till STT20-enheter.

Ladda ner moderniseringsbroschyren för MEA11-2 moduler eller STT11/MEA11-2 system.

669cd0a0-da6e-40ff-9135-4e76b944bb49 - Securite-Incendie-MEA20-STT20-DeepBlue original
b41eb076-8e70-4a44-9b72-73af58757c19 - Securite-Incendie-FC20-STT20-CI1145-STT11-DeepBlue original

Modernisering av CI1142, CC1142, CI1145 och tillhörande CMSI

Vårt brandsäkerhetssystem, installerat i din byggnad, säkerställer permanent övervakning av dina lokaler och syftar till att varna dig vid brandutbrott, vilket möjliggör snabba ingripanden av räddningstjänsten. För att möjliggöra en så tidig upptäckt som möjligt och samtidigt undvika falska larm fortsätter tekniken att utvecklas och äldre system ersätts successivt av nästa generations utrustning.

Ladda ner moderniseringsbroschyren för CI1142/CC1142 och tillhörande CMSI.

Ladda ner moderniseringsbroschyren för CI1145 och tillhörande CMSI.

Kombinerade branddetektorer med ASATechnology för progressiv modernisering av AlgoRex-system

De kombinerade branddetektorerna FDOOT241-A3, FDOOT241-A5 och FDOOT241-A9, baserade på tre-i-ett-teknik, ger tillförlitlig och tidig branddetektering med principen om ljusspridning. Befintliga detektorer ersätts först av modeller som stöder både det nuvarande detekteringsprotokollet och det nya Sinteso-protokollet (FDNet). Om kontroll- och indikeringsutrustningen byts ut i slutet av ett moderniseringsprojekt växlar punktdetektorerna automatiskt till det nya FDNet-protokollet. Detta säkerställer en successiv ersättning av föråldrade installationer med nästa generations branddetekteringssystem.

Ladda ner moderniseringsbroschyren för Adress+detektorer till Sinteso-generationer.

Ladda ner moderniseringsbroschyren för kombinerade detektorer.

bda7f9ef-d28c-4e6c-91f1-363e362fd3b5 - Securite-Incendie-MPD2-DeepBlue original

Våra kunder litar på oss!

26324b2f-895f-4aed-a442-55e83530df45 - Batiment-principal-de-nuit original

Hotell A la Cour dʼAlsace ****

Att säkerställa säkerheten för sina gäster är en högsta prioritet. Anläggningen, som tar emot nästan 18 000 gäster per år, arbetade med Siemens team för att uppgradera hela brandsäkerhetssystemet. Denna modernisering gav Hotel A la Cour d'Alsace en omfattande branddetekterings- och brandsäkerhetslösning utan att störa verksamheten.