Utforska expertfakturor för att driva din digitala omvandling.
Denna uppsats undersöker fördelarna med digitala transformatorstationer med processbuss jämfört med en konventionell transformatorstation utan processbuss.
Uppsatsen ger en jämförande genomgång av standarderna IEC 61850-9-2 och IEC 61869-9, avgörande för design och implementering av processbussteknik.
Denna uppsats syftar till att diskutera implementeringen av IEC-61869 teknik i elstationer för att konsolidera fältmätningar och överföra dem till ett centraliserat skyddsrelä.
Denna uppsats diskuterar Current Waveform Analysis (CWA) -algoritmen introducerad för transformatordifferentialapplikationer.
Point-på-våg-omkopplingsfunktionen används för att minska ökade elektrodynamiska och dielektriska belastningar som orsakas av icke-optimal omkoppling av strömbrytare i nätverket.
Denna uppsats presenterar en samplingsfrekvensspårningsprincip som är effektiv från 10 Hz till 90 Hz.
Uppsatsen introducerar impedansbaserat skydd (21C) som en potentiell förbättring jämfört med traditionellt spänningsdifferentialskydd (87V) för shuntkondensatorbanker.