Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En bild av en laddstation för elfordon med en billaddning på stationen.

Lösningar för eMobility

Minska laddningstiden, förbättra energieffektiviteten och skala din elbilsflotta med banbrytande laddnings- och infrastrukturlösningar. Oavsett om du elektrifierar kommunala och kommersiella flottor eller stöder elbilar på kontor, skolor eller andra offentliga utrymmen, har Siemens lösningar för dig.

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line.

Bygg en framtidsklar EV-strategi

Utsläppsmandaten orsakar en stor övergång till eltransport och flottdrift, och allmänhetens efterfrågan på elbilar växer. Med Siemens eMobility-lösningar kan du:

  • Snabbt anpassa sig till en föränderlig marknad
  • Ladda snabbare och minska stilleståndstiden
  • Sänk energikostnaderna och sänk driftskostnaderna
  • Effektivisera övervakningen av även stora flottor
  • Lägg enkelt till infrastruktur när du växer
  • Minska utsläppen och uppfylla hållbarhetsmålen
Ett diagram som visar fördelarna med förtroende i ett affärsmässigt sammanhang, med fokus på Siemens tillvägagångssätt.

Påskynda implementering och resultat

Siemens PTI Consulting hjälper dig med bästa praxis och tekniskt kunnande. Vårt team består av managementkonsulter och nätplaneringsexperter som kan hjälpa dig att nå lönsamhet snabbare.

Person som arbetar på laptop vid köksbänken med kaffemugg i närheten

Framtidssäkra dina installationer

Koppla ihop våra EV-laddare med Siemens elektriska utrustning för integrerade, färdiga EV-lösningar. Vi kan hjälpa till med projektdesign, elektrisk infrastruktur, nätverkskomponenter och mer.

FALLSTUDIE

Hitta inspiration i våra kunders framgångshistorier om elbilar

A person is standing in front of a Siemens building with a large Siemens logo on the wall.

Aral AG

Tyskland

Aral samarbetar med Siemens för att tillhandahålla intelligenta nätanslutningar för mer än 100 ultrasnabba laddare på 30 bensinstationer i Tyskland, vilket ökar transparensen, effektiviteten och tillförlitligheten

Förenkla upphandlingsprocessen

Spara tid och öka avkastningen på projekt med Siemens paketerade lösningar för kraftdistribution. Se hur vi kan hjälpa dig att genomföra projekt, samordna kraftkomponenter och hjälputrustning, ordna testning, idrifttagning och fälttjänster med mera.

Hitta finansiering och rabatter för elbilar

Hitta federala, statliga och lokala incitamentsprogram, rabatter och skattekrediter för EV-infrastruktur.

Kom igång med din resa