Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Digital företagstjänstannons med blå och vit design som lyfter fram innovation och banbrytande teknologilösningar.

Hitta EMC- och typtestcenter

Upptäck tillförlitlig elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) testning på Siemens testcenter, tillgänglig för både interna och externa kunder. Vi är ackrediterade av Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) och certifierade av DEKRA och UL, så våra testrapporter är erkända över hela världen.

A Siemens power plant with a control panel and a power switch turned on.

Testning och certifiering du kan lita på

EMC-testning är avgörande för produkter som genererar elektromagnetisk energi. Siemens EMC-testcenter kan utföra:

  • Provning av elektromagnetiska och utstrålade utsläpp
  • Miljöprovning för klimatstress, inklusive värme, kyla, fuktighet och marin
  • Miljöprovning för mekanisk påfrestning, som vibrationer, stötar, buller och packfall
  • Mätning av magnetiska och elektriska fält
  • Testning och certifiering för CE- och UL-standarder

EMC-seminarier; Seminarieanmälan

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Hitta EMC-testning på:

  • EMC-Center Erlangen
  • Typ Testcenter Karlsruhe

Utrustningssäkerhet och klimatstresstestning

Testa säkerheten hos elektrisk utrustning och utföra klimatmiljöprovning vid

  • Typ Testcenter Karlsruhe

Mekanisk spänningstestning

Utför miljöprovning för mekanisk påfrestning vid:

  • Typ Testcenter Karlsruhe
A modern industrial building with high ceilings, open space, and distinctive white circular columns.

EMC-Center Erlangen: Laboratorium

Adress:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Om oss: Vi är ett DAkkS-ackrediterat testlaboratorium enligt DIN EN ISO/IEC 17025.

Våra tjänster:

  • EMC-mätningar och tester:

    • IEC- och EN-standarder för CE-märkning
    • FCC för godkännande i USA
    • KS C-standarder för godkännande i Korea
    • Marint godkännande

  • EMC-mätningar och tester på plats samt felsökning för kundsystem
  • Mätning och tester på laboratoriet eller på plats enligt MIL-STD och VG
  • Radiomätningar på produkter med redan godkänd radiomodul (kombinerad utrustning) för RED

Artikel 3.2

  • Stöd för mätning och testplanering fram till utarbetande av en testplan
  • Rådgivning om EMC-problem
  • Stöd för att förbättra EMC för produkter och system, även under utvecklingsfasen
  • EMC-seminarier

EMC-Center Erlangen: Teknik

Adress:

Günther Scharowsky-Str. 21

91058 Erlangen

Om oss: Vi är ett DAkkS-ackrediterat testlaboratorium enligt DIN EN ISO/IEC 17025. Vi är specialiserade på EMC/EMF-tester för järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur.

Som ackrediterat testlaboratorium erbjuder vi omfattande tester i enlighet med nationella och internationella standarder för järnvägsfordon, järnvägsinfrastruktur och komponenter över hela världen.

Våra järnvägstestningstjänster:

  • Undersökning av fordonens kompatibilitet med spårvagnsdetekteringssystem genom registrering av systemets återkoppling (störningsströmmar, i enlighet med TR-EMV02, EN 50238)
  • Undersökning av fordonens kompatibilitet med system på banan (axelräknare och sensorer) genom mätning av magnetfälten i spårområdet (i enlighet med TR-EMV03, EN 50592, EN 50238)
  • Mätning av elektromagnetiska utsläpp från system och fordon avseende radiokompatibilitet (EN 50121-3-1, EMV 06, järnvägsradio ÖBB enligt 50.02.01)
  • Mätning av magnetiska och elektriska fält avseende exponering av personer (i enlighet med EN 50500)

Vi erbjuder även följande tjänster:

  • Godkännandekonsultation av EBA-erkända experter
  • Inspection aktiviteter (Debo/Nobo) med våra samarbetspartners
  • Utarbetande av testplaner
  • Felsökning och EMC-bedömning
  • Konsultation inom alla EMC-ämnen inom järnvägssektorn
  • EMC-seminarier
  • Utarbetande av EMC-planer

EMC/EMF för energianläggningar:

För energisystem utför vi simuleringar i förväg samt mätningar för EMC och personskydd efter att systemen har installerats. Våra arbetsområden inkluderar:

  • Simulering av magnetiska och elektriska fält avseende exponering av personer
  • Simulering av högfrekvensutsläpp från energisystem (HVDC, FACTS) avseende bedömning av radiokompatibilitet
  • Mätning av magnetiska och elektriska fält avseende exponering av personer
  • Mätning av elektromagnetiska utsläpp från energisystem på plats
  • Konsultation inom alla EMC-ämnen inom energisystem
A railway vehicle undergoing testing at EMC-Center Erlangen.
A test station for mechanical stress testing at Type Test Center Karlsruhe

Typ Testcenter Karlsruhe

Adress:

Östliche Rheinbrückenstr. 50

76187 Karlsruhe

Om oss: Vi är ett DAkkS-ackrediterat testlaboratorium enligt DIN EN ISO/IEC 17025. Vi har följande certifieringar: UL, FM, IEC/CB schema, ATEX, IECEx, UKEX, CCC-Ex, marin.

Våra tjänster:

  • Tester för CE-märkning av industrielektronik i enlighet med EMC- och lågspänningsdirektiven
  • Kvalificering av produkter för hårda miljöförhållanden
  • Typprovning, certifiering, tester under utveckling

Säkerhet för elektrisk utrustning och certifiering:

  • Tester i enlighet med IEC/EN-standarder för CE-märkning i enlighet med lågspänningsdirektivet och som SMT-laboratorium i CB-systemet (via UL/DEMKO)
  • Tester enligt UL-standarder för UL-certifieringar för USA och Kanada
  • Ex Zone II-certifieringar: UL-Hazloc, FM, IECEx, ATEX, UKEX, CCC-Ex-certifiering (UL, DEKRA, FM)
  • Omfattning: IT-utrustning (UL/IEC/EN 62368-1), elektrisk mät-, kontroll- och laboratorieutrustning (UL/IEC/EN 61010)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC):

  • EMC-mätningar och tester på laboratoriet:

    • IEC- och EN-standarder för CE-märkning
    • Marint godkännande
  • Halvfri kammare: 3 m mätning och testavstånd

    • Mätning av strålningsemission i frekvensområdet 150 kHz till 6 GHz
    • Strålad immunitet i frekvensområdet 80 MHz till 6 GHz (20 V/m upp till 1 GHz, 10 V/m upp till 6 GHz)
  • 2 skärmade hytter: för immunitetstester

    • IEC/EN 61000-4-2
    • IEC/EN 61000-4-4
    • IEC/SV 61000-4-5
    • IEC/SV 61000-4-6
  • Testplatsens nätsimuleringar och nätstörningar: enfas

    • Flimmer
    • Övertoner
    • Strömförsörjningsavbrott och variationer
    • Startström

Miljöprovning (mekanisk påfrestning):

  • Tester enligt IEC/EN-standarder: vibrationer, stötar, buller, packfallstest
  • Drifts- och transportprovningar, provningar för marint godkännande
  • 2 vibrationstestsystem med max. 35 kN, acceleration max. 100 g
  • Precisionsdroppmaskin för dropptest av handhållna och förpackade enheter

Miljöprovning (klimatstress):

  • Tester enligt IEC/EN-standarder: värme, kyla, fuktighet
  • Drifts- och lagringsprovningar, provningar för marint godkännande
  • Miljötestkammare från 600 liter till 1500 liter, temperatur -70° C till+180° C, relativ fuktighet 10% till 98%

Kom igång med din resa