Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Referens

Framtidssäker kontroll av Belgiens vattenvägar

De Vlaamse Waterweg moderniserade den 63 km långa Dessel-Turnhout-Schoten kanal med EQUANS och Siemens. Genom att centralisera 9 slussar och 11 broar blir verksamheten säkrare, mer tillförlitlig och effektivare — och uppfyller kraven på kritisk infrastruktur dygnet runt.

Modernisering av belgiska vattenvägar

Belgiens inre vattenvägar transporterar över 160 miljoner ton gods varje år, men med den ökande trafiken möter skepparna förseningar vid broar och slussar. De Vlaamse Waterweg, som förvaltar inre vattenvägar i Flandern, bestämde sig för att ändra detta. Genom att anförtro systemintegratören EQUANS att utrusta Dessel-Turnhout-Schoten-kanalen med Siemens avancerade fjärrstyrning och centraliserade styrningsteknik, uppnådde de anmärkningsvärda förbättringar i hastighet och säkerhet, vilket revolutionerade och framtidssäkrade resan för otaliga båtar.

Ikon för tillgänglighet dygnet runt

Drift 24/7 utan driftstopp

För kritisk infrastruktur är tillgängligheten inte förhandlingsbar. Den redundanta SIMATIC S7-1518HF säkerställer kontinuerlig drift och möjliggör centraliserad styrning från en enda plats - håller vattenvägarna igång dygnet runt.

Grafik med pil upp för: Hög effektivitet

Förbättrad säkerhet och effektivitet

Nödkontroller måste vara tillförlitliga. Med säker fjärråtkomst och integrering av kameraflöden har operatörerna större synlighet än på plats - vilket gör att de snabbare kan hantera fler broar och slussar med samma arbetskraft.

Ikon för cybersäkerhet

Hög cybersäkerhet

Att ansluta tredjepartssystem kräver starkt skydd mot cyberhot. Med hjälp av Siemens Flexible F-Link och SIMATIC ET 200SP krypteras och skyddas data — vilket säkerställer integriteten hos kritisk infrastruktur.

Styrning genom förändringsströmmarna

Att modernisera en kanal som transporterar miljontals ton varor varje år var ingen liten uppgift. De Vlaamse Waterweg, tillsammans med EQUANS och Siemens, var tvungna att ta itu med flera kritiska utmaningar för att säkerställa tillförlitlig, säker och effektiv drift för framtiden. Ett nära samarbete och rätt teknik höll projektet på rätt kurs.

Framtidssäkrad och redundant infrastruktur

För kritisk infrastruktur är tillförlitlighet inte förhandlingsbar. Kanalsystemet måste vara både framtidssäkert och fullt feltolerant för att garantera oavbruten service. Tillsammans med EQUANS levererade Siemens en fjädrande ryggrad byggd på redundanta SIMATIC S7-1518HF som tog över för den tidigare centrala PLC.

”Om du följer dessa programmeringsregler behöver du inte göra några ändringar i programmeringen när du byter från en enda central PLC till redundanta PLC — du behöver bara konfigurera om. Vi inklade om alla PLC: er på 20 platser på en enda natt och allt fungerade direkt.”

— James Brits, automatiseringsprojektledare på EQUANS

En övervakningskamera är monterad på en stolpe i ett utomhusområde.

Säker fjärrkontroll och efterlevnad

Centralisering av kontrollen innebar att hantera en komplex blandning av krav: lagstiftning om maskindrift, säkerhet och cybersäkerhet krävde en lösning som ännu inte fanns. Nödprocedurer måste fungera redundant både på distans och på plats, medan icke-routbara säkerhetsprotokoll gjorde anslutningen särskilt utmanande. Genombrottet kom med Siemens Flexible F-Link, kombinerat med SIMATIC ET 200SP — vilket skapade säker, krypterad kommunikation över det befintliga fibernätet. Med integrerade kameror fick förarna ännu större synlighet än tidigare, vilket gav dem en stadig hand vid rodret, med större synlighet än någonsin tidigare.

” Centralisering har så många fördelar: inlandsfartyg behöver inte längre vänta och vi kan använda våra slusshållare bättre. Vi kan styra många fler båtar med samma antal människor.”
— Tom Verschuren, expert på vattenteknik på De Vlaamse Waterweg

Standardisering och optimerat underhåll

Att använda ett lapptäcke av olika system gjorde underhållet svårt och störde det stadiga flödet av operationer. De Vlaamse Waterweg bestämde sig för att skapa en enhetlig infrastruktur som skulle göra verksamheten mer konsekvent och pålitlig. För att uppnå detta valde de att implementera Siemens TIA Portal som det centrala tekniska ramverket och integrerade diagnostiska verktyg, vilket säkerställer en standardiserad plattform på alla anläggningar. Detta medförde smidigare processer, snabbare underhåll och långsiktig effektivitet, tillsammans med kostnadsbesparingar och miljövinster genom optimerade vattennivåer.

Byggarbetsplats med en stor byggnad under uppbyggnad, omgiven av olika byggutrustning och arbetare.

James Brits (EQUANS), Brecht Vandendoorent (Siemens) och Tom Verschuren (De Vlaamse Waterweg)

Kartläggning av kursen framåt

Moderniseringen av Dessel-Turnhout-Schoten har redan förändrat den dagliga verksamheten — vilket gör den snabbare, säkrare och mer tillförlitlig. Men för De Vlaamse Waterweg är detta bara början på en bredare resa. Fartygens väntetider har redan minskats avsevärt, och i framtiden kan fartyg till och med få digital vägledning liknande en ”Google Maps för vattenvägar”, med beräknade ankomsttid och optimerade navigeringshastigheter. Den långsiktiga visionen är att styra alla flamländska vattenvägar från tre centraliserade kontrollrum i Evergem, Willebroek och Hasselt. Detta nästa steg kommer att möjliggöra ännu bättre service med samma arbetskraft och hålla regionens vattenvägar på en stadig kurs i årtionden framöver.