Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

”Tuning” för drivenheten i kallformning

Ernst Grob AG i Männedorf har utrustat sin nyligen utvecklade kallformningsmaskin med en Sinumerik-styrning av den senaste generationen. Tack vare den exakta styrningen av verktygsaxlarna imponerar maskinen med effektivitet och hastighet.

Innovation tillverkad i Männedorf

Med en viss ”tinkerer-mentalitet” och årtionden av erfarenhet utvecklar Ernst Grob innovativa och krävande maskiner. Den senaste utvecklingen ”A9T” används ofta för bearbetning av fast material, men är också lämplig för formning av plåt. Vid valsformning eller kallvalsning av särskilt svåra kugghjul samt kugghjul på plåtdelar används den så kallade avbrutna indexeringsprocessen.

Högsta krav på styrningen

Precision är det viktigaste inom metallbearbetning, men tiden spelar också en viktig roll. Hjärtat i formningsmaskinen, tillsammans med den sofistikerade mekaniska konstruktionen, är den nya avancerade CNC-styrningen Sinumerik ONE från Siemens. Den sitter i ett kontrollskåp designat av Ernst Grob och tillverkat av Siemens Works for Combination Technology i Chemnitz (WKC). Sinumerik kombinerar programmerbar logik och numeriska högpresterande kontroller och är lämplig för högdynamiska applikationer eftersom de är en del av vardagen på Ernst Grob.

I Grob kallvalsning delar vi upp formningsarbetet i många små steg och uppnår därmed höga grader av formning även med höghållfast stål.
Bretscher, Andreas, Försäljnings- och marknadschef, vid Ernst Grob

Mångfacetterad säkerhet

Konstruktionen av Ernst Grobs maskiner är komplex; knappast någon ordning är densamma som en annan. Beroende på kunden måste komponenter från specifika tillverkare installeras, särskilt för fordonsindustrin finns det vanligtvis exakta specifikationer. Desto viktigare att kontrollen kan integreras utan problem.

” I Siemens CNC-styrningar finns alla grundläggande funktioner tillgängliga, så att vi omedelbart kan gå vidare till de anläggningsspecifika anpassningarna. Det gör vårt arbete betydligt enklare, säger Bretscher. Den tydliga maskinkontrollpanelen med Simatic-panelen möjliggör också intuitiv användning, möjlig för alla personer med grundläggande mekanisk träning.

Ernst-Grob-2-8089 original -  c525066f-7e0f-443d-b54a-b5d09e2dcec1

”Tuning” för drivenheten i kallformning

Den senaste generationen av CNC-styrningen Sinumerik ONE bestämmer arbetsstyckets masströghet och styr automatiskt systemet med funktionen ”Auto-Servo-Tuning” direkt från delprogrammet baserat på en strategi som anges av maskintillverkaren. Med denna funktion är verktygsmaskinens optimala produktivitet möjlig genom intelligent dynamisk anpassning till olika arbetsstycksstorlekar.

Elegant Sinumeric One-produktdisplay som lyfter fram den senaste tekniken och minimalistisk designestetik
Ernst-Grob-3-8133 original - 34659d0f-0e90-41ce-af03-58230e601ab1

Systemet är bland de första projekten där ”Siemens Auto-Servo-Tuning from the part program” användes. Denna funktion integrerad i styrningen säkerställer att systemet automatiskt anpassar sig till en komponents masströghet. Efter klämning av den del som ska bearbetas mäts potentiella resonansfrekvenser direkt från delprogrammet - dvs. de frekvenser vid vilka arbetsstycket skulle börja vibrera.

Dessa störande frekvenser filtreras bort under efterföljande bearbetning, vilket ökar precisionen och har en positiv effekt på hastigheten under formningen. ”En tidsbesparing på några tiondelar av en sekund per arbetsstycke låter inte så mycket, men med en miljon delar som produceras per år går det ihop”, sammanfattar Leutwyler.

Komplett artikel

Här hittar du den fullständiga användarrapporten från kundtidningen ”insikt 01/2024"

”Tuning” för drivenheten i kallformning - ”insikt 01/2024"

Kontakta vårt expertteam

Intresserad av SINUMERIKs funktioner? Kontakta vårt expertteam