Clinique Saint-Jean, ett 44 215 m² stort komplex i centrala Bryssel, behövde en fullständig uppgradering av sina strömförsörjningssystem. ”Den gamla installationen daterades tillbaka till 2004 och uppfyllde inte längre kontinuitetsstandarder”, förklarar Ivo Coltura, projektingenjör på Clinique Saint-Jean. — Det fanns flera elnät utan central överblick, än mindre central förvaltning. Vi behövde mer öppenhet.” Cegelec, SDM-Projects och Siemens har gått samman för att leverera en strömförsörjning som överträffar alla krav.

Clinique Saint-Jean får ett nytt elektriskt hjärta
För ett modernt sjukhus som Clinique Saint-Jean i Bryssel är en pålitlig och effektiv strömförsörjning något som livsnerven. Förutom teknisk prestanda är det också viktigt att säkerställa att systemen är tillgängliga på lång sikt.
Säker tillförlitlighet och tillgänglighet
Smart övervakning
Det nya systemet måste vara robust, men också smart, och det är inte bara ett buzzword. Siemens valde SIVACON S4 kraftdistributionskort och SENTRON 3WA strömbrytare för kraftdistributionssystemet. Tack vare det dataflöde som dessa komponenter tillhandahåller kan hela kraftdistributionssystemet nu övervakas i Desigo CC.
Både den digitala och den verkliga världen
Siemens Solution Partner SDM-Projects ansvarade för design, konstruktion och installation. Detta uppnåddes med hjälp av en digital twin, eftersom installationen måste göras snabbt och korrekt första gången. Du kan inte stänga av sjukhusets strömförsörjning i fyra veckor, ungefär på samma sätt som du inte kan upptäcka fel när strömmen är på av uppenbara skäl för personalsäkerheten. Så teamet validerade hela installationen virtuellt och upptäckte alla tänkbara fel.
Installation tio gånger snabbare
SDM-projekt gick till och med ett steg längre: Efter virtuell validering var det nödvändigt att kombinera den virtuella världen och den verkliga världen, så det verkliga ställverket var anslutet till de virtuella kraftkällorna. Med live-drift av omkopplarna och deras feedback överförd till den digitala tvillingen var resultatet absolut säkerhet att det inte fanns några fel i ställverket heller, vilket bekräftades av mer systemvalidering senare. Även Siemens var förvånadSDM kunde göra detta.
Resultaten är imponerande. Inte bara är allt helt säkert, men installationen var tio gånger snabbare än vanligt. Eftersom SDM-projekt kunde felsöka allt i förväg behövde de inte göra några justeringar under installationen. Allt är kompatibelt, vilket är en stor prestation.
En hållbar lösning — öppen för nya utmaningar
Till Ivo Coltura har Cegelec, SDM-Projects och Siemens gjort mer än Clinique Saint-Jean begärt, och snabbare. Enligt projektingenjören på Clinique Saint-Jean är installationen nu helt hållbar och kommer snart att göra det möjligt för dem att gå mycket längre.
I framtiden kommer Clinique Saint-Jean också att kunna integrera ytterligare energikällor i systemet, till exempel solcellspaneler eller kraftvärme, så att de kan leverera energi intelligent. I händelse av ett nätfel kommer kliniken att bilda sin egen energiö. Detta gör det möjligt för dem att gå från nödoperation till bekväm nödoperation, så att de också kan fortsätta driva icke-vitala tillgångar. Clinique Saint-Jean kan till och med säkerställa större nätstabilitet genom att leverera extra ström till nätoperatören, eller genom att dra mer om det finns för mycket ström i nätet. Det här är fördelarna med ett smart styrsystem.