Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Glasbyggnad med gröna träd framför mot en blå himmel.

Byggnadsautomation och styrsystem

Siemens tillhandahåller integrerad byggnadsautomation, anslutning av HVAC, belysning, säkerhets- och brandsystem. Detta möjliggör fjärrstyrning eller kontroll på plats för energieffektivitet, produktivitet och välbefinnande, vilket driver smart byggnadsomvandling och hållbart värde.

Förvandla din byggnad idag

Dagens byggkrav behöver inte vara skrämmande. Sustainability, passagerarsäkerhet och produktivitet kan förverkligas utan kompromisser. Vi samlar rätt människor, processer och teknik för att möta din byggnads unika behov — oavsett byggnadens storlek eller komplexitet.

En komplett uppsättning lösningar för fastighetsautomation

Hantera dina viktigaste byggnadsutmaningar

Minska byggnadsutsläppen för att påskynda hållbarheten

En av spakarna för framgångsrik avkarbonisering inkluderar energieffektivitet i både befintliga byggnader och nybyggnation. Även små förbättringar i fastighetsdrift och energiförbrukning gör skillnad.

Optimera inomhusförhållandena och andas lättare

Att skapa hälsosamma och produktiva utrymmen kan öka ditt välbefinnande och prestanda. Dagens teknik möjliggör ett mer omfattande tillvägagångssätt.

Låt inte din byggnad hackas

Antagandet av smart byggnadsteknik som ansluter byggnadens driftsteknik till IT-system och IoT-enheter har exponentiellt ökat en byggnads exponering för cyberbrottslingar. Det är dags att bli mer säkerhetsmedvetna.

Uppnå en ny nivå av byggnadsprestanda

När byggnadssystemen blir mer komplexa, se till att du driver, övervakar och underhåller din byggnad på det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet. Lita på att våra experter på fastighetsautomationssystem hjälper dig.

Siemens Xcelerator - accelererar digital transformation

Siemens Xcelerator utnyttjar kraften i data och teknik för att påskynda den digitala omvandlingen för anpassningsbara och hållbara smarta byggnader.

Byggnader är kärnan i våra liv - vi tillbringar upp till 90% av vår tid i dem. Pensionerad arbetskraft, reaktiv inställning till underhåll, energibeständighet går hand i hand med ökande efterfrågan på digitalisering, utfasning av koldioxidutsläpp och decentralisering, vilket kräver mer användarcentrerade, anpassningsbara och hållbara byggnader och infrastrukturer. Ingen enskild organisation är utrustad för att ta itu med dagens utmaningar ensam. Genom att tillhandahålla anpassningsbar teknik skapar vi smarta byggnader som utmanar de vardagliga förväntningarna och verkligheten av vad byggnader levererar. Påskynda den digitala omvandlingen enklare, snabbare och i stor skala.

Smarta byggnader bidrar till en hållbar framtid

Motståndskraftig, anpassningsbar och effektiv infrastruktur, möjliggjord av digitalisering, är nyckeln till hållbarhet. I takt med att byggnader och elektrifiering växer allt mer tillsammans och blir mer och mer digitaliserade kan de stödja den hållbara infrastrukturomställningen och skapa mer livliga miljöer. Läs vår rapport för att ta reda på hur du kan påskynda omvandlingen av smarta byggnader.

Ingenjörsprogram och specifikationsresurser

Mörklila kub i bitar med ljus inifrån.

Webbseminarier

Besök vår webbseminariesida för kommande webbseminarier och on-demand-webbseminarier för att lära dig mer om våra byggnadsautomationslösningar och HVAC-produkter.

Arbetande människor på anteckningsbok med planer.

SpecWriter-applikation

Det enklaste sättet att skapa professionella HVAC-systemspecifikationer. Verktyget erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som guidar dig till rätt specifikation och låter dig skapa anpassad specifikationstext utan modellnummer.

En bild av ett digitalt verktygsgränssnitt för HVAC-systemintegration med olika ikoner och knappar.

TRÄFF

Dra nytta av vårt HVAC-integrerade verktyg - HIT - som tillhandahåller filter, miniräknare och ersättningsguide för Siemens produkter och andra märken. Skapa projektscheman och samla in inlämningsdokument för snabbare budgivning.