Signalerar en ökad säkerhet och tillförlitlighet
Varje dag, över hela Indien, transporterar över 13 500 persontåg miljoner passagerare, som korsar landets längd och bredd på ett nätverk som sträcker sig över 68 500 km järnvägsspår. Det är ungefär 50% mer än jordens omkrets.
Detta är Indian Railways, som driver det fjärde största och ett av de mest komplexa järnvägsnätet i världen, med spår som sträcker sig över några av de högsta höjderna och mest avlägsna platser. Det är ingen överdrift att säga att Indian Railways är landets transport- och logistikryggrad och transporterar häpnadsväckande 7 miljarder passagerare och över 1,2 miljarder ton gods varje år.
Säkerställande av säkerhet och tillförlitlighet är högsta prioritet för de indiska järnvägarna. Detta kräver ett robust järnvägssignalsystem som är konstruerat för absolut precision. Siemens är stolta över att vara en partner på denna resa och driva Indian Railways digitala omvandling med sin banbrytande Direct Driving Auto Block Signalling (ABS) -teknik. Nästa generations lösning omdefinierar hur Indien närmar sig säkerhet, tillförlitlighet och driftseffektivitet på sina järnvägskorridorer med hög densitet.
Siemens intelligenta signallösning markerar ett paradigmskifte från det konventionella reläberoende signalsystemet som används av Indian Railways. Det gamla systemet innebär stora relärum med kostsam utrustning, omfattande kopparkablar och tungt civilt arbete. Ett enda fel kan stoppa trafiken, vilket kräver lång tid för feldetektering och lösning.
Nästa generations lösning för Indien
Däremot bygger Direct Driving ABS på en smidig, modulär och framtidsklar arkitektur. Kompakta, manipuleringssäkra, IP54-klassade modulära vägskåp placeras precis bredvid spåren, vilket ersätter skrymmande kablar och minskar beroendet av relärum. Den skalbara modulstrukturen påskyndar driftsättningen. Direktkörning ger överlägsen säkerhet och snabbare diagnostikkapacitet. Resultatet är ett robust, servicevänligt signalekosystem.
Ett genombrott för indiska järnvägar
Siemens har länge varit en pågående partner för Indian Railways. Endast ett fåtal globala OEM-tillverkare har en direktkörningslösning för ABS på denna marknad. För närvarande implementerar Siemens lösning över massiva 3200+ rutter KM-blocksektioner. I februari 2026 beställde WCR-Bhopal-divisionen den 33 km långa Bina — Bhopal-sektionen med 2 blocksektioner mellan Kurwai Kethora och Kalkhari med hjälp av Direct Driving Solution, vilket ytterligare förstärkte utrullningsframstegen i västra centrala regionen. Wayside-system har redan tagits i drift i Nishatpura och Makardhokda på Central Railway, vilket banar väg för en rikstäckande utrullning.
Den nya signaltekniken kommer att stödja järnvägens marsch mot ett modernt nät genom att uppfylla sina mål om säkerhet, kapacitetsoptimering och digital transformation. Tillsammans med säkerhet är det hög prioritet att öka spårkapaciteten utan att lägga nya linjer. Till skillnad från det äldre signalsystemet med dubbla avstånd möjliggör Direct Driving ABS fler tåg att köra säkert på samma spår, vilket förbättrar tillförlitligheten, punktligheten och nätverkseffektiviteten.
Genom att samordna automatisering, integrerad diagnostik och smart underhåll till fältet överensstämmer den nya tekniken med Indiens vision om ett digitalt järnvägsnät i världsklass.
Smart teknik, mätbara resultat
Direct Driving ABS-systemet har ersatt föråldrad reläbaserad logik med intelligenta, modulära system som ger flera driftseffektiviteter:
Plug-and-play, integrerad design
möjliggör snabbare installation med minskade civila kostnader, kablar och reläkostnader
Hög tillförlitlighet och säkerhet
med lägre felfrekvens och snabbare feldetektering och återställning
Smart vägdiagnostik
stöd för prediktivt underhåll och förbättrad nätverksprestanda
Hållbar och energieffektiv
operationer med solenergiaktiverad driftsättning och fördelar med utökad livscykel
Nästa generations system säkerställer säkrare resor, snabba ankomster och tillförlitlighet för passagerarna. För järnvägarna kommer det att stärka nätverkets prestanda genom att tillhandahålla högre säkerhetsintegritet, maximalt kapacitetsutnyttjande och framtidsklar signalering på Indiens mest trafikerade linjer.
Tillverkad för Indien, Tillverkad i Indien
Siemens beprövade innovationsförmåga och Indien-fokuserade tekniska excellens ligger till grund för dess varaktiga partnerskap med Indian Railways. Direct Driving ABS-systemet är inte bara designat för Indien, det är också ”tillverkat i Indien”. Anpassad för indiska järnvägsstandarder, dess energieffektiva arkitektur är anpassad till Indiens Green Railway-uppdrag.
Medan Indien fortsätter att modernisera sin järnvägsinfrastruktur lägger Siemens Direct Driving ABS-lösning grunden för digital och hållbar järnvägsmobilitet. Genom att omvandla stilleståndstid till drifttid och omvandla äldre signalsystem till ett framtidsklart system bidrar Siemens till att forma en säkrare och smartare morgondag för Indian Railways.