Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Innovation och hållbarhet i testning

Innovativa testbänkar med digital effektivitet

Optimera testprocesser med flexibla och hållbara lösningar. Med Siemens teknik omvandlar Aliauto testbänkar till intelligenta system som kan minska energiförbrukningen och säkerställa överlägsen prestanda i total säkerhet.

Framtiden för testning: kraft och besparingar

Framtiden för testning: kraft och besparingar

Inom sektorn för hydrauliska komponenter är den största utmaningen att balansera hög testkraft med operativ hållbarhet. Aliauto Italien svarade genom att utveckla sina testbänkar till digitala och ”gröna” modeller. Målet var att öka prestandan samtidigt som energipåverkan minskades drastiskt, vilket säkerställer enkel hantering genom banbrytande HMI gränssnitt och skalbara, framtidssäkra arkitekturer.

Konkreta resultat och teknisk innovation

En graf som visar koldioxidavtrycket i en leveranskedja med olika ikoner och datapunkter.

Minska energiförbrukningen

Genom att använda SINAMICS S120-enheter med en gemensam likströmsbuss möjliggör energiåtervinning, vilket minskar den faktiska förbrukningen till en tiondel av den installerade effekten.

En graf som visar koldioxidavtrycket i en leveranskedja med ikoner som representerar verifierbara resultat.

Säkerställ ett rent elnät

Tack vare Active Line-strömförsörjningen eliminerar systemet övertoner och reaktiv energi, vilket skyddar kundens elektriska infrastruktur.

En ikon som representerar en insamling av koldioxidavtryck i leveranskedjan med datasuveränitet.

Implementera framtidssäkra gränssnitt

Det webbaserade HMI förenklar övervakningen och gör systemet redo att möta digitaliseringens utmaningar.

Aliauto: Kraft, kontroll och driftskontinuitet

Aliauto - image 2

Maximera effektiviteten med drivlinesystemet

Detta samarbete ledde till skapandet av Power Trade, en exklusiv fyrhjulsdriven transmissionsmaskin. Integrationen av SINAMICS S120 drivenheter och 1PH8-motorer möjliggjorde strömhantering upp till 600 kW med oöverträffad effektivitet. Denna flexibla arkitektur möjliggör anpassning till olika testbehov samtidigt som full kontroll över dynamiken hos hydrauliska och mekaniska komponenter bibehålls.

Integrerat skydd och styrning med SIMATIC

Säkerhet och tillförlitlighet är grundläggande pelare i lösningen. Genom att använda SIMATIC S7-1500 styrenheter och SENTRON elektriska skyddssystem, Aliauto garanterar högsta kvalitetsstandarder. Denna avancerade teknik skyddar data- och processintegriteten, påskyndar ingenjörskonstruktionen och underlättar fjärrdiagnostiskt underhåll genom integrerade digitala plattformar.

Aliauto - image 3
Aliauto - image 4

Mot en kultur av hållbar testning

Utöver tekniska fördelar främjar partnerskapet mellan Siemens och Aliauto en ny vision för industriell testning. Möjligheten att visualisera realtidsdata och optimera energiflöden minskar inte bara kostnaderna utan stöder aktivt kundernas hållbarhetsmål. Tillsammans med Siemens Italien sätter Aliauto nya standarder för testbänkar som samtidigt är kraftfullare, smartare och mer miljövänliga.

Samarbetet med Siemens gav upphov till Power Trade: en exklusiv och innovativ fyrhjulsdriven transmissionsmaskin. Det är bland de största och mest kraftfulla som någonsin gjorts, och Siemens spelade en grundläggande roll i dess framgång.
Matteo Pinca, CEO, Aliauto

Börja din resa