Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Brasilien

Bilder av transformation: Brasilien 2035

Hur kommer Brasilien att se ut 2035? Upptäck visionen om ett land där digital transformation och hållbarhet är drivkrafterna för ekonomisk och social utveckling, främjar energiomställning, cirkulär ekonomi och social integration genom samarbete mellan sektorerna och det civila samhället.

Vilka åtgärder måste vi vidta nu för att ta itu med miljökrisen och skapa en mer hållbar framtid för Brasilien?

Vår studie identifierade tre huvudområden som behöver uppmärksamhet: energi, effektiv och motståndskraftig infrastruktur och hållbara industrier. Brasilien har potential att bli ledande när det gäller att bekämpa klimatförändringarna, men vi måste agera nu. Övergången till en koldioxidsnål ekonomi kräver samarbete mellan offentliga institutioner och privata företag och integrerar intelligenta och förnybara lösningar i vår energimatris.

Dessutom är det viktigt att omvandla den brasilianska ekonomin till att bli mer cirkulär och hållbar. National Circular Economy Strategy föreslår instrument för effektiv användning av naturresurser och hållbara metoder, som går utöver återvinning och fokuserar på cirkulär design och produktiv förnyelse av naturen. Inkluderingen av arbetstagare inom cirkulär ekonomi och naturliga ekosystem är grundläggande för att säkerställa en rättvis och inkluderande övergång.

Praktiska åtgärder som vidtas idag kan förvandla Brasilien till en global hållbarhetsreferens. Låt oss tillsammans utforska de bästa lösningarna för vårt land och upptäcka hur vi kan samarbeta för att skapa en mer välmående och inkluderande framtid. Gå till rapporten Bilder av omvandling: ett porträtt av Brasilien 2035 för att lära dig mer om våra initiativ och projekt.

Höjdpunkter och nyckeltal

45% av matrisen för förnybar energi i Brasilien

108 M Konsumentenheter som betjänas med bioelektricitet

99% av befolkningen med tillgång till dricksvatten år 2033

Futuristisk illustration av Brasilien 2035 med smarta städer, ren energi, VR-teknik och ikoniska landmärken

Tittar på Brasilien 2035:

Bilden är en grafisk representation med möjliga scenarier som Brasilien kan presentera under de kommande åren. På Siemens är vi engagerade i att skapa en bättre morgondag och vår verksamhet kretsar kring målet om en netto nollekonomi, samt att främja Agenda 2030 i FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs).

Utmaningarna inkluderar att bygga om och uppdatera fabriker för att säkerställa ren industri, digitalisera befintlig infrastruktur och etablera pålitliga ekosystem som hjälper företag att förbättra sin produktiva effektivitet och göra den hållbar.

Megatrends rapport: teknik i tjänst för planeten

Vår rapport utforskar fascinerande teknik från digitala tvillingar som hanterar städer till vertikala gårdar i stadscentra. Dessa sci-fi-koncept blir verklighet. Bara en fabriksuppdatering sparade 151 miljoner pund och förhindrade 307 000 ton koldioxidutsläpp - vilket motsvarar att ta bort 67 000 bilar under ett år.