Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Driva Sustainability framåt

Siemens Italia: våra viktigaste hållbarhetsåtgärder

Varje dag förbinder vi oss till hållbarhet genom val som skyddar miljön, biologisk mångfald, inkludering, återvinning, cirkulär ekonomi och mycket mer.

En hållbar portfölj

Digital Industries, Smart Infrastruktur och Mobilitet

Varje dag skapar Siemens en betydande inverkan genom att tillhandahålla innovativa lösningar för att hantera utmaningarna relaterade till miljöskydd och utfasning av koldioxidutsläpp. Vår banbrytande teknik drivs av ett tydligt mål: att skapa en mer beboelig, hållbar och inkluderande värld för alla.

Två ungdomar går på ett campus framför en oändlighetsslinga

Dekarbonisering: Bidrag till Energy Sustainability

grön flotta

100% elektrisk företagsflotta

I linje med vår hållbarhetsstrategi utgör omvandlingen av vår företagsflotta en viktig milstolpe i en resa som har lett till förändringar i beteendet — både i hur fordon används och i hur resor planeras. Vi uppnår en helt elbilslista för alla berättigade företagsförare 2025.

Ett hållbart huvudkontor utrustat med ett intelligent mikronät

Casa Siemens är en del av en av de viktigaste pelarna i Siemens Vision 2020 Plan, som syftar till att driva företagets omvandling mot en mer innovativ, hållbar och effektiv affärsmodell till 2030.

Sustainability 360°: även i den lilla dagliga gesten

Select...

Initiativet ZeroCO2

Värde för lokalområdet och fokus på människor

Italien är det ledande landet i Europa för biologisk mångfald och det andra i Europa för skogstäckning: 9,6 miljoner hektar skog och 1,8 miljoner hektar andra skogsområden täcker 40% av italiensk territorium. Den okontrollerade expansionen av skogar i Italien riskerar dock att bli offer för effekterna av klimatförändringarna.Av denna anledning har vi genom vårt samarbete med ZeroCO2 beslutat att stödja utvecklingen av två italienska jordbrukskooperativ som antar hållbara agronomiska metoder och ger möjligheter för missgynnade individer.

avgift12b2b-7cce-4d63-8bca-8d84bf6ca8f6
b8eccfc7-f5d7-4b3f-a14c-7c93907ca0c3

Låt oss titta på siffrorna!

Bosco Siemens-initiativet inkluderar plantering av 352 träd, särskilt:
150 pilar och 95 lindar vid jordbrukskooperativet La Piemontesina i Chivasso, Piemonte
50 vilda körsbärsträd och 57 vilda persikoträd på den ekologiska gården Podere Cimbalona Roncona i Faenza, Emilia-Romagna
Detta projekt är en del av vårt hållbarhetsåtagande som beskrivs i GRAD programmet.