Jag talade nyligen vid Federal Reserve Bank of Chicagos Automotive Insights Symposium och började min session med en enkel fråga:
”Hur många av er har pratat om AI under de senaste dagarna - hur man institutionaliserar det eller hur man tillämpar det?”Nästan varje hand sköt rakt upp. Den reaktionen talar mycket om var tillverkningen är idag. AI finns överallt i konversationen, men det som saknas är tydlighet på vilket sätt för att göra det verkligt på fabriksgolvet. Spänningen är verklig, och det är osäkerheten också.
Tillverkare försöker förstå vad AI betyder för deras verksamhet, deras arbetskraft och system som redan driver sina fabriker.
När jag söker den förståelsen finns det tre viktiga saker jag hör oftast när tillverkare pratar om AI. Dessa är de kritiska punkterna i denna allt viktigare AI-konversation - och vi kommer att lära oss mycket genom att prata med varandra.
Först: Förstå problemet som du behöver lösa med AIOavsett bransch vill företag hoppa direkt till tekniken. De vill veta vad de kan göra med det och vad det kan göra för dem.
Jag förstår helt. AI, digitala tvillingar och automatisering är spännande. Men det allra första stället vi behöver gå är mycket mindre prickigt:
Först och främst vill vi förstå det problem som du försöker lösa. Och då vill vi förstå processen. Fabriker är inte alltid grönfältsmiljöer. Maskinerna är igång idag. Människor upprätthåller produktiviteten idag. Du ökar inte värdet genom att ignorera den verkligheten.
Så när vi pratar om framtida fabriker eller adaptiv tillverkning börjar konversationen alltid med:
- Hur gör du saker idag?
- Var förlorar du tid, kvalitet eller flexibilitet?
- Vilket problem är egentligen viktigt för verksamheten?
Först då är teknikdiskussionen meningsfull.
Det är också här att koppla samman den verkliga och digitala världen blir avgörande. Digitala tvillingar gör det möjligt för tillverkare att modellera processer och validera förändringar praktiskt taget innan de berör den fysiska miljön. Ingenjörs- och driftsteam kan utforska förbättringar med mycket mindre risk eftersom den digitala miljön återspeglar hur den verkliga processen beter sig.
Den digitala tvillingen ersätter inte processen. Det hjälper till att optimera det.
Industriell intelligens har nått en vändpunkt. Analys, maskininlärning och AI är inte längre begränsade till offlineanalys. De är aktiva under drift, förutsäger underhåll, optimerar genomströmningen och föreslår justeringar i realtid.
För det andra: AI fungerar bäst när den förstår hela fabrikenTillverkare skadar inte instrumentpaneler, men de svälter efter insikter.
Det är dock inte ett AI-problem. Det är ett kontextproblem. En smart tillverkningsundersökning visade att 70 procent av de tillfrågade sa att de var datarika, men den främsta blockeraren för operativa framsteg var datakvalitet. Jag hör samma budskap inom läkemedelsindustrin, CPG och fordonsindustrin. Även om dessa branscher skiljer sig drastiskt, datautmaningen förblir densamma.
När tillverkare pratar om AI på butiksgolvet säger de ofta:
”Jag vill gå upp till en maskin och fråga:” Vad var min produktion idag? Varför sjönk den med tio procent?” AI fungerar bara optimalt när den förstår hur alla delar av en fabrik passar ihop. Maskiner, processer och produktionsflöden är sammankopplade i en kedja av orsak och verkan. En motor driver en drivenhet, drivenheten flyttar en robot, roboten stöder en produktionslinje och linjen bidrar till den totala anläggningens effekt.
När dessa relationer kartläggs och kontextualiseras kan AI tolka operativt beteende istället för att bara rapportera råa siffror. Dashboards kan visa dig vad som hände, men sammanhanget visar varför det hände. Det är det som möjliggör handlingsbara beslut.
För det tredje: Orkestrering är nästa nivåfördelDe flesta fabriker idag är en blandning av generationer, med modern programvara lagrad ovanpå årtionden av automatisering, utrustning från olika leverantörer, och processer förfinade över år. Att ersätta allt är inte realistiskt. Den verkliga möjligheten ligger i att orkestrera det som redan finns.
Industriell intelligens har nått en vändpunkt. Analys, maskininlärning och AI är inte längre begränsade till offlineanalys. De är aktiva under drift, förutsäger underhåll, optimerar genomströmningen och föreslår justeringar i realtid
Men när intelligensen skalas, så gör komplexiteten också. Flera system, inklusive schemaläggningsverktyg, optimeringsmotorer, prediktiva modeller och applikationer för operatörsstöd, körs ofta samtidigt. Individuellt presterar de bra, men utan samordning kan de komma i konflikt, skapa instabilitet och tvinga människor att lösa problem i realtid.
Resultatet är inte för mycket automatisering. Det är automatisering utan samordning.
Orkestrering löser detta. Det fungerar som ett styrande lager och anpassar intelligenta system under pågående drift, vilket säkerställer att åtgärderna förblir förenliga med operativa begränsningar. Det gör det möjligt för tillverkare att förnya sig med AI samtidigt som de förlitar sig på beprövade industrimodeller för att upprätthålla säkerhet, stabilitet och disciplin.
Att implementera AI möjliggör innovationGenom att fokusera på problemet, lägga till sammanhang till data och orkestrera intelligenta system kan tillverkare gå bortom AI-hype och förvandla det till verklig operativ effekt. De företag som får detta rätt kommer inte bara att optimera prestanda utan också bygga en grund för nästa våg av industriell innovation.
Besök Siemens för att se hur vi hjälper tillverkare att få AI i drift.
Publicerad: 20 mars 2026