DECEMBER 2024
Av: Anthony Casciano och Nikitha Radhakrishnan
Plastföroreningar är en av de mest kritiska miljöutmaningarna i vår tid, med plast Planeras att släppas Mer växthusgasutsläpp i USA än kol år 2030. Varje år dör cirka 100 000 djur på grund av plastföroreningar, och den genomsnittliga människan intar cirka 5 gram plast varje vecka. Mot bakgrund av dessa störande trender har gräsrotsrörelser, samhällssaneringsdrifter och kampanjer på sociala medier ökat medvetenheten och inspirerat till handling. I takt med att frågan blir mer brådskande växer plaståtervinningsindustrin fram som en avgörande komponent i lösningen.
Finansieringens roll i plaståtervinning
Finansiering är avgörande för att omvandla plaståtervinningsindustrin. Det stöder tekniska framsteg, infrastrukturutveckling, marknadsskapande och konsumentutbildning. Genom att säkra finansiellt stöd kan intressenter i hela värdekedjan förnya sig, fungera effektivt och främja en hållbar cirkulär ekonomi. Den nordamerikanska plaståtervinningsmarknadsstorleken värderades till 2,9 miljarder USD 2020 och är Förväntas expandera med en sammansatt årlig tillväxttakt på 13,1% från 2021 till 2028, driven av strategiska partnerskap, tekniska framsteg och miljöbestämmelser.
Strategiska partnerskap och samarbete över hela värdekedjan
Plastvärdekedjan är komplicerad och påverkar nästan alla affärssektorer globalt. Att arbeta över plastvärdekedjan är avgörande för att få en betydande inverkan på plaståtervinningen. Finansiering spelar en nyckelroll för att främja dessa samarbeten genom att tillhandahålla nödvändigt kapital för att involvera intressenter i varje steg - från produktion och design till konsumtion och bortskaffande. Samarbete över hela värdekedjan säkerställer att produkterna utformas med återvinning i åtanke, med material som enkelt kan sorteras och bearbetas. Detta systematiska tillvägagångssätt minskar inte bara föroreningar och ökar kvaliteten på återvunnet material utan gör också återvinningsprocessen mer ekonomiskt lönsam genom att sänka kostnaderna och öka effektiviteten.
Siemens Financial Services (SFS) tillhandahöll finansiering till Closure Systems International (CSI), den största designern och tillverkaren av plast- och aluminiumförslutningar (flaskhattar) och kapsutrustning/applikationssystem i Norra Centralamerika och Japan. CSI: s PolyCycle-harts, FDA-kompatibelt för kontakt med mat och dryck, tillåter upp till 100% post-konsument harts (PCR) i lock och förslutningar. Det har erkänts för att skapa världens första kolsyrade läskedrycksförslutning gjord med PCR, och alla dess tillverkningslinjer är PCR-kompatibla.
Tekniska framsteg
Innovationer inom teknik, särskilt kemisk återvinning, revolutionerar plaståtervinning. Till skillnad från traditionell mekanisk återvinning, som producerar polymerer, bryter kemisk återvinning ner plast till monomerer, vilket resulterar i återvunnet material som mycket liknar jungfruplast i kvalitet. Dessutom har användningen av AI och maskininlärning i sorteringsanläggningar gjort återvinningsprocessen mer effektiv och exakt. Dessa framsteg förbättrar avsevärt identifieringen och separationen av återvinningsbar plast, minskar föroreningar, ökar volymen plast som kan återvinnas och förbättrar kvaliteten på återvunnet material. Följaktligen blir återvunnen plast mer livskraftig för ett bredare spektrum av applikationer.
Stödjande lagstiftning och politik
Globalt utvecklas reglerna för plaståtervinning på grund av miljömässiga och ekonomiska konsekvenser. FN håller på att utarbeta ett globalt plastavtal för att upprätta ett bindande ramverk mot plastföroreningar. I USA läggs stor vikt vid att hantera plastföroreningar genom att rikta in sig på förpackningar genom lagstiftning om utökat producentansvar (EPR). Dessa lagar föreskriver att tillverkare tar ansvar för hela livscykeln för sina produkter. Fem stater har redan godkänt EPR för förpackningsräkningar och nio andra har infört EPR-lagstiftning för förpackningar 2024. Kaliforniens lag om minskning av plastföroreningar föreskriver minskningar av engångsplast och främjar återvinning. Finansiellt stöd är avgörande för att säkerställa efterlevnad av dessa bestämmelser, uppmuntra bättre återvinningsmetoder och stimulera investeringar i infrastruktur och teknik för återvinning.
Framtiden för plaståtervinning
Synergin mellan strategiska samarbeten, tekniska framsteg och stödjande regelverk indikerar att plaståtervinningsindustrin utvecklas till en lovande sektor med betydande tillväxtpotential. Även om återvinning ensam inte kan lösa problemet, är det en integrerad del av en bredare strategi för att bekämpa plastföroreningar. Finansiering är avgörande för tillväxt och hållbarhet av plaståtervinningsinitiativ, vilket ger viktigt kapital för infrastrukturutveckling, FoU och operativt rörelsekapital. Genom att investera i denna snabbt växande industri kan vi effektivt ta itu med en kritisk miljöfråga samtidigt som vi öppnar upp betydande ekonomiska möjligheter. Samordnade insatser från alla berörda parter kommer att bana väg för en hållbar framtid, präglad av både miljövård och ekonomiskt välstånd.
Anthony Casciano är VD och koncernchef för Siemens Financial Services, Inc.
Nikitha Radhakrishnan är Sustainability Strategist på Siemens Financial Services, Inc.