Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En professionell kvinna som bär glasögon på ett svagt upplyst kontor som arbetar vid en dator.

Utveckla framtiden för energinätet

Tata Power Delhi Distribution Limited har installerat över 260 000 smarta mätare i norra Delhi och tagit ett viktigt steg mot att uppfylla Indiens vision om ett smart elnät.

Av Swati Prasad

Norra Delhi, en stor, livlig region inom National Capital Territory (NCT) i Delhi, är hem för över 7 miljoner människor. Det har en blandning av industriområden, kommersiella komplex, kulturarv, lägenhetskomplex och bostadskolonier, men de som har vuxit upp i Delhi associerar det mer med North Campus och dess prestigefyllda institutioner som St. Stephen's College och Shri Ram College of Commerce.

Rasna Kame (48), en arkitekt, bor med sin familj i sin mans förfäderhem i Shakti Nagar, en koloni som grundades i början av 1950-talet. Idag kan bungalowen på 500 kvadratmeter ha ett daterat utseende, men kraftfördelningen i hennes stadsdel är toppmodern. ”Vi har sällan avbrott”, säger Kame. Men under de senaste två åren har familjens elförbrukning ökat avsevärt tack vare arbete hemifrån och onlineskolning. Det är därför nyheter om att kraftdistributionsföretaget i området - Tata Power Delhi Distribution Limited (Tata Power-DDL) - installerar smarta mätare har fått henne nyfiken. ”Jag har hört att smarta mätare kommer att ge oss ett grepp om vår strömförbrukning”, säger Kame.

Realtidsdata från smarta mätare

Hon har rätt. Med smarta mätare kan kunderna få värdefull energiförbrukningsdata i realtid på sina mobiltelefoner som kan användas för att göra förändringar i deras livsstil. I mars 2022 hade Tata Power-DDL, ett joint venture mellan Tata Power och regeringen i Delhi, installerat 260 000 smarta mätare i norra Delhi för inhemska, kommersiella och industriella konsumenter. ”Tata Power-DDL är ett av de första företagen i landet som lanserar smarta mätare”, säger Ganesh Srinivasan, VD för Tata Power-DDL. För detta initiativ samarbetar hans företag med Landis+Gyr, en global ledare inom smart mätning, och med Siemens, ledande inom smarta elnätslösningar som har installerat och driftsatt mätardatahanteringssystemet för Tata Power-DDL.

Tata Power-DDL är ett av de första företagen i landet som lanserar smarta mätare.
Ganesh Srinivasan, CEO , Tata Power-DDL

Robert HK Demann, chef för Smart Infrastructure på Siemens Limited (Indien), anser att initiativet markerar en viktig milstolpe i utvecklingen av Indiens energisystem. ”Vi är mycket stolta över att samarbeta med Tata Power-DDL i digitaliseringen av energidistributionsnäten. Vårt mål är att ge våra kunder möjlighet att bemästra sina digitala omvandlings- och hållbarhetsutmaningar med vår teknik. Implementeringen av avancerad mätinfrastruktur är anpassad till det nationella programmet för smart mätning och kommer att spela en nyckelroll i utbyggnaden av smarta nät över hela landet, säger han.

Fördelen för företaget är betydande och konkret, som Demann konstaterar: ”Smarta mätare ger energibolag ett korrekt, realtidsanvändning av data. Det toppmoderna EnergyIP Meter Data Management System som används av Siemens möjliggör snabb och korrekt insamling av elmätardata, vilket leder till ökad synlighet av konsumentnätet och gör det möjligt för distributionsföretag att optimera nätet bättre.”

Close-up of a hand holding a smartphone displaying the Tata Power-DDL Connect app.

Med Tata Power-DDL Connect-appen kan kunder hos Tata Power Delhi Distribution Limited betala sina räkningar och granska kontouppgifter, få tillgång till information om avbrott och serviceavbrott, registrera klagomål och hitta energibesparingstips, bland andra funktioner.

Smarta mätare är ett avgörande första steg i riktning mot smarta nät, eller elnät med automatiserings-, kommunikations- och IT-system som kan övervaka strömflöden från produktionspunkter till förbrukningspunkter. Dessa system styr flödet av el eller begränsar belastningen för att matcha produktionen i realtid, eller i ett nästan realtidsscenario.

Innan Tata Power-DDL började på denna resa hade Tata Power-DDL genomfört en detaljerad genomförbarhetsstudie för att förstå bristerna hos de konventionella mätarna. ”En av de stora utmaningarna med konventionella mätare var enkelvägstrafiken mellan företaget och konsumenterna”, säger Srinivasan. Strömstöld, avbrottshantering, intäktshantering, faktureringsineffektivitet och tillförlitlighet var bland de andra utmaningarna som företaget stod inför.

Det logiska valet

Därför var smarta mätare ett logiskt val. Faktum är att smarta mätare är nyckeln till att minska överförings- och distributionsförluster (T & D). Idag kan Tata Power-DDL avläsa sina kunders smarta mätare på distans. ”Med minskat behov av fysisk rörelse av teamet minskar också driftskostnaderna”, säger Srinivasan.

En professionell kvinna som bär glasögon på ett svagt upplyst kontor som arbetar vid en dator.

Det toppmoderna EnergyIP Meter Data Management System som används av Siemens möjliggör snabb och korrekt insamling av elmätardata.

Smarta mätare är också fördelaktiga för konsumenterna. De förbättrar kundnöjdheten genom sömlös och felfri online-fakturering, snabbare avbrottsdetektering och återställning av tjänsten. Och som Kame nämnde får kunderna en realtidsbild av sin energiförbrukning.

”Det skulle säkert hjälpa att känna till våra användningsdata”, säger Sanjay Verma (51), en elektronikingenjör. Verma bor i Sektor 13, Rohini, och har äldre föräldrar som bor i närheten i Sektor 18. Eftersom han pendlar mellan de två bostäderna är han angelägen om att studera användningsdata och projicera månatlig användning i båda lägenheterna. Med smarta mätare ”är möjligheterna till kundengagemang enorma”, säger Srinivasan. Till exempel lanserade Tata Power-DDL ett beteendemässigt efterfrågesvarprogram för privatkunder i deras verksamhetsområde för att hjälpa dem att minska sin toppefterfrågan genom att förstå deras konsumtionsmönster.

Nätintegrering av förnybara energikällor

Smarta mätare är också en förutsättning för att integrera mer förnybar energi i nätet och balansera laster. Indien är redo att bevittna betydande förändringar i sin energimix, där landet siktar på 500 GW förnybar energi fram till 2030. Den indiska regeringen har vidtagit flera åtgärder för att uppmuntra hushållen att installera solkraftverk på taket. I februari förenklades förfarandena ytterligare så att fler hushåll kan utnyttja subventionen för solkraftverk.

Förnybar energi ger upphov till prosumenter, eller konsumenter som också är producenter av energi. ”Ett nät som använder en högre andel förnybar energi påverkas av större försörjningsfluktuationer, som måste stabiliseras genom batterilagring, och av ny teknik, till exempel virtuella kraftverk”, säger Demann och hänvisar till molnbaserade distribuerade kraftverk som aggregerar kapaciteten hos heterogena distribuerade energiresurser i syfte att förbättra kraftproduktionen, liksom handel eller försäljning av kraft på elmarknaden. Med tanke på fluktuationerna i produktionen av förnybar energi möjliggör smarta mätare bättre hantering av topp- och lågbelastningar.

Smarta mätare ger verktygen exakt, realtidsanvändning av data.
Robert HK Demann, Chef för Smart Infrastructure, Siemens Limited

Demann säger att smarta mätare liknar sensorer som bestämmer strömförbrukningen genom att ge den efterfrågade transparensen hos konsumentänden. ”De möjliggör också exakta belastningsprognoser”, tillägger Srinivasan.

I en tid då hållbarhet har blivit ett nyckelkriterium för både konsumenter, företagare och aktieägare bidrar tekniken till att uppnå målen för miljö, social och styrning (ESG). Med datahantering aktiverad av smarta mätare kan Tata Power-DDL uppfylla hållbarhetsmål inom områdena energieffektivitet, minskning av växthusgasutsläpp och förbättring av säkerheten för anställda och allmänheten. Dessutom arbetar Siemens för att förbättra driftsäkerheten och tillförlitligheten för Tata Power-DDL:s kritiska energitillgångar.

Smarta mätare möjliggör också peer-to-peer-handel genom blockchain, vilket ses som ett lovande verktyg för att registrera och underlätta transaktioner mellan generatorer och energikonsumenter. ”Prosumers kan sälja el till vilken konsument som helst via distributionsföretagets nät genom att betala hjulavgifter som anges av tillsynsmyndigheten”, säger Srinivasan.

Under de senaste åtta åren har elförbrukningen per capita i Indien ökat stadigt från 914 kWh 2012-13 till 1 208 kWh 2019-2020. Det är dock nästan en tredjedel av världsgenomsnittet (som stod på 3 260 kWh 2018-19). Enligt en rapport från FN: s Human Settlements Program (UN-Habitat) är Indien redo att se snabb urbanisering och kommer att ha ytterligare två megastäder med över 10 miljoner invånare vardera år 2030. Vid sidan av urbaniseringen kommer elförbrukningen att växa dramatiskt, vilket skapar behovet av smart hantering av nätförsörjningen till konsumenterna.

Med smarta mätare är möjligheterna till kundengagemang enorma.
Ganesh Srinivasan, CEO, Tata Power-DDL

För övrigt sammanföll Tata Power-DDLs landmärke för att installera 260 000 smarta mätare i norra Delhi nästan med att den indiska regeringen klarade ett femårigt program som syftar till att installera 250 miljoner smarta mätare över hela landet. Detta program, som tillkännagavs i juni förra året, kommer att vara världens största smarta elmätningsprogram.

”Jag känner inte till någon annan marknad som kommer att distribuera 250 miljoner smarta mätare de närmaste åren”, säger Demann. Ett sådant stort antal kan bara komma från ett land som Indien, med en befolkning på 1,39 miljarder. Med tanke på dess ambitioner och höga tillväxtprognoser verkar dagen inte långt när Indien kommer att ha ett nationellt smart elnät på plats, med stöd av miljontals smarta mätare. För smarta mätare, som Srinivasan säger, är ryggraden för att bygga ett smart elnät.

Författare: Swati Prasad är frilansjournalist baserad i Delhi, skriver om affärer, ekonomi, teknik och sjukvård. Hon rapporterar från Indien för flera publikationer utomlands och har arbetat som korrespondent och redaktör för The Economic Times, Business Standard, The Indian Express, och Business Today.

Maj 3, 2022

Bildkrediter: Siemens AG, Tata Power Delhi Distribution Limited, Shutterstock