Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Brasilien

Teknik med syfte: Sirius partikelaccelerator

En av världens mest avancerade partikelacceleratorer hjälper brasilianska forskare att utveckla nya läkemedel, utforska förnybar energi och främja jordbruksvetenskap. Våra lösningar hjälper till att hålla det igång.

Innovation som tjänar vetenskapen

De flesta förknippar partikelfysik med CERN i Schweiz. Men Brasilien är hem för Sirius - en av världens mest moderna partikelacceleratorer. Uppkallad efter den ljusaste stjärnan på natthimlen sitter den vid Brazilian Center for Research in Energy and Materials (CNPEM) i Campinas, São Paulo.

Sirius hjälper forskare att ta itu med några av de största utmaningarna inom sjukvård, jordbruk och energi. Vi samarbetar med Brazilian Synchrotron Light Laboratory - teamet som ansvarar för Sirius - för att hålla denna kritiska infrastruktur igång säkert och pålitligt.

0,5 μm Strålbredd

möjliggör analys av material på atomnivå.

360x Högre strålningsintensitet

jämfört med den tidigare UVX-acceleratorn.

68 000 m² Anläggning med en 500+ m ring

tillhandahålla forskningsinfrastruktur i världsklass

Hur Sirius fungerar

Synkrotronljus är en typ av elektromagnetisk strålning som gör det möjligt att studera materialets sammansättning i extraordinär detalj, ungefär som ett supermikroskop. Det gör det möjligt för forskare att se hur atomer och molekyler rör sig och interagerar och analysera den inre strukturen hos olika material.

Denna strålning separeras i extremt smala strålar som mäter bara 0,5 mikrometer i bredd. Det motsvarar 0,5% av tjockleken på ett mänskligt hår. Spektrumet är brett, allt från infrarött ljus till röntgenstrålar, inklusive synligt ljus och ultraviolett strålning.

Hur produceras denna strålning? När laddade partiklar avböjs av ett externt magnetfält. Det är precis vad Sirius är utformad för att göra. Elektroner accelereras runt en ringformad struktur, och varje gång de ändrar riktning avges synkrotronljus.

Genom att använda olika delar av detta ljusspektrum kan forskare genomföra specialiserade studier inom ett brett spektrum av områden. Sirius hjälper till att utveckla nya läkemedel och behandlingar, utforska förnybara energikällor och främja jordbruksforskning.

Synkrotronljus är en typ av elektromagnetisk strålning som gör att materialets sammansättning kan studeras i detalj, som ett superdrivet mikroskop.

Precision på alla nivåer

Vetenskapen på Sirius kräver extrem precision. För att förhindra störningar i forskningsresultat måste faktorer som temperatur, luftfuktighet och vibrationer kontrolleras i högsta grad. Eventuella avvikelser kan äventyra uppgifterna.

CNPEM valde oss som partner för att hjälpa till att uppfylla dessa krav. De tekniker vi tillhandahåller, som omfattar elektrifiering, automation och digitalisering, är samma lösningar som vi erbjuder våra industri- och infrastrukturkunder. De har testats och beprövas under extremt krävande förhållanden.

Industriella kontroller - SIRIUS

Med SIRIUS erbjuder vi dig en unik omfattande portfölj för alla industriella styrapplikationer. De stora fördelarna: Med sin modulära konstruktion kan våra produkter planeras och byggas in i ett kontrollskåp på ett mycket enkelt sätt. De är särskilt lätta att integrera i distribuerade system.

Vad kommer härnäst

Vi hjälper till att ta itu med några av samhällets mest krävande utmaningar, och att hjälpa till att främja vetenskapen i Brasilien är en vi är stolta över att vara en del av.