Skip to main content
Level Automation är NIS2-redo

Enkel migrering: ”Det gick på två minuter”

När Level Automation tog steget från Simatic S7‑1200 till den nya generationens styrsystem Simatic S7‑1200 G2 gick det betydligt smidigare än väntat.

När Level Automation skulle uppgradera styrningen i sina automationsskåp från Simatic S7‑1200 till nästa generations styrsystem, Simatic S7‑1200 G2, gick migreringen snabbare än någon hade väntat sig.

– Det tog två minuter. Det var nästan löjligt enkelt, säger företagets ägare Martin Ozols.

Insikten kom på en workshop

Level-automation-sweden-1-story-img-640x360

Martin Ozols, ägare och en av grundarna till Level Automation som specialiserar sig på produktion och konstruktion av el- och automationsskåp.

På en av Siemens workshopar i Mölndal, där nya standarder och cybersäkerhetskrav stod på agendan, började Martin Ozols prata med Ralf Folke från Siemens om den nya styrsystemsgenerationen Simatic S7‑1200 G2.

– Då insåg jag att det var dags att ta steget. Vi hade redan uppgraderat oss tidigare, från S7‑200 till S7‑1200. Det var ett stort hopp som tog mycket tid så jag gruvade mig lite nu. Men den här gången var det något helt annat, det går inte att jämföra, säger Martin Ozols.

Lätt som en plätt med nya migreringsverktyget

När Level Automation migrerade från Simatic S7‑200 till S7‑1200 krävdes omfattande handpåläggning. Med Simatic S7‑1200 G2 är processen i princip automatiserad, tack vare det nya migreringsverktyget, en add‑in i automationsplattformen TIA Portal.

– Man gör en readinesscheck och får två Excelrapporter, en som visar hårdvarans närmaste motsvarighet och en som visar vad i programmet som kan migreras. Förr fick man leta upp allt sådant själv men nu föreslås allt automatiskt. Det sparar enormt mycket tid.

Och resultatet?

– Vi tryckte på knappen och två minuter senare var migreringen klar, säger Martin Ozols och skrattar.

Level-automation-sweden-2-story-img-640x360

Elmontören Vasileios Raptis med ett av de 150–200 skåp som byggs varje år i verkstaden hos Level Automation.

”Vi tryckte på knappen och två minuter senare var migreringen klar”
Martin Ozols

Redo för NIS2

Level-automation-sweden-3-story-img-640x360

Martin Ozols, ägare till Level Automation, Emma Christensson, produktansvarig för Simatic S7-1200 G2 på Siemens, Nina Rabe, kundansvarig på Siemens, och Ralf Folke, produktansvarig för TIA Portal på Siemens.

Den nya Simatic S7‑1200 G2‑familjen är certifierad enligt cybersäkerhetsstandarden IEC 62443, en viktig pusselbit i och med NIS2‑direktivets ökade krav på samhällsviktiga verksamheter.

– Många kommuner har knappt börjat kravställa utifrån NIS2 än. De tror ofta att det räcker att köpa en ”NIS2‑klassad maskin”. Men NIS2 handlar om riskanalys och processer. Däremot känns det tryggt att våra automationsskåp nu ligger i framkant, säger Martin Ozols.

Level Automation konstruerar, bygger och programmerar el- och automationsskåp, framförallt åt VA‑branschen, maskinbyggare och olika industriprocesser. Men de idrifttar inte systemen själva.

– Skulle något behöva justeras har våra kunders tekniker minneskort. Vi skickar då bara nya filer vilket gör uppdateringen snabb och enkel. Alternativt så skickar vi minneskort samt instruktioner om slutkunden gör uppdateringen själva. Vi slipper resa och kunden spar tid.

Flexibilitet och kundnära arbetssätt

Företaget startade 2010 i Askim och har sedan dess byggt upp ett stabilt nät av återkommande kunder.

– Många vet inte exakt vad de behöver och då hjälper vi dem att forma lösningen från grunden. Vi kan få allt från en servettskiss till full kravspec.

Företaget är litet men just det ses som en styrka.

– Vi har extremt korta cykler. Om kunden mitt i ett projekt kommer på att något har glömts bort kan vi snabbt ändra och anpassa. Det är en stor konkurrensfördel.

Når brett med Siemens

Samarbetet med Siemens är långvarigt, uppskattat och grundar sig på en bra dialog.

– Vi känner oss hemma i TIA Portal. Allt är integrerat och vi får den support vi behöver. Förr ringde man mest men idag knappar vi in ett ärende direkt från datorn och får alltid återkoppling inom kort. Det fungerar hur bra som helst.

Siemens som varumärke ger en trygg fördel.

– Med Siemens når vi en bred marknad, det accepteras överallt. Och alla skolungdomar som ska ut och jobba kan Siemens.

Med Simatic S7‑1200 G2 kan vissa lösningar bli billigare, till exempel nya I/O‑kort med fler kanaler. Den nya generationen tar också mindre plats på DIN-skenan och är mer kraftfull.

Level-automation-sweden-4-story-img-640x360

Med gamla Simatic S7-1200 kunde inte digitala tvillingar användas men med nya Simatic S7-1200 G2 kan Simatic S7-PLCSim Advanced användas för att testa och optimera styrningen utan fysisk hårdvara.

Nästa steg: nya HMI-paneler

Efter PLC‑migrering står panelerna på tur. Level Automation kommer att gå över till Simatic WinCC Unified.

– Jag visste inte att det fanns ett migreringsverktyg för paneler också, säger Martin Ozols.

– Data2Unified heter det och är också riktigt smidigt, säger Ralf Folke.

– Det ska bli kul att testa, avslutar Martin.

Utvalda funktioner

SIMATIC S7-1200 G2

KV S7 1200 G2 Migration shape vertical large

Maj 2026

  • Certifierat enligt IEC 62443 – uppfyller moderna cybersäkerhetskrav och ligger i linje med NIS2
  • Betydligt snabbare och kraftfullare än föregående generation
  • Ny hårdvara med större minne och fler funktioner
  • Kompaktare design som tar mindre plats på DIN-skenan
  • Smidig migrering via nytt migreringsverktyg i TIA Portal
  • Kostnadseffektiva I/O‑moduler – fler kanaler till lägre pris i vissa konfigurationer
  • Full integration i TIA Portal samt framtidssäkrad plattform för vidare utveckling