För att börja returnera behållare, tryck helt enkelt på skärmen och skanna sedan streckkoden på flaskan eller burken.
Mot bakgrund av allt tydligare klimatförändringar har skyddet av den naturliga miljön blivit inte bara viktigt utan också en högsta prioritet. Att minska koldioxidavtrycket, använda återvunnet material, sänka energiförbrukningen och förlita sig på förnybara energikällor när det är möjligt har blivit standardpraxis för ett växande antal företag och institutioner. Industri och handel är dock inte de enda intressenterna för att bygga en mer hållbar framtid. Konsumenterna — var och en av oss — har också en viktig roll att spela. Detta gäller särskilt när det gäller Polens system för återbetalning av insättningar. Systemets framgång beror till stor del på om konsumenterna returnerar begagnade dryckesbehållare för återvinning och hur många av dessa material som kan återvinnas och återanvändas.Kravet på att betala en deposition vid köp av drycker är avsett att uppmuntra konsumenterna att inte kasta tomma flaskor och burkar, utan istället returnera dem till exempel till inköpsstället och återkräva sin deposition.
— De nya förordningarna stöder principerna för hållbar utveckling. De bör bidra till att minska mängden skräp i skogar, parker och offentliga utrymmen, samtidigt som andelen återvinningsbara material — i detta fall flaskor och burkar — som returneras för upparbetning, säger Małgorzata Kowalczyk, styrelseordförande för REKBOT Sp. z o.o.
”För att göra processen med att returnera containrar och återkräva insättningar så enkel som möjligt kommer kunderna att kunna använda omvända automater, som sannolikt kommer att bli en standardfunktion i de flesta livsmedelsbutiker som är större än 200 kvadratmeter över hela Polen. Denna lösning gynnar både återförsäljare och konsumenter. Genom att veta att de kan returnera tomma containrar i en viss butik väljer kunderna ofta att shoppa där också, tillägger hon.