Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Sjukhuset optimerar energianvändningen med digital tvilling

Medisch Spectrum Twente (MST) är det första sjukhuset i Nederländerna som självständigt hanterar sin energiförsörjning med hjälp av en digital tvilling. Systemet är självlärande och blir därför smartare varje dag. Detta leder till en betydande minskning av energikostnaderna och koldioxidutsläppen.

Energiomställningen har kopplat många förnybara energikällor till elnätet under de senaste åren. Som ett resultat av detta flödar energi mindre förutsägbart och priserna fluktuerar baserat på utbud och efterfrågan. År 2025 kom 57% av den energi som förbrukas i Nederländerna från förnybara källor. Denna andel jämnar ut eftersom utbud och efterfrågan inte är tillräckligt anpassade. Vi hanterar detta med Energy Flexibility Services. ”Vi börjar med att arbeta med kunderna för att identifiera hur de frigör den flexibilitet som redan finns i sitt energisystem.” förklarar Jeroen Bakker, som hjälper kunderna att göra sina energisystem mer flexibla. ”Då hjälper vi dem att öka och optimera den flexibiliteten.”

Fokus på hållbarhet

MST är ett av de största undervisningssjukhusen i Nederländerna - och ett utmärkt exempel på energiflexibilitet i praktiken. Sjukhuset täcker en total yta på 180 000 kvadratmeter. ”År 2024 förbrukade vi fyra miljoner kubikmeter gas och 20 miljoner kilowatttimmar el. Av det genererade vi själva 8,7 miljoner kilowattimmar,” säger Jan-Willem Jansen, fastighets- och anläggningschef på MST. ” Vi har jobbat aktivt med hållbarhet i flera år. Sedan 2013 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 52%. Vår energi-, vatten- och gasförbrukning har också minskat under åren. År 2016 tog MST ett stort steg framåt genom att öppna en ny byggnad på 80 000 kvadratmeter. Byggnaden är utmärkt isolerad och har ett Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) system och en värmepump.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Digital tvilling

MST:s energianläggning rymmer två kraftvärmeaggregat som genererar värme från gas. De sprang året runt, utan någon insikt i det faktiska värmebehovet. Som ett resultat förlorades mycket värme eftersom den inte användes fullt ut. År 2023 byggde vi en digital tvilling av det fysiska energisystemet för att utforska hur vi kunde optimera det. Vi matade tvillingen med verkliga fältdata. ”Simuleringen visade att det inte alls var nödvändigt att köra båda kraftvärmeenheterna kontinuerligt.” säger Kuno Kamstra, hållbarhets- och energirådgivare på MST. ”Nu är en kraftvärmeenhet avstängd, medan den andra bara körs när den behövs.”

Simulera, optimera, kontrollera — det är så vi blir mer hållbara och håller oss förberedda för framtida energiutmaningar.
Gamla Kamstra, Hållbarhets- och energirådgivare, MST sjukhus

Realtidskontroll

I början av 2025 installerade vi den digitala tvillingmodellen - kallad BEOS (Building Energy Optimization System) - på en server på MST så att den kunde lära sig av realtidsenergimätardata. Sedan augusti 2025 har den kontrollerat gasmotorerna i realtid. Effektiviteten för kraftvärme har ökat från 67% till 89%, eftersom överproduktion av värme inte längre förekommer. Koldioxidutsläppen har redan minskat avsevärt och energikostnaderna har minskat avsevärt. ”Modellen svarar automatiskt på förändringar på energimarknaden,” säger Kamstra. Energiskatten på kraftvärmegas har stigit varje år sedan 2025. Vi brukade manuellt beräkna om det fortfarande var lönsamt att köra motorerna. Modellen gör nu det helt för oss, vilket sparar tid och minskar kostnaderna. Med tiden kommer vi att ansluta till fjärrvärmenätet. År 2035 vill vi vara helt utan bensin, men fram till dess vill vi att våra gasmotorer ska fungera så effektivt som möjligt.

Minska utsläpp och spara energi

Simuleringen visade att självständig styrning av MST:s energisystem kan minska utsläppen med 35% och spara 15% på energi. Ännu större besparingar är möjliga om MST växlar från ett fast till ett dynamiskt energiavtal. Vi är låsta i vårt nuvarande kontrakt fram till 2028. Efter det överväger vi att byta till ett variabelt elavtal.” säger Kuno. ”För gas vill vi inte ha det, eftersom gaspriserna plötsligt kan stiga. Det fina med den digitala tvillingen är att du kan köra olika scenarier. Vi kommer också att använda modellen för att simulera hur en extra värmepump kan fungera.” Jeroen tillägger: ” Scenariot som sparar mest pengar minskar inte nödvändigtvis mest koldioxid. Därför är det viktigt att tydligt definiera ditt mål i förväg: vill du främst sänka kostnaderna, minska utsläppen eller båda?”

Nästa fas: kylning

Efter uppvärmning vill MST autonomt styra sina kylsystem i en andra fas. En välkommen bieffekt, säger Kuno, är att sjukhuspersonalen i allt högre grad kommer med egna initiativ för att förbättra hållbarheten. ”Det brukade finnas ett klistermärke bredvid varje dörr som sa ”släck lamporna.” Folk brydde sig ofta inte, förutsatt att städaren skulle ta hand om det - men de kommer bara en gång om dagen. Nu kommer människor själva med energibesparande tips och stänger spontant av utrustning när den inte behövs. Speciellt utrustning som snabbt kan startas om. Det är fantastiskt att se hur detta initiativ har tagit ett eget liv.”

Juli 2026

Är din byggnad lämplig för energiflexibilitetstjänster?

För att kunna använda Energy Flexibility Services behöver din byggnad datapunkter och ett byggnadshanteringssystem som stöder standardprotokoll. Byggnadshanteringssystemet behöver inte vara vårt. Det viktiga är att det befintliga energisystemet — eller tillsatta komponenter — erbjuder flexibilitet, till exempel genom flera källor för produktion, förbrukning eller lagring. Det är också viktigt att organisationen delar en gemensam vision om hållbarhet.