Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Fishheart hjälper flyttfisk att kringgå dammar

Den finska uppfinningen gör det möjligt för utrotningshotade fiskar att kringgå dammar säkert och nå sina naturliga lekplatser. Tillsammans med Insta stödde vi systemets utveckling genom skalningsfasen.

Författare: Päivi Lukka
Foton: Okko Sorma och Fishheart

När finsk uppfinnare Tarmo Aittaniemi Testade funktionaliteten hos Fishheart fishway som han hade utvecklat 2016, det första som simmade genom systemet var en svetshandske.

Först efter att teknikens funktionalitet hade verifierats flera gånger i prototypen byggd på Tarmos släpvagn kom riktig fisk ombord.

Svetshandsken, som bärs med åldern och påminner om företagets tidiga dagar, hänger nu på en hedersplats på väggen av Fiskhjärtas produktionsanläggningar i Keminmaa. Företaget är på gränsen till en framgångshistoria.

”Jag tror att vi är nära ett genombrottsmoment”, säger Marko Karsikko, CEO för Fishheart, med hänvisning till företagets tillväxtutsikter.

Person i mörk väst som håller handskar och ett träföremål, står framför en blå vägg med vita grafiska linjer.

Uppfinnaren Tarmo Aittaniemis Fishheart-lösning testades först med en svetshandske. På bilden, Fishheart's CEO Marko Karsikko.

Upp till 95 procent billigare än konkurrenterna

Märkt schema över ett vattenöverföringssystem som visar Fishheart-enheten, rör, pump, styrenhet, och flödesvägar.

Fishheart fiskvägen består av en enhet som ligger nedströms dammen och två rör som löper över dammen. Som ett hjärta har systemet två ”kamrar” som växelvis lockar fisk. Med hjälp av sifoneffekten drar systemet vatten från det övre bassängen genom ett rör in i enheten och använder en del av det för att skapa ett attraktionsflöde. Motströmmen från röret lockar fisk att simma in i enheten. Med hjälp av ventiler riktas tryckvattnet från övre bassängen tillbaka till övre bassängen tillsammans med fisken.

90 procent av Finlands ursprungliga laxbestånd har försvunnit på grund av byggandet av kraftverk och vattenförvaltningsinfrastruktur i älvar. Utmaningen med dammar är att de hindrar flyttfiskar från att nå sina naturliga lekplatser uppströms och hindrar yngel från att migrera nedströms i en sjö eller havet.

Under åren har olika fiskevägar, som fiskstegar och fisklyftar, använts för att lösa problemet, men många energiföretag har varit ovilliga att göra investeringar på tiotals miljoner euro.

Fishheart erbjuder en betydligt billigare och mer resurseffektiv lösning för att flytta fisk än sina konkurrenter.

”Fishheart fishway, baserat på sifoneffekten, använder ett attraktionsflöde och låter fisk simma genom ett rör förbi dammen. Lösningen kostar 70—80 procent mindre än fiskstegar och 90—95 procent mindre än fisklyftar, säger Karsikon.

Dessutom är vattenförbrukningen bara cirka fem procent av den traditionella fiskvägarna, så det har mycket liten inverkan på vattenkraftverkens energiproduktionskapacitet. Metoden skadar inte heller fisken på något sätt.”

Den mobila lösningen lämnar inte ett permanent märke på

En annan fördel med Fishheart fishway är att den är bärbar och kräver inga modifieringar av omgivningen.

”Om du inte gillar det kan du flytta bort det och det lämnar inte ett permanent märke på miljön”, säger Karsio.

Dessutom kan systemet användas för att flytta alla fiskarter, med kapacitet att flytta tusentals individer per timme.

” Fishheart passar alla arter, till skillnad från traditionella fiskevägar, som vanligtvis är utformade för lax eller öring, arter som har tillräckligt med styrka för att simma hela vägen till sin destination. Till exempel kan vi också flytta lampreys, ål och sik, säger Samuli Ukkola, IT- och automationschef på Fishheart.

Vi har en lösning för att flytta lax- och öringyngel säkert nedströms.
Marko Karsikko

AI identifierar fiskarter och samlar in data

Med skärpta miljöbestämmelser är vattenkraftverk skyldiga att skydda den biologiska mångfalden i flodvattenvägar och se till att en viss andel flyttfisk kan röra sig uppströms under våren och sommaren.

”En Industrial AI-applikation som vi har utvecklat identifierar fiskarterna som rör sig genom systemet och samlar in data som deras dimensioner och annan relevant information. Detta ger energibolagen aktuell information om överförda fiskvolymer för sina hållbarhetsrapporter och webbplatser, säger Ukkola.

— Vi kan också avleda fisk i en separat behållare för forskningsändamål eller separera invasiva arter. Dessutom har vi en lösning för att flytta smolt, dvs. lax- och öringyngel, säkert nedströms, säger Karsikon.

Stor fisk upphängd i vatten mot en ljus bakgrund med vertikala rutnät.

En Fishheart fiskväg kan flytta tusentals fiskar per timme utan att skada dem. Fisken stannar i mitten av röret med 40 centimeter diameter tack vare centrifugalkraften. På bilden är en sjööring på sin migrationsväg.

Målet är att starta serieproduktion

Tre personer står och pratar inne i en industrianläggning med rör, utrustning, och en blå behållare.

Ett nära samarbete var avgörande för att konceptualisera Fishheart fishways automationslösning. På bilden: Siemens chef för partnerförsäljning Ilmari Veijola (till vänster), Fishheart IT- och automationschef Samuli Ukkola och Insta försäljningschef Timo Tanska.

Fishheart utvecklade först fiskebanan Fishheart tillsammans med pilotkunder i Finland, USA, Kanada och Australien. När funktionaliteten i fisköverföringsprocessen verifierades och det var dags att skala upp produktionen kontaktade Fishheart det lokala automationsföretaget Insta, en certifierad lösningspartner för oss.

”Automation spelar en avgörande roll i enheten, så vår främsta prioritet när vi valde partners var tillförlitlighet. Vi ville bygga en tillförlitlig och skalbar lösning där experter finns över hela världen, säger Karsio.

Och det är vad vi fick. Automationskonceptet möjliggör skalbar informationssäkerhetshantering och stöder framtida utvecklingsidéer.

” Tillsammans utvecklade vi en intelligent dimensionerad automationslösning för Fishheart fiskväg med hjälp av Siemens teknik. Lösningen är kostnadseffektiv och kan användas långt in i framtiden, säger Jouni Huotari, Serviceområdeschef på Insta.

— Vårt utvecklingssamarbete fungerar som en bra plattform för tillväxt. Siemens och Insta kan hjälpa oss att standardisera lösningen för olika marknader, säger Karsio.

Sov lätt med en harmoniserad automationslösning

Ur integratörens synvinkel gick implementeringen av Fishheart fishways nya automationskoncept bra.

”Den harmoniserade lösningen, med alla enheter redan integrerade i TIA Portal programmeringsmiljö, sparade automatiseringsingenjören tid, huvudvärk och nerver — allt vi litar på under konstruktion och idrifttagning”, säger Huotari skrattande och tillägger:

”Det finns också fördelen att när system byggs med detta skalbara koncept i framtiden kan kunden minska reservdelslagret.”

Vattenkraftsanläggning bredvid en flod med intagskonstruktioner, rörledningar på en sluttning, och utrustning nära vattnet.

Raasakka kraftverk i Ii använder Fiskhjärtas fiskeväg för att flytta flyttfiskar.

Ett alternativ till demontering av dammar

Fishhearts lösning är nu redo att erövra globala marknader.

— Vårt uppdrag är att återställa vandrande fiskbestånd och bevara den biologiska mångfalden, säger Karsikon.

Det är just på grund av behovet av att återställa fiskbestånden som dammar är under press att rivas runt om i världen. Tack vare Fishheart-fiskevägen är vattenkraftverk och flyttfisk inte längre ömsesidigt uteslutande.

— Vi stöder användningen av vattenkraft, eftersom det är ett effektivt sätt att producera förnybar el. Tack vare Tarmos uppfinning behöver dammarna inte längre demonteras, säger Karsikon.

Intervju genomförd den 22 april 2026

Se hur Fishheart-systemet hjälper fisk att komma förbi dammar utan att avbryta vattenkraften.

FISKHJÄRTA

Ett finskt teknikföretag som har utvecklat en mobil lösning för att lösa konflikten mellan vattenkraftverk och flyttfisk.

Grundades i Finland 2016.

Huvudmarknadsområde: Norden, USA, Kanada och Australien.

Nettoomsättning 4,6 miljoner euro (2025).

Personal: Ungefär 20 i Finland och sex säljare utomlands.

Med hjälp av Fishheart Fishway, flyttfisk kan säkert kringgå dammar genom systemets rörledning och flytta från nedströms till uppströms.

Systemet kan också användas att flytta fisk från en vattenkropp till en annan i situationer med syreutarmning.

Förutom att sälja enheten, affärsmodellen bygger på en säsongsbetonad service där Fishheart hanterar systemets årliga installationer, fjärrövervakning och underhåll under on- och lågsäsong.

Fishheart fiskvägen är en komplett lösning implementerad på vår TIA Portal plattform, som inkluderar integrerad programmerbar logisk styrning (Simatic S7-1200 G2), I/O, HMI-paneler, rörelsestyrningssystem, lågspänningskomponenter och instrumentering.