Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
FALLSTUDIE

Effektiv rening genom automatiseringsmodernisering

Moderniseringen av avloppsreningsverket i Suwałki, som genomfördes av ATER Logic, möjliggjorde införandet av ett enhetligt styrsystem för de enskilda anläggningarna.

Användningen av Siemens utrustning och programvara i processen bidrog till att effektivisera anläggningsdriften, möjliggjorde diagnostik och processövervakning och ökade driftsäkerheten i anläggningen.

Vatten- och avloppsföretaget i Suwałki (PWik Suwałki Sp. z o.o.) ansvarar för att leverera vatten till stadens invånare samt samla in och behandla avloppsvatten. Anläggningen tar emot avloppsvatten från hela staden, närliggande byar och icke-avloppsområden. Fram till 2024 fungerade reningsverket med ett dispergerat och föråldrat styr- och processvisualiseringssystem. Som ett resultat av nödvändiga men okoordinerade automatiseringsutvidgningar drevs olika delar av anläggningen med olika styrenheter, mjukvaruplattformar och övervakningssystem. Denna situation försvårade den dagliga driften och hindrade effektiv feldetektering.

— Det allvarligaste problemet vid reningsverket var mångfalden och ineffektiviteten hos de styrsystem som används. Varje installation hade ett annat användargränssnitt, det fanns ingen enhetlig metod för datapresentation, och processdataarkivering var ofullständig. Dessutom har bristen på tekniskt stöd och oförmågan att införa ändringar väsentligt hindrat den dagliga driften.”
- påminner Łukasz Kurzyna, CEO för PWik Suwałki Sp. z o.o.


En annan viktig aspekt för operatörerna av avloppsreningsverket var luftningsprocessen i de biologiska kamrarna, som spelar en avgörande roll för korrekt nitrifikation och denitrifikation. Felaktig kontroll av fläktarna, diffusorerna och luftventilerna resulterade i suboptimal energiförbrukning, orsakade fluktuationer i syrenivåer och ledde till instabilitet i parametrarna för det behandlade avloppsvattnet. Detta ökade risken för att inte uppfylla gällande miljönormer.

Siemens case study PWiK Suwałki-02-1280x720

En av de viktigaste uppgifterna i moderniseringsprocessen var att öka effektiviteten för att kontrollera driften av fläktar, diffusorer och luftventiler.

Implementeringsmål: ett enhetligt automationssystem

Den främsta anledningen till att moderniseringen av reningsverket inleddes var behovet av att förena styrsystemet genom att ersätta de befintliga spridda anläggningarna med ett sammanhängande system. Implementeringen var också avsedd att förbättra luftningsprocessen och öka anläggningens tillförlitlighet och driftsäkerhet.
Projektet, som varade totalt tio månader, började med undertecknandet av kontraktet i juli 2024. Det första steget omfattade utformning, prefabricering och leverans av övervakningssystemet.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 4-1

Efter moderniseringen säkerställer korrekt drift av fläktarna och ventilerna stabilisering av tekniska parametrar i de biologiska kamrarna och exakt optimering av energiförbrukningen.

Som en del av det planerade arbetet levererades och togs i drift ett industriellt nätverk och specialiserade styr- och instrumentväxlar (AkPiA) levererades gradvis för tio tekniska områden. I följande steg togs hela systemet i drift och optimerades. Projektet avslutades med personalutbildning i maj 2025.
Det är värt att betona att allt arbete utfördes medan anläggningen förblev fullt fungerande. Alla system och programvara implementerades utan att avbryta den tekniska processen. — De nya lösningarna, baserade på Siemens komponenter, har bidragit till att öka tillförlitligheten och driftsäkerheten i reningsverket.


Centraliserad realtidsövervakning av alla anläggningar från en enda arbetsstation hjälper oss att upptäcka och lösa fel och möjliggör även fjärrövervakning. Utvecklingen av nya regleralgoritmer för alla anläggningssystem har gett konkreta, förväntade resultat. I synnerhet ger den nya driften av fläktar och ventiler bland annat stabilisering av tekniska parametrar i de biologiska kamrarna och exakt optimering av energiförbrukningen ”
förklarar Andrzej Maziarz, teknisk och utvecklingsdirektör på PWik Suwałki.

Kvalitetsförbättringar inom kontrollområdet

Moderniseringen av styrsystemet vid avloppsreningsverket i Suwałki baserades på redundanta styrenheter i S7-1500-serien (S7-1517H‑3PN). Redundansen av nyckelenheter har avsevärt ökat tillförlitligheten och stabiliteten i hela systemet. Tack vare användningen av Siemens-utrustning styrs nu tekniska processer på ett konsekvent sätt, med minimal risk för fel. '


” Som en del av moderniseringen genomförde ATER Logics specialister en omfattande ersättning och utbyggnad av styrinfrastrukturen. Det tidigare spridda systemet, baserat på flera datorer och inkonsekventa lösningar, ersattes med en enda, modern, redundant installation. Denna lösning säkerställer kontinuerlig systemdrift även i händelse av ett styrenhetsfel, en högre processäkerhetsnivå och en avsevärt minskad risk för oplanerade driftstopp, vilket innebär större stabilitet och effektivitet för hela installationen. Alla tekniska anläggningar har anslutits till ett enda övervakningscenter. Som ett resultat har anläggningsdriften blivit enklare, risken för mänskliga fel har minskat och feldiagnostik och svar på hot går mycket snabbare.”
- utvärderar Sławomir Kalita, försäljningschef på Siemens Polen.

Ett annat viktigt område i implementeringen var förändringen i luftningsstyrningslogiken.

” Innan moderniseringen var systemet oprecist och instabilt — tekniska parametrar avvek ofta från processkraven och fläktarna och ventilerna fungerade ineffektivt, vilket resulterade i hög energiförbrukning. Tack vare implementeringen av nya regleralgoritmer har vi stabiliserat syrenivåerna, infört dynamisk fläktreglering och aktiverat automatisk styrning av luftningsventilerna. Som ett resultat av vårt arbete är det nu möjligt att kontrollera luftningssystemet smidigt och exakt,”
- betonar Tomasz Prusinowski, CEO för ATER Logic, integratorn som ansvarar för implementeringen.


Det tredje området som omfattas av moderniseringen innebar förbättring av driftssäkerheten. De tidigare inkompatibla systemen ökade risken för fel, gjorde optimering och nödvändiga modifieringar omöjliga och saknade omfattande utrustningsövervakning. Implementeringen resulterade i ett enhetligt larm- och diagnostiksystem som möjliggjorde fjärrövervakning av de flesta anläggningar. Som ett resultat fungerar programvaran och styrenheterna nu inom en enda standardiserad miljö. Driftstopp och reparationskostnader har minskat, utrustningens tillförlitlighet har förbättrats och driftsäkerheten har förbättrats avsevärt.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 5-2

Som en del av det planerade arbetet levererades och togs i drift ett industriellt nätverk och specialiserade kontrollskåp levererades successivt.

Effekter av moderniseringen av styralgoritmen

Som en del av moderniseringen ersattes styrenheter från olika tillverkare med redundanta Siemens SIMATIC S7‑1500H styrenheter som förvaltar hela anläggningen. För övrigt, en teknisk arbetsstation utrustad med TIA Portal-programvara levererades och beställt. Denna arbetsstation möjliggör full drift av huvudstyrenheten, analys av algoritmens prestanda och möjligheten att införa modifieringar av styrlogiken för hela webbplatsen.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 6-1

Det tidigare spridda systemet, baserat på flera datorer och inkonsekventa lösningar, ersattes med en enda modern, redundant installation byggd på SIMATIC S7-1500-styrenheten.

— Tidigare var det svårt att genomföra förändringar i algoritmerna — det fanns inga tekniska verktyg som TIA Portal, och varje del av styrsystemet fungerade i en separat miljö. Den nya arkitekturen ger full kontroll, utvecklingsfunktioner och förmågan att upprätthålla ett konsekvent styrsystem.”
- noterar Tomasz Prusinowski.


Tillsammans med utbytet av kontrollalgoritmen förenades också hela kontrollskiktet. Tack vare TIA Portal-programvaran implementerades standardiserade styrlogik för hela anläggningen. Detta gjorde det möjligt att införa ett sammanhängande system. Alla tekniska enheter delar nu ett enhetligt gränssnitt, larm, kontrollstruktur och dataarkivering. Som ett resultat blir operatörsarbetet effektivare, svaret på avvikelser är snabbare och hela processhistoriken möjliggör grundlig optimeringsanalys.

Den viktigaste innovationen i styrsystemet var implementeringen av en fuzzy logic controller. Den analyserar samtidigt flera processparametrar, inklusive syrekoncentration, organisk belastning, avloppsflöde, slamkoncentration, tillståndet för det aktiverade slammet och belastningen på de biologiska kamrarna. Baserat på dessa data bestämmer den det optimala syrebehovet. Styrenheten reglerar smidigt fläktarna, luftventilerna och fördelningen av luft mellan de biologiska zonerna.

”Till skillnad från det tidigare systemet reagerar styrenheten inte på ett binärt på/av-sätt, utan förutser och anpassar sig till processförändringar. Den upprätthåller en stabil syrenivå även under snabbt föränderliga förhållanden.”
- betonar Tomasz Prusinowski.

Viktiga fördelar med moderniseringen

Som en del av moderniseringen ersattes all utrustning som ansvarar för övervakning av tekniska processer helt.
En viktig del av den nya infrastrukturen var tillägget av ett serverskåp med två redundanta Siemens S7-1500H-styrenheter tillsammans med ett datorsystem med hög tillgänglighet.
Denna lösning säkerställer kontinuerlig drift av styrsystemet - vid fel på en styrenhet tar den andra omedelbart över dess funktioner utan att det påverkar pågående styrprocesser.

Föreningen av användargränssnittet över hela anläggningen, centraliseringen av processdataarkivering och implementeringen av en teknisk arbetsstation har avsevärt förbättrat tillförlitligheten, transparensen och analysförmågan hos styrsystemet. Dessa åtgärder har också förenklat drift och tekniskt underhåll.

Maskinvarubytet som utfördes av ATER Logic syftade till att säkerställa hög tillförlitlighet och oavbruten systemdrift. Moderniseringen baserades till stor del på Siemens hårdvaru- och mjukvarulösningar. Redundanta PLC-styrenheter minimerar risken för driftstopp, samtidigt som SITOP nätaggregat och UPS-moduler håller systemet igång även vid strömavbrott. Tack vare distribuerad ET200SP I/O-stationer och det nya kommunikationsnätverket, systemet kan enkelt utökas och integreras med ytterligare enheter. Samtidigt skyddar de implementerade skyddsanordningarna operatörer och utrustning mot fel och spänningsstörningar, och den nya kommunikationsinfrastrukturen och rapporteringssystemet SQL Server Reporting Services möjliggör snabbare drift och effektivt skapande av processanalyser och rapporter.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 11

Implementeringen av en teknisk arbetsstation baserad på TIA Portal har förbättrat styrsystemets tillförlitlighet och förenklat drift och tekniskt underhåll.

Siemens spelade en nyckelroll i moderniseringen av styr- och kommunikationssystemet och gav både teknisk support och leverans av automationslösningar. Företaget fungerade som projektpartner och gav råd om systemarkitektur och val av optimala komponenter.
Lukasz Kurzyna, VD, PWik i Suwałkach Sp. z o.o.
CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 13-1

SITOP nätaggregat och UPS-moduler håller systemet igång även vid strömavbrott.

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 13-2

Tack vare de distribuerade I/O-stationerna ET200SP och det nya kommunikationsnätverket kan systemet enkelt utökas och integreras med ytterligare enheter.

Som ett resultat av implementeringen har ett enhetligt användargränssnitt säkerställts i alla anläggningar, vilket gör drift, diagnostik och övervakning betydligt enklare. Ett viktigt element som ökade användbarheten var också förbättringen och automatiseringen av reningsprocessen i det biologiska avsnittet.
Moderniseringen av styralgoritmerna för fläktarna och ventilerna gjorde det möjligt att stabilisera syrenivåerna i de biologiska kamrarna och optimera energiförbrukningen.

”Luftning står vanligtvis för 50— 60% av reningsanläggningens driftskostnader, varför förbättring av dessa processer har ökat anläggningens effektivitet avsevärt och gett betydande energibesparingar för dess drift.”
- betonar Tomasz Prusinowski från ATER Logic

CASE STUDY-Efficient purification through automation modernization 15-01

Arbetet har resulterat i en ännu bättre förmåga att tillgodose behoven hos invånarna i Suwałki och de omgivande områdena.

Moderniseringen har möjliggjort realtidsövervakning av alla anläggningar från en enda arbetsstation, snabbare feldetektering och lösning samt möjliggjort fjärrövervakning av installationen. Det har också öppnat nya möjligheter för PWiK Suwałki när det gäller automatiserad övervakning, autonom drift och implementering av intelligenta styrstrategier.


— Ett viktigt mål med implementeringen var också att förbereda reningsverket för framtida uppgraderingar. Tack vare ett utmärkt samarbete mellan kund, integratör och teknikleverantör har vi skapat förutsättningar för ytterligare expansion av automatiseringen i framtiden. Vi har säkerställt bättre integration med andra system på anläggningen, såsom slamhantering, biogasanläggning och mottagningsstationer.”
- förklarar Sławomir Kalita från Siemens.

Moderniseringen har fört vår anläggning in i en era av intelligent, autonom resurshantering. Allt detta kommer att leda till ännu bättre uppnåelse av våra mål, förbättrad systemtillförlitlighet, märkbara energibesparingar och framför allt förmågan att ännu bättre tillgodose behoven hos invånarna i Suwałki och de omgivande områdena.
Andrzej Maziarz, PWiK Suwalki