Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Spiromatic återanvänder förlorad deg med smart omarbetningssystem

Spiromatics smarta omarbetningssystem gör förlorad deg återanvändbar. Resultatet: 30% mindre råmaterialavfall.

I degfabriker och industribagerier är degförlust en ihållande verklighet. Att återvinna den förlorade degen var svårt tills nyligen, eftersom degen snabbt blir oanvändbar. Spiromatic utvecklade en helautomatiserad anläggning som håller degen användbar i upp till 48 timmar och återanvänder den på ett kontrollerat sätt i produktionsprocessen.

Upp till 30% förlust

Pizza (deg) tillverkare stansar sina runda pizzabaser från rektangulära degark. I processen förloras de flesta hörn och kanter. ”Upp till 30% av degen hamnar i avfallet eller i husdjursmat”, säger Roel Molenaers, kommersiell chef för Spiromatic. ”Återanvändning av degen är inte användbar eftersom den börjar jäsa på nolltid och när det händer är den inte längre återanvändbar.”

Delvis på grund av stigande spannmålspriser bad fler och fler av Spiromatics kunder om en lösning på den förlusten. ”Traditionellt har vi vuxit med att transportera fasta ämnen som socker och mjöl. Under de senaste åren har vi arbetat mer och mer med vätskor: vatten, olja etc. Så vi byggde upp mycket expertis inom vätskehantering. Vi började titta i den riktningen: kondensera degen för att återanvända den.”

Efter två år var Spiromatics omarbetningsanläggning klar: överflödig deg dimmas i en tank med ett roterande blad. ”Kniven skär fibrerna, vattnet bevattnar degen. Så vi får en ny halvfabrikat, som vi lagrar i en kyltank. Där förblir den användbar i 48 timmar.”

BAC Spiromatic - quote Roel Molenaers

Om Spiromatic

Spiromatic utvecklar automatiserade system för lagring, dosering och transport av fasta och flytande ingredienser inom bageribranschen. Solutions sträcker sig från stora bulksilos till mikrodoseringstillsatser.

När degen börjar stiga är den inte längre återanvändbar.
Roel Molenaers, Kommersiell direktör, Spiromatisk

Varje recept är en ny utmaning

”En första utmaning var kylning”, säger Tom Windels, automationsexpert på Spiromatic. ”Deg är en levande produkt. Och du vill pausa det livet. Du får inte svalna för snabbt, annars kommer det att sluta leva. Om du svalnar för långsamt börjar det fortfarande stiga. Och om du svalnar ojämnt kommer din deg att stiga delvis. Lyckligtvis hade vi redan mycket erfarenhet av att kyla vätskor i värmeväxlare.”

Den andra och största utmaningen var att lägga till halvfabrikat igen. ”Det handlar inte bara om att pumpa igenom. Hur mycket omarbetning vi lägger till är olika för varje kund och till och med för varje recept. Ingenting får förändras i slutprodukten: smak, färg och andra egenskaper måste förbli absolut desamma. Så vi måste börja bestämma hur mycket omarbetning varje recept kan ”tolerera” baserat på kundtestning. För det designade vi en mobil installation.”

”Skalbarhet var också en svår mutter att knäcka. På labbskala beter sig en process annorlunda än i ett industriellt sammanhang. Det finns en hel del komplexitet i linjen, men det fungerade: den enda begränsande faktorn kvar är storleken på kundens byggnad. Så länge han kan använda alla omarbetningar inom 48 timmar finns det ingen gräns för storleken på vår process.”

BAC Spiromatic Tom Windels
Balansen mellan färsk deg och omarbetning är avgörande. Att automatisera det samtidigt som du håller din slutprodukt perfekt var den största utmaningen.
Tom Windels, Automationsexpert, Spiromatisk

Smart styrning med PID-kontroll

Hjärtat i systemet är en robust PLC: den redundanta SIMATIC S7-1516. — För små testriggar räcker det med mindre PLC:er. På stora integrerade projekt brukade vi använda flera PLC:er för att kommunicera med varandra. Det skapade mycket overhead, vilket gjorde det hela allt mer komplext. Siemens rådde oss att hysa det hela i en PLC och hålla det överflödigt. Det fungerar perfekt på det sättet.”

Spiromatics installation kräver ganska mycket av PLC. ” Vi övervakar ständigt kvaliteten med temperatursensorer och viskositetsmätningar. Det inkluderar volymetriska och massflödesmätare, SIWAREX-vägningsmoduler etc. PLC behandlar alla dessa data och justerar automatiskt processen baserat på PID Control, ett teknikobjekt i TIA Portal. Det gjorde integrationen mycket enklare.”

”PLC måste samordna tre processer samtidigt: skapa omarbetningen, kontrollerat tillägg och rengöra anläggningen helt”, säger Ludo Dejaeghere, CEO på Spiromatic. ”Vissa kunder kör heltid, så då måste vi rengöra delar av anläggningen medan den fortsätter att producera. Uppenbarligen bör inget rengöringsmedel komma in i produktionen. Den flexibiliteten och modulariteten kräver mycket datorkraft.”

BAC Spiromatic - PID Control

Den ultimata optimeringen

Omarbetningsanläggningen har funnits på marknaden i ett år. Fler och fler tillverkare undviker nu upp till 30% matavfall. Detta minskar deras råvarukostnader, men också koldioxidutsläpp vid råvaruproduktion, transport och avfallshantering. ”För mig sätter Spiromatic en ny standard i bagerivärlden med detta”, säger Thomas Vermeir, account manager på Siemens. ”Vilken producent kan fortfarande klara sig utan det? Vi är mycket stolta över att ha samarbetat om en sådan banbrytande innovation.”

BAC Spiromatic - Thomas Vermeir
För mig sätter Spiromatic en ny standard i bagerivärlden med detta. Vilken tillverkare kan fortfarande klara sig utan det?
Thomas Vermeir, Kontoansvarig, Siemens

”Vi har varit OEM-partner till Siemens i sex år”, tillägger Ludo. ”Vi får mycket stöd och det har definitivt hjälpt till att förverkliga detta projekt. Det är också på detta sätt som vi gillar att arbeta med våra kunder: i ett partnerskap, där vi letar efter lösningar tillsammans. De har ett enormt brett utbud av teknik, men de lyckas fortfarande vara mycket lyhörda. Detta är viktigt eftersom vi också erbjuder support dygnet runt till våra kunder.

Omarbetningsanläggningen har redan hittat sin väg till processorer av pizza och bakverk. Det finns många tillverkare på marknaden som ännu inte använder råvaror optimalt. Ändå arbetar Spiromatic redan med sitt nästa projekt: återanvändning av bakverk. — Det är fortfarande i sin linda, men så småningom vill vi också kunna återanvända alla bakverk som av någon anledning inte uppfyller standarden. Det kommer att minska matsvinnet mycket mer.”

Tack vare Siemens djupgående support och kontinuerliga tillgänglighet har vi lyckats slutföra detta projekt.
Ludo Dejaeghere, CEO, Spiromatisk

Fördelarna i ett nötskal

  • Upp till 30% mindre förlorad deg
  • Lägre råvarukostnader genom återanvändning av ingredienser
  • Energi- och koldioxidbesparingar tack vare mindre transport och avfallshantering
  • Konstant produktkvalitet tack vare exakt processkontroll
  • Högre drifttid: systemet fortsätter att köras parallellt under rengöring

Nyfiken på möjligheterna med TIA Portal?

Upptäck dem här.