Siemens eCharger & SFS finansiering för SWW Wunsiedel GmbH
Digitalisering och e-mobilitet är ofta kopplade till städer, men landsbygden står inför fler utmaningar. SWW Wunsiedel GmbH visar på ett imponerande sätt hur man tar fart på landsbygdens energiinfrastruktur, vilket bevisar att moderna lösningar fungerar utanför större stadskärnor.
I flera år har SWW i Wunsiedel, Övre Franken, banat innovativa vägar mot framtidens energi i samarbete med Siemens som konsult och teknikpartner. Målet: att skapa en regional och hållbar energiförsörjning. Grunden för ”WunSiedel Way” är sektorkoppling: alla delar av energiproduktionen kopplas samman för att säkerställa optimalt utnyttjande. Resultatet: ett stabilt och mycket tillförlitligt energiförsörjningssystem vars överskottsenergi till och med kan säljas på energimarknaden. Grönt väte spelar en central roll i detta.
De som integrerar alla former av energi är mer flexibla och kan dra nytta av marknaden.
Med WunSiedler Weg är vi engagerade i en konsekvent klimat- och energistrategi fram till 2030.
Som en del av detta initiativ köpte SWW Wunsiedel GmbH även eChargers från Siemens för elbilar (SICHARGE CC AC22) och CPC50CJ 50kW DC-laddare. Siemens Financial Services hanterade finansieringen och skapade en betalningsplan för SWW. Den innovativa och framåtblickande tjänsteleverantören säljer laddningsenheterna via eCharger-plattformen och gör samtidigt bekväma avbetalningar till Siemens.
Laddstationerna och finansieringsmodellen bakom dem är en del av det större initiativet ”Turning the Energy Transition into an Energy Future”. Projektet visar på ett imponerande sätt att e-mobilitet inte behöver förbli en avlägsen dröm även på landsbygden, utan kan genomföras snabbt när du har en stor partner som Siemens vid din sida med skräddarsydda lösningar. Ta steget och finansiera ditt projekt också - det finns många innovativa sätt att sätta ditt koncept på en solid ekonomisk grund. Teknik och finansiering från en enda källa erbjuder många fördelar.