Skip to main content

Centralt styrd avfyrning ökar energieffektiviteten

Med SIMATIC PCS 7 ökar Raffinerie Tirlemontoise sin energieffektivitet från 85% till 98%.

Raffinering av sockerbetor till socker kostar energi. Massor av energi: flera megawatt per timme. Det är därför Raffinerie Tirlemontoise arbetar hårt för effektivitet. Med ett helt nytt centralt styrt pannrum ökade det sin energieffektivitet från 85 till 98 procent på ett enda slag.

Att göra socker förångar vatten

Tvätta sockerbetor, skala dem, skära dem i bitar, extrahera dem sedan med varmt vatten så att sockerarterna löses upp i sockerjuice och sedan koncentrera och kristallisera denna juice.

Så här har Tiense Sugar Refinery tillverkat socker i 190 år. Principerna har förblivit desamma, men skalan har vuxit. Och tekniken har förbättrats.

— En sockerfabrik är en vattenfabrik, säger Benny Holemans, projektledare Energy & Sustainability. Sockerbetor innehåller 14 till 18 procent socker beroende på säsong. Resten är torrsubstans, men mestadels vatten. Och vi måste avdunsta det där vattnet. Det kostar mycket energi.”

Tiense Suiker - intro

Raffinerie Tirlemontoise arbetar hårt för att använda denna energi så effektivt som möjligt. År 2023 byggde företaget ett nytt diffusionstorn med högre effektivitet och lägre energiförbrukning än de gamla utsugssystemen. Saften förtjockas med ånga i förångarna och kokpannorna.

Hela avdunstningsanläggningen är balanserad och alla kondensatflöden och värmeöverskott utnyttjas maximalt. En industriell värmepump extraherar energi från en del ånga med låg kaloriinnehåll som inte återanvändes.

Tiense Suiker - evaporation

Från energiproducent till batteri för elnätet

Trots alla dessa ansträngningar är energi fortfarande en utmaning. ”Vi måste bli gröna. För vår planet, men också för att kontrollera våra kostnader. För närvarande producerar vi 14 till 15 megawatt, främst med gas. Vi konsumerar själva cirka 13 megawatt av det, resten lägger vi på nätet. Det blir dyrare. Att göra ingenting skulle kosta oss tiotals miljoner euro under de kommande femton åren.”

— Vi genererar också biometan från sockerbetsavfall, även om det fortfarande är långt ifrån tillräckligt för att tillgodose vårt energibehov. Så vi måste elektrifiera. Men då kommer problemet: vi producerar socker från september till mars, tillsammans med betskörden. Det är just de mörka månaderna, när det finns lite solenergi tillgänglig. Så vi var tvungna att ta ytterligare ett effektivitetssprång.”

Ytterligare utmaning: a Blandning av energikällor. Just nu är vi en energiproducent. Med elektrifiering blir vi en energikonsument. Vi vill konsumera så billigt som möjligt, så lösningen måste vara flexibel. Under våra produktionsmånader är det ibland för lite el, men ibland för mycket, till exempel när det är för mycket vind. Då får vi betalt för att använda den energin. På så sätt blir vi till och med ett batteri för nätet.”

Tiense Suiker - energy

Toppmodernt pannrum för gas, el och vätgas

Utspridda runt platsen fanns 3 pannrum, varav ett fortfarande körde på kol tills nyligen. Callens, Callensvyncke och Siemens byggde ett centralt pannrum om åtta månader. ”Vi arbetade med en liten projektgrupp full av specialister, och det lönade sig.”

”Vi har varit fast här sedan 1995”, tillägger Stein Monserez, Vertical Manager Food & Beverage på Siemens. ”Vi känner varandra inifrån och ut; som ett resultat finns det mycket korta kommunikationslinjer.”

Tiense Suiker - Stein Monserez

Om Raffinerie Tirlemontoise

Raffinerie Tirlemontoise har producerat socker sedan 1836. Företaget är marknadsledande i Belgien med cirka 600 anställda fördelade på sex anläggningar i Belgien och Nederländerna. Tienen-anläggningen täcker 17 hektar.

Öppen kommunikation var nyckeln i detta projekt: som ett resultat, det finns mycket korta kommunikationslinjer och detta projekt gick extremt smidigt.
Stein Monserez, Vertikal Manager Mat och dryck, Siemens

”Pannrummet är toppmodernt”, strålar Benny. ”Vi installerade energieffektiva hybrid-låg NOx-pannor helt styrda av SIMATIC PCS 7. Genom att centralisera allt och använda helt ny utrustning gick vi från 85% till 98% energieffektivitet i ett slag. Detta resulterar i direkta årliga besparingar på 5—10 procent. Med en energiräkning på 13 miljoner euro är det en ganska stor sak.

”Vi hade standardiserat PCS 7 under en tid. Nu kan vi också helt styra vårt pannrum från vårt centrala kontrollcenter. Om det alls är nödvändigt, eftersom det körs i princip autonomt. Det betyder att operatörerna måste göra mycket mindre att gå runt.”

Tiense Suiker - Benny Holemans
Med denna nya installation minskade vi vår vattenförbrukning med upp till en tredjedel. En allvarlig besparing, som också gynnar miljön.
Benny Holemans, Projektledare Energi & Hållbarhet, Raffinerie Tirlemontoise

”Dessutom sparar vi mycket på underhåll. Våra gamla pannrum var inte längre i toppform. Läckande rör, brännarfel etc.; besättningar var ofta tvungna att gå ut. Det är hela historien. Det finns också mindre konsumtionskostnader: vi behöver inte längre bortskaffa kol aska, till exempel. Och genom återvinning har vi minskat vår vattenförbrukning med upp till en tredjedel. Alla allvarliga besparingar, som var och en kommer att gynna miljön.”

— Pannorna går nu på naturgas, men snart kommer de också att köras på el. Inom en snar framtid kommer en vätgasledning att komma nära här, pannorna är också utrustade för det. På det här sättet, Vi väljer alltid den billigaste energin och ge nätet en hjälpande hand när det finns överskottsenergi som distributörerna vill bli av med.”

Fördelarna i ett nötskal

  • Energieffektivitet från 85% till 98%
  • 5% till 10% besparingar på energikostnaderna
  • Vattenförbrukningen minskas till en tredjedel
  • Redo för flexibilitet med el och vätgas
  • Besparingar på operatörer och underhållskostnader

Redo för en energieffektiv framtid

— Med det här projektet började vi producera mycket mer hållbart. Och vi är redo att göra ännu bättre under de kommande 20 åren. Vår industriella värmepump har en prestandakoefficient av 2,5—3 - det betyder att det genererar 3-4 gånger så mycket energi som du lägger in. Med ännu nyare tekniker som mekanisk ångkompression går vi mot en COP på 6 till 7.”

Tiense Suiker - future

Öka din energieffektivitet med SIMATIC PCS 7

Utforska möjligheterna.