Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
En person som bär en kirurgisk mask, glasögon och ett hårnät ser intensivt uppåt.

Hållbar digitaliserad läkemedelsproduktion hos Pfizer

Kombinationen av den verkliga och den digitala världen leder till snabbare, säkrare och mer hållbar läkemedelsproduktion vid en ny fabrik i Pfizer i Freiburg, Tyskland.

Pfizer öppnade en ny HighCon-fabrik i Freiburg, Tyskland

Producerar upp till sju miljarder tabletter/år. Med vårt stöd digitaliserade Pfizer läkemedelsproduktion och byggnadskontroll, vilket gör den till en av de säkraste, mest effektiva och hållbara anläggningarna globalt.

Gunther Bechmann PhD (höger), Senior Manager Operations, Manufacturing, Pfizer, som leder anläggningsprojektet HighCon, i Pfizers nya fabrik i Freiburg, Tyskland.

Läkemedelsindustrin är i en ständig kapplöpning mot tiden. Nya sjukdomar utvecklas alltid som kräver nya mediciner och vaccinationer. Och vanliga sjukdomar som cancer är fortfarande bland de vanligaste dödsorsakerna, så utbudet av behandlingar förfinas kontinuerligt.

Ett exempel är aktiva farmaceutiska ingredienser med hög potens, eller förkortat HPAPI. I alla dessa fall är nyckeln att få mediciner ut på marknaden så snabbt som möjligt. Och det är inte den enda utmaningen: Avbrutna leveranskedjor, kostnadstryck och efterfrågan på effektivitet, korta innovationscykler, högkvalitativa produkter och ökad flexibilitet måste alla beaktas.

Och naturligtvis är världens resurser begränsade, så det finns ett akut behov av hållbarhet. Som ett resultat har den industriella världen aldrig varit så komplex som den är idag.

Lösningen: Digitalisering

Lösningen på alla dessa utmaningar är digitalisering och automatisering. När den verkliga och digitala världen samarbetar blir resultatet snabbare och säkrare produktion. Därför utvecklade vi en heltäckande digital portfölj av mjukvaru- och automationslösningar.

På Pfizers nya anläggning med hög inneslutning agerar vi som en enda leverantör av kompletta industriella logistiklösningar, från den första konstruktionen till ett smidigt fungerande system. Verksamheten i Freiburg är också papperslös. Vår Tillverkningsoperationshantering (MOM) lösningen har helt digitaliserat produktionsverksamheten. Automation Execution System (AES), baserat på Simatic IT, samordnar hela flödet av material. Det är gränssnittet mellan system på högre nivå som order- och logistiksystem och utrustning på lägre nivå.

Hög inneslutning för HPAPI

Det som skiljer högeffektiva aktiva ingredienser är deras förhöjda farmakologiska verkan vid låga doser samt deras höga selektivitet, vilket minskar risken för negativa läkemedelseffekter. Båda dessa faktorer bidrar till den växande populariteten hos HPAPIS inom medicin. Men deras användning i mediciner innebär att de största försiktighetsåtgärderna måste tillämpas under tillverkningen. När högaktiva giftiga ingredienser används i tillverkningen är det viktigt att säkerställa maximal renhet och säkerhet för människor och produkter i produktionsprocessen. Växter med hög inneslutning gör det möjligt.

Det speciella med Pfizers nya fabrik i Freiburg är att mediciner i kategori OEB4 kan tillverkas där, men anställda behöver bara skyddskläder till OEB3-nivå - och det förbättrar säkerheten för de anställda. Detta möjliggörs av ett speciellt inneslutningskoncept och innovativ teknik som övervakas och kontrolleras av våra byggtjänster.

Smart fastighetshantering

Desigo CC är vår integrerade, skalbara och öppna byggnadshanteringsplattform för styrning av högpresterande byggnader och renrum. Det kan integrera olika system och enheter och automatisera alla processer. Eftersom Desigo CC är kopplat till Simatic WinCC Unified visualiseringssystem som används på Pfizer är datadelning enkel: Data som är relevanta för produktionen från byggnadshanteringsplattformen överförs till SCADA-systemet via OPC UA.

Simatic WinCC Unified, det innovativa, skalbara processvisualiseringssystemet, erbjuder många kraftfulla funktioner för övervakning av automatiserade processer. Samtidigt kan information från andra produktionssystem matas in i Desigo CC och användas för prediktiva styrfunktioner i fastighetsautomationssystemen. Från kraftdistribution till automation integrerar tekniker som Desigo PX de olika byggsystemen i Pfizers nya anläggning med hög inneslutning, inklusive ventilation, luftkonditionering och uppvärmning.

Person in a mask and gloves working on a computer.
Two people in protective clothing walking forward.
Exterior of a building.
Tack vare det smarta nätverket av maskiner och processer kan produktionen vid Pfizers fabrik i Freiburg bli snabbare och mer flexibel och spara resurser bättre.
Gunther Bechmann PhD, Verksamhetschef, Pfizer

Hållbar läkemedelsproduktion

”Tack vare det smarta nätverket av maskiner och processer kan produktionen vid Pfizers fabrik i Freiburg bli snabbare och mer flexibel och bättre spara resurser”, säger Gunther Bechmann PhD, Senior Manager Operations, Manufacturing, som leder HighCon-anläggningsprojektet på Pfizer.

Nätverk och visualisering av data i Desigo CC-hanteringssystemet hjälper till exempel Pfizers nya produktionsanläggning med hög inneslutning att förbruka cirka 40 procent mindre energi än traditionella anläggningar. Det är ett viktigt bidrag till energieffektivitet, eftersom 40 procent av den globala primärenergiförbrukningen sker i byggnader, och den siffran växer.

Tysklands federala miljöbyrå har erkänt att Pfizers noggranna uppmärksamhet på sitt miljöavtryck sträcker sig bortom anläggningens byggnadsskede: anläggningen i Freiburg är också ett exempel på bästa praxis inom hållbar läkemedelsproduktion.

Den ultramoderna och högpresterande anläggningen med hög inneslutning i Freiburg erbjuder en mycket automatiserad och hållbar produktionsprocess, från pulver till tablett. De sju miljarder tabletter som produceras här varje år och levereras till mer än 150 länder bidrar i slutändan till en större global hälsa.

Mars 2023
Kontakt:
Stefan Haberstroh, Andreas Bühring