Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

Ny era inom tillverkning: koldioxidsnål och energieffektiv

Hur företag kombinerar digitaliserings- och automationsteknik med smart finansiering för att ligga steget före.

juli 2024

Förutom avtalet om avveckling av fossila bränslen, POLIS 28 Antog också världens första ”globala lägesrapport” för att stärka klimatåtgärderna. Målet är att fortsätta sträva efter målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och uppnå nettonollutsläpp till 2025 - men tiden rinner ut snabbare än väntat. Enligt Senaste rapporten från Global Carbon ProjectDe globala fossila koldioxidutsläppen förväntas uppgå till 36,8 miljarder ton 2023 och nå en ny rekordnivå som är 1,1% högre än värdet 2022.

Industrisektorn står för en fjärdedel av alla direkta utsläpp och hamnar på andra plats efter energisektorn. Om elsektorns utsläpp omfördelas till slutsektorer baserat på deras användning av el och värme, bidrag från industrisektorn ökar till och med till 34%. Detta understryks av att produktionsindustrin är villig att övergå till mer hållbara produktionsmetoder. Fyra av fem produktionsbolag strävar mot koldioxidneutral verksamhet per år 2021 Studie från Boston Consulting Grouppå uppdrag av World Economic Forum.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Skärningspunkten mellan teknik och finansiering för hållbar produktion

Nyckeln till att uppnå mer hållbara metoder inom industrisektorn är att påskynda utfasningen av koldioxidutsläpp, förbättra energi- och resurseffektiviteten och implementera metoder för cirkulär ekonomi. Lyckligtvis finns många av de tekniker som krävs för att driva hållbarhet redan tillgängliga. Genom att använda banbrytande automatiserings- och digitaliseringstekniker kan industriproduktionen bli mycket flexibel, kostnadseffektiv och mer hållbar samtidigt.

När du kompletterar denna tekniska kunskap med utmärkt finansieringsexpertis påskyndas idrifttagningen av grön produktionsteknik ytterligare. Varför? Att förvärva och sätta ny utrustning eller teknik i bruk kräver förskottsinvesteringar som kan påverka ett företags kreditvärdighet, kassaflöde och balansräkningsstruktur. För övrigt, tillverkningsföretag verkar för närvarande i en volatil marknadsmiljö där de kan överväga att försena investeringar medan andra kämpar för att hitta tillgång till lämplig finansiering som krävs.

Förbättra energieffektiviteten till nollkostnad

Energibesparande automation och digitala verktyg erbjuder en enorm potential att avsevärt förbättra energieffektiviteten i tillverkningsverksamheten. Enbart intelligent och integrerad drivteknik kan uppnå energibesparingar på upp till 30%. Engagerade för hållbara tillverkningsmetoder, Nippon elektriskt glas (NEG), en ledande tillverkare av specialglas, implementerade ett strategiskt tillvägagångssätt för att förbättra energiförbrukningen. Efter att ha genomfört en omfattande analys installerade NEG Siemens Digital Industries teknik, inklusive motorer, styrenheter och vattenpumpar, vilket resulterade i en betydande minskning av koldioxidutsläpp och driftskostnader. För att finansiera investeringen använde NEG en smart finansieringslösning från Siemens Financial Services. Avtalet om energiprestanda gjorde det möjligt att sprida betalningarna över fem år för att anpassa sig till garanterade besparingar, vilket gjorde investeringen till nollkostnad.

Investera i minimerad resursförbrukning

Simulering och optimering av fysiska produkter och processer via digitala tvillingar kan inte bara bidra till att förbättra produktionskvaliteten och minska genomströmningstiderna, utan också minimera användningen av fysiska resurser. Till exempel i Tyskland kan fem till åtta procent av primärenergiutsläppen från tillverkningsprocesser undvikas fram till 2030.

Denna värdefulla potential kan fördubblas med ytterligare automatisering. Den USA-baserade vertikala jordbruksledaren 80 Acres Farms har redan utnyttjat denna potential genom att utnyttja Siemens avancerade mjukvaru- och hårdvarulösningar, inklusive intelligenta anläggnings- och energihanteringssystem och industriell automationsteknik. En digital twin simulerar växttillväxt och produktionsprocesser. Resultatet? Optimering av vatten och markanvändning med betydligt högre matavkastning. Siemens Financial Services stöder aktivt utvecklingen av framtida jordbruksinfrastruktur och teknikinnovation genom egenkapitalfinansiering för detta innovativa projekt.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

Hållbar tillverkning - en konkurrensfördel som lönar sig på alla sätt

Digitalisering och automatiseringsteknik gör det möjligt för företag att optimera hela produktionsprocessens livscykel, vilket resulterar i större energi- och resurseffektivitet och minskat koldioxidavtryck, vilket gör det till den grundläggande möjliggöraren för hållbarhet. Rätt finansieringspartner kan dock vara avgörande för att uppnå hållbar tillverkning genom att ge snabb och enkel tillgång till smart finansiering utan att äventyra den finansiella stabiliteten.

Så när kommer du att gå med i den hållbara tillverkningsrevolutionen för att skörda frukterna av en miljövänlig framtid? Eftersom fördelarna med att bli koldioxidneutral och energieffektiv går långt utöver att vara miljömässigt ansvarsfull. I en allt mer utmanande miljö skapar hållbar tillverkning en konkurrensfördel genom lägre produktionskostnader, attraktivitet för arbetsgivare och större varumärkeskännedom.

Tänk om smart teknik kom med smart finansiering?

Finansiering av digital transformation för hållbara industrier

Kom igång med din resa