Varför övervaka lågspänningsfördelning?
Moderna byggnader och anläggningar är beroende av en pålitlig strömförsörjning - från byggnadstillträde och kontors-IT till industriell utrustning. Strömavbrott avbryter inte bara driften utan kan också orsaka betydande skador. Om en strömbrytare misslyckas är skyddet och tillförlitligheten hos nedströms strömförsörjning i fara. I datacenter kan till och med en minuts driftstopp kosta upp till 9 000 USD.
Programvaruportföljen SENTRON, inklusive SENTRON Powercenter 3000 och SENTRON Powermanager, övervakar strömfördelningen i lågspänningssystem. Att analysera de insamlade uppgifterna avslöjar mönster som indikerar funktionsfel eller förestående enhetsfel. Detta gör det möjligt för operatörerna att vidta korrigerande åtgärder tidigt, till exempel genom att justera underhållsintervallen. Tillståndsbaserat underhåll kan minska underhållskostnaderna med upp till 25%, öka produktionstiden med upp till 15% och minska oplanerade tekniska fel med upp till 70%.