Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?

High-tech på räls

ITL Eisenbahngesellschaft mbH hyr ett toppmodernt Siemens-lok

Minska utsläppen med tågleasing med dubbla lägen

Om några månader kommer ITL Eisenbahngesellschaft i Dresden att få ett nytt Siemens Mobility Vectron Dual Mode-lok för varierande spårförhållanden. Företaget är en del av Captrain Deutschland och SNCF och använder en smart operationell leasinglösning för att finansiera den moderna järnvägstekniken.

Järnvägslogistikleverantören driver ett brett utbud av lok från olika tillverkare över hela Tyskland. Dessa inkluderar flera Vectron Dual Mode-fordon som transporterar byggmaterial, spannmål och petroleumprodukter. Hybridmodellen kan köras på både el och diesel, vilket eliminerar behovet av dyrt bränsle på elektrifierade linjer.

Den förnyade beställningen hos Siemens Mobility visar hur nöjd ITL (förkortningen står för ”Import, Transport, Logistics”) är med denna klimatvänliga och kostnadsbesparande lösning. Dessutom strävar företaget, som grundades 1998, att utnyttja synergier, eftersom både driv- och underhållspersonal nu har omfattande expertis när det gäller Vectron Dual Mode.

Full fart framåt — men ekonomiskt

Det energieffektiva dubbelkraftsloket kombinerar det bästa från två världar. Tack vare sin 2 500-liters dieseltank har den kraften hos ett konventionellt huvudlok när det behövs, men i elektriskt läge kan den visa upp sina styrkor när det gäller miljöskydd. Under typiska driftsförhållanden resulterar detta i årliga CO2-besparingar på 950 ton och en 53% minskning av underhålls- och energikostnaderna.

Vectron Dual Mode är cirka 20 meter lång och levererar 2 000 kW kraft vid ratten i båda driftlägena. Den har fyra axlar och når en toppfart på cirka 160 km/h.

Denna teknik kan överbrygga elektrifieringsluckor i järnvägsnätet såväl som icke-elektrifierade anslutningsspår på första och sista kilometern, allt utan att stoppa eller byta lok. Detta gör det möjligt för järnvägsföretaget att svara ännu mer flexibelt på kundernas behov och gör det möjligt att flytta mer gods till järnvägen.

Skräddarsydd finansiering för hybridlok

ITL Railway Company driver inte bara olika typer av lok utan förlitar sig också på olika finansieringsmodeller - allt från direktinvesteringar till uthyrning och leasing. Dessa modeller tillämpas individuellt och intelligent beroende på det planerade förvärvet. När det gäller nya Vectron Dual Mode tillhandahålls finansiering genom ett operativt leasingavtal med Siemens Financial Services.
Vad gör detta unikt: Även om hyresgästen har en köpoption vid utgången av det överenskomna kontraktet, de kan också returnera loket. Risken för återförsäljning kvarstår hos leasingföretaget. Lokets faktiska restvärde i slutet av terminen beror på dess skick och underhåll. Här säkerställer ITL hög operativ beredskap genom egen verkstad och kvalificerad teknisk personal - i intresse för alla parter som är involverade i denna transaktion.