Skip to main content
Denna sida visas med automatisk översättning. Visa på engelska istället?
Virtualiserat nätskydd

Ompröva skyddet för transformatorstationer med virtualisering

Upptäck hur virtualiserat skydd hjälper företag att modernisera transformatorstationer, utöka nätkapaciteten och minska hårdvara, kablar och livscykelkomplexitet samtidigt som beprövade skyddsprinciper bibehålls.

Bygg ett bättre rutnät, inte ett mer komplicerat

I årtionden innebar utbyggnad av en transformatorstation vanligtvis att lägga till något. Ett annat relä. En annan panel. Mer ledningar. Mer testning. Mer underhåll.

Det var inte nödvändigtvis ett problem. Kraftsystem utvecklades traditionellt gradvis, och verktygen hade tid att absorbera den extra utrustningen och den tekniska ansträngning som följde med den.

Men dagens rutnät är annorlunda.

Energibolag lägger till kapacitet, integrerar förnybar produktion, stöder elektrifiering och betjänar ständigt växande laster, ofta samtidigt som de ersätter infrastruktur som har varit i drift i årtionden. Utmaningen är inte bara att bygga mer infrastruktur. Det gör det utan att skapa mer komplexitet varje gång systemet växer.

Det är där virtualisering kommer in i konversationen.

Bild som visar utvecklingen av transformatorstationer - konventionella, digitala, virtuella

Varför verktyg ser bortom den enhetscentrerade modellen

Den digitala transformatorstationen löste många viktiga problem. Processbussarkitekturer minskade kopparledningar. IEC 61850 förbättrad driftskompatibilitet. Sammanslagning av enheter förde fältdata närmare den punkt där beslut fattas.

Ändå hanterar många företag fortfarande dussintals skydds- och styrenheter spridda över en transformatorstation. Var och en av dessa enheter har en livscykel. Det måste konstrueras, konfigureras, testas, dokumenteras, lappas, övervakas och så småningom bytas ut. När transformatorstationer expanderar expanderar mängden ansträngning som krävs för att hantera dem precis vid sidan av dem.

De flesta företag letar inte efter en radikalt annorlunda skyddsfilosofi. De letar efter ett enklare sätt att skala den infrastruktur de redan litar på. Virtualiserat skydd ger en ny lösning på den utmaningen. Istället för att vara värd för skyddsfunktioner på dedikerade enheter körs dessa funktioner som programvara på centraliserade datorplattformar. Skyddsprinciperna förblir desamma. Standarderna förblir desamma. Det som förändras är hur dessa funktioner distribueras och underhålls.

Hur virtualisering ser ut på fältet

Föreställ dig ett företag som utökar en transformatorstation som byggdes för tjugo år sedan.

Under ett konventionellt tillvägagångssätt innebär ytterligare skyddsfunktioner ofta ytterligare hårdvara, ytterligare ledningar och ytterligare infrastruktur för att stödja dem. Varje ny tillgång lägger till kostnader under idrifttagning och skapar ytterligare en tillgång som måste underhållas under de kommande tjugo eller trettio åren.

I en virtualiserad arkitektur sker mycket av den expansionen med programvara snarare än ytterligare fysisk infrastruktur. Det eliminerar inte ingenjörsarbetet. Ingenjörer behöver fortfarande konfigurera, validera och testa systemet, istället blir det mindre beroende av att lägga till fysisk utrustning.

Skillnaden kan verka subtil, men det förändrar hur moderniseringsprojekt hanteras. Med tiden skiftar konversationen från ”Vilken ny hårdvara behöver vi?” och mot ”Hur vill vi att systemet ska fungera?”

De verkliga besparingarna ligger utanför reläpanelen

Färre reläer tenderar att få uppmärksamhet från verktyg, men de är bara en del av historien. Den större effekten kommer från att minska allt som omger dessa reläer: panelerna som rymmer dem, kablarna som förbinder dem, det fysiska utrymmet de upptar och den livscykelansträngning som krävs för att stödja dem.

Ett extra relä kanske inte spelar någon roll, men femtio av dem brukar göra det.

Bevis från Siemens preliminära projekt för virtualiserat skydd återspeglar den bredare effekten. Typiska projektberäkningar i samband med SIPROTEC V, Siemens virtuella skyddssystem, visar upp till 80% kostnadsbesparingar för kopparkabel, upp till 45% minskning av skydd och kontroll av byggnadens fotavtryck, upp till 25% panelkostnadsbesparingar och upp till 20% besparingar i livscykelkostnader. Dessutom kan projektgenomförandet också påskyndas med så mycket som sex månader.

Dessa siffror är viktiga eftersom de avslöjar vad företag verkligen försöker uppnå: mer kapacitet utan en proportionell ökning av den operativa bördan.

Modernisering kräver inte en ren skiffer

Den kanske mest praktiska aspekten av virtualisering är att den kan antas utan att riva ut infrastruktur som redan fungerar. Vissa företag driver fortfarande konventionella transformatorstationer byggda kring omfattande trådbundna arkitekturer. Andra har redan investerat kraftigt i digitala transformatorstationer och processbusskommunikation. Greenfield-projekt står inför en helt annan uppsättning beslut. Virtualisering kan passa in i var och en av dessa miljöer vilket möjliggör en gradvis utveckling av transformatorstationsarkitekturen.

I stället för att rippa och ersätta kan verktyg införa virtualiserat skydd stegvis tillsammans med befintlig infrastruktur. De kan enkelt validera prestanda före bredare driftsättning och modernisera i en takt som överensstämmer med deras unika operativa krav. Befintliga investeringar kan förbli en del av lösningen snarare än att bli hinder för den.

Detta kan vara en av virtualiseringens största styrkor.

Verktygsinfrastrukturen utvecklas under årtionden. De tekniker som lyckas är sällan de som kräver omedelbar ersättning av befintliga tillgångar. Det är vanligtvis de som arbetar tillsammans med etablerade system innan de gradvis ändrar hur dessa system byggs.

Mer programvara betyder inte mindre ingenjörskonst

Ingenjörer är ofta skeptiska när virtualisering kommer in i diskussionen, och av goda skäl. Skyddssystem skyddar kritisk infrastruktur. Verktyg kräver fortfarande deterministisk prestanda, rigorösa tester och starka cybersäkerhetskontroller. Förväntningarna blir inte mindre krävande eftersom programvara spelar en större roll. Om något blir förväntningarna högre.

Det som förändras är hur dessa krav hanteras.

Moderna virtualiserade plattformar centraliserar funktioner som uppdateringar, konfigurationshantering, säkerhetskopiering och återställning, övervakning och åtkomstkontroll. Cybersäkerhet blir en del av arkitekturen istället för att adresseras en enhet i taget.

Lika viktigt är att många virtualiserade skyddsplattformar tillåter ingenjörer att fortsätta använda välbekanta arbetsflöden och verktyg snarare än att tvinga fram ett helt nytt sätt att arbeta. Teknikadoption tenderar att gå mycket snabbare när människor inte behöver överge allt de redan vet.

Vad kommer härnäst

Den långsiktiga betydelsen av virtualisering är inte att den minskar hårdvaran. Det är att det ger verktygen mer frihet i hur de utvecklar sina system. När skydds- och kontrollfunktioner frikopplas från dedikerad maskinvara får verktygen större flexibilitet vid distribution, testning, underhåll och expansion. Det blir också lättare att introducera nya applikationer som skulle ha varit svåra att stödja i högdistribuerade arkitekturer.

Det är en anledning till att diskussioner om virtualiserat skydd i allt högre grad överlappar konversationer om automatisering, avancerad analys och artificiell intelligens. Programvarudefinierade arkitekturer skapar möjligheter att placera nya funktioner närmare där operativa beslut fattas, inklusive integrering av avancerad AI-analys. De verktyg vi använder för att hantera den växande efterfrågan på el kommer att fortsätta att utvecklas, men i slutändan kommer de underliggande utmaningarna inte att göra det.

Verktyg måste expandera, modernisera och minska koldioxidutsläppen samtidigt. Att lyckas med det kommer att kräva mer än att lägga till infrastruktur. Det kommer att kräva att hitta sätt att förenkla det. Virtualiserat skydd erbjuder en väg mot det målet: utöka kapaciteten och minska komplexiteten som krävs för att stödja det.

Om författaren

Kamyar Moghadam är en registrerad professionell ingenjör med 25 års erfarenhet av skydds- och styrsystem för kraftverk. På Siemens arbetar han med kunder för att designa och modernisera skyddssystem för transformatorstationer, med hjälp av projekterfarenhet i Nordamerika och Mellanöstern.

Huvudbild av Kamyar Moghadam