Virtuellt centralt tillvägagångssätt minskar kostnaderna och ökar avkastningen
irtual Central-designen erbjuder flera fördelar för flytande solsystem. Eftersom växelriktarna kan installeras nära behållaren finns det inget behov av omfattande kabeldragning. Endast Single-MPPT-växelriktare från Siemens kan användas på detta sätt. Dessutom sker effektförlusterna på likströmssidan, vilket möjliggör en mycket effektiv energiöverföring från reservoaren till land vid 1500 V DC. Tack vare detta, och en verkningsgrad på upp till 99,2 %, kan Single-MPPT-växelriktare ge högre avkastning än konventionella system med multi-MPPT-växelriktare.
Detta har nyligen bekräftats av oberoende forskningsinstitut. Eftersom färre kablar krävs kan investeringskostnaderna för systemets balans (BoS) minska med upp till 10 %, vilket leder till lägre totala investeringskostnader.
Sammanfattningsvis minskar Virtual Central-metoden investeringskostnader, säkerställer högre avkastning och förbättrar drift och underhåll, särskilt för flytande solcellssystem (PV). Fler flytande solsystem baserade på denna metod är under utveckling och kommer att implementeras inom kort.
Läs: En studie om möjlig avkastningsökning vid användning av multi-MPPT jämfört med single-MPPT-växelriktare för olika solsystemkonfigurationer och platser.